Pompes mobiles à palettes T6*M | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Pompes mobiles à palettes T6*M

Pompes mobiles à palettes T6*M

Ces pompes réduisent la taille et le coût des actionneurs, des vannes et des conduites, prolongent la durée de vie du système grâce à des pressions nominales atteignant 275 bar. Elles sont conçues pour les applications mobiles.

Caractéristiques techniques

  • Type de pompe : Double, Single, Triple, Double, Single, Triple
  • Dimension de la bride : SAE B 2 écrous, SAE C 2 écrous, ISO 4 écrous- 250 B4 HW, 2-Bolt SAE C, 4-Bolt ISO to 250 B4 HW
  • Orifice 1 de pression de sortie intermittente : 90 à 300 bar
  • Orifice 1 de pression de sortie continue : 75 à 250 bar
  • Orifice 2 de pression de sortie intermittente : 210 à 300 bar
  • Orifice 2 de pression de sortie continue : 160 à 250 bar
  • Orifice 3 de pression de sortie intermittente : 210 à 275 bar
  • Orifice 3 de pression de sortie continue : 160 à 240 bar
  • Vitesse nominale : 2 000 à 2 800 RPM
  • Marque : Denison
  • Déplacement : 10 to 268.7 cm3/rev, 0.6 to 16 inch3/rev
  • Débit : 20 to 537 L/min @2000 Rpm, 5 to 142 gal/min @2000 Rpm
  • Pression de service : up to 275 bar depending on Size., up to 3900 psi depending on Size.
  • Vitesse de service : 400 to 2800 RPM
  • Température de service : See Catalogue
  • Température maximale du fluide : See Catalogue
  • Température minimale du fluide : See Catalogue
  • Poids : 16 to 43 kg
  • Largeur : 175 to 213 mm
  • Hauteur : 135 to 188 mm
  • Longueur : 233 to 316 mm
  • Taille de l'orifice : 1-1/2 to 3 inch Suction port, 1 to 1-1/2 inch Pressure port
Safety Warning

Description complète du produit

La conception haute pression réduit les coûts d'installation et prolonge la durée de vie du système à pression réduite. L'association de différentes cartouches dans les pompes doubles et triples permet un débit faible à haute pression et un débit élevé à basse pression. Ce système constitue un moyen astucieux d'optimiser la conception de votre circuit. La pompe garantit, en outre, des changements très rapides de cycles de pression avec une précision du débit refoulé très précise.

Marchés :
• Systèmes mobiles
• Agriculture
• Applications maritimes
• Systèmes militaires

Caractéristiques/avantages :
• Consommation d'énergie en baisse : le rendement mécanique et volumétrique supérieur, de l'ordre de 94 % en général, permet de limiter la génération de chaleur et de maintenir des vitesses peu élevées atteignant 400 tr/min à plein régime.
• Niveau sonore réduit : les systèmes T6*M sont conçus pour offrir le niveau sonore le plus faible avec un encombrement inégalé grâce à leur vaste plage de vitesses, alliée à des cylindrées de cartouche de grande taille.
• Durée de vie prolongée : le concept éprouvé de palette à double lèvre de Parker renforce la résistance aux contaminants. La faible pression d'ondulation de ± 2 bar limite le bruit produit par les tuyaux et améliore la protection des autres composants du circuit.
• Montage facile : l'orientation de l'orifice de la pompe à palettes simplifie le montage, même dans des conditions d'accès difficiles. Par ailleurs, la procédure de montage est on ne peut plus simple, car le même corps est utilisé pour toutes les cylindrées.

Applications :
• Camions à ordures
• Camions-bennes
• Direction

Documents annexes

×
Produits

687570
687925