Vannes à pointeau de régulation du débit | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Débit

Pression nominale d'admission maximale

Type d'aiguille

Mécanisme de réglage

Matériau du joint

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Vannes à pointeau de régulation du débit

Vannes à pointeau de régulation du débit

Parker propose des vannes à pointeau standard, ainsi que des vannes à pointeau dotées d'un clapet anri retour. Soupapes de décharge et de réduction de pression pilotées

Caractéristiques techniques

  • Débit : 12, 10, 16, 60, 8, 6 gal/min, 45, 37.9, 60, 225, 30, 23 L/min
  • Pression nominale d'admission maximale : 6000, 5500, 3000 psi, 420, 380, 210 bar
  • Type d'aiguille : S/O, grossier, fin
  • Mécanisme de réglage : Réglage par vis, réglage par molette, bouchon d'inviolabilité
  • Matériau du joint : Nitrile, fluorocarbone, joint en D (standard)
  • Débit maximal : 6, 8, 10, 12, 16, 60 gal/min, 23, 30, 37.9, 45, 60, 225 L/min
  • Pression de service maximale : 3000, 5500, 6000 psi, 210, 380, 420 bar
  • Type de commande : Manual
  • Configuration : Needle, w/Reverse Check
  • Fonction : Aiguille
  • Type de fonctionnement : Manually operated
  • Taux de fuite : 5 à 1 450 PSI (100 BAR), 5 à 5 000 PSI (345 BAR), 5 à 3 000 PSI (210 BAR) drops/min
  • Dimension de la cavité : C08-2, C10-2, C16-2
  • Couple d'installation : 30, 23-27, 37-41, 74, 16 lb-ft, 40, 31-37, 50-56, 100, 22 Nm
  • Pour le type de fluide : Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosité cinématique maximale : À base minérale ou synthétique avec des propriétés lubrifiantes à des viscosités de 45 à 2 000 SSU (6 à 420 cSt) cSt
  • Cote de rendement du filtre : ISO 4406:1999 Code 18/16/13
  • Matériau de la vanne : Toutes les pièces sont en acier. Toutes les pièces mobiles sont en acier trempé
  • Température de service : -30° à +250°, -15° à +400°, -50° à +270° °F, -34° à +121°, -26° à +204°, -45° à +132° °C
  • Température de service maximale : +200, +250, +400 °F, +93, +121, +204 °C
  • Température de service minimale : -35, -30, -15 °F, -37, -34, -26 °C
  • Poids : 0.24, 0.2, 0.4, 0.84, 0.5 lb, 0.11, 0.1, 0.18, 0.38, 0.23 kg
  • Matériau du corps : N/A
  • Taille du raccordement : N/A
  • Type de raccordement : N/A
Safety Warning

Description complète du produit

La gamme de valves à pointeau de Parker présente une conception très résistante à la contamination et offre d'excellentes capacités de règlage avec un ajustement manuel permettant de créer un orifice et un débit de commande. Ces valves supportent des débits pour systèmes hydrauliques de l'ordre de 225 l/min et des pressions atteignant 420 bar avec un clapet anti retour proposé en option. Les valves ou les clapets anti retour à pointeau de Parker conviennent parfaitement aux applications de purge et/ou de commande de moteur au sein d'un large éventail de marchés, tels que l'agriculture, la construction, la manutention de matériaux, l'industrie, le pétrole et le gaz et bien d'autres encore.

Marchés :
• Agriculture
• Équipements de construction
• Équipement de manutention de matériaux
• Secteurs industriels divers
• Divers mobile
• Pétrole et gaz

Caractéristiques/avantages :
• Capacité de débit élevé à partir d'une petite cavité
• Arrêt manuel avec une fuite extrêmement faible
• Sensibilité/commande de régulation précise
• Très résistant à la contamination
• Options d'inviolabilité disponibles
• Clapet antiretour à inversion disponible
• Parties externes galvanisées

Applications :
• Purge d'accumulateur
• Contrôle de la vitesse du moteur
• Contrôle de la vitesse du vérin

Informations techniques supplémentaires :
Les vannes à pointeau représentent une solution économique pour les applications qui requièrent une régulation de base et de contrôle de débit hydraulique. La taille utile des orifices à l'intérieur des valves se règle à l'aide d'une vis ou d'une molette et la valve est proposée en option avec un bouchon pour garantir son inviolabilité.Il est possible d'arrêter le débit lorsque la valve est en position fermée complètement.Une fois le réglage effectué, la valve fait office d'orifice fixe.Comme pour tous les orifices fixes, toute variation de pression entraîne une modification du débit.Si vous avez besoin d'un débit constant quelle que soit la pression de charge ou du système, nous vous conseillons de vous tourner vers les régulateurs de débit à pression compensée de Parker. Les cartouches J02A2, NVH081, NVH101 et J06A2 de Parker sont des vannes à pointeau à 2 orifices standard proposées avec des options de réglage précis.L'orifice fonctionne dans les deux directions, mais il vaut mieux privilégier un écoulement de l'orifice 2 vers l'orifice 1.En cas de débit inversé sans restriction requis, un clapet anti retour supplémentaire devra être installé avec ces versions de vannes à pointeau. Parker propose également les vannes à pointeau J02B2, FV101 et FV102 dotées de clapet anti retour afin de limiter la taille du bloc foré et le nombre de composants.

Documents annexes

×
Produits Débit Pression nominale d'admission maximale Type d'aiguille Mécanisme de réglage Matériau du joint
J02A2ZN 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Screw Nitrile
J02A2ZV 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Screw Fluorocarbon
J02A2WN 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Knob Nitrile
J02A2WV 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Knob Fluorocarbon
J02A2TN 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Tamper Resistant Nitrile
J02A2TV 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Tamper Resistant Fluorocarbon
NVH081K 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Coarse Knob D-Ring (Standard)
NVH081KN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Coarse Knob Nitrile
NVH081KV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Coarse Knob Fluorocarbon
NVH081S 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Coarse Screw D-Ring (Standard)
NVH081SN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Coarse Screw Nitrile
NVH081SV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Coarse Screw Fluorocarbon
NVH081T 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Coarse Tamper Resistant D-Ring (Standard)
NVH081TN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Coarse Tamper Resistant Nitrile
NVH081TV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Coarse Tamper Resistant Fluorocarbon
NVH081FK 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Fine Knob D-Ring (Standard)
NVH081FKN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Fine Knob Nitrile
NVH081FKV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Fine Knob Fluorocarbon
NVH081FS 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Fine Screw D-Ring (Standard)
NVH081FSN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Fine Screw Nitrile
NVH081FSV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Fine Screw Fluorocarbon
NVH081FT 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Fine Tamper Resistant D-Ring (Standard)
NVH081FTN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Fine Tamper Resistant Nitrile
NVH081FTV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Fine Tamper Resistant Fluorocarbon
NVH101K 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Coarse Knob D-Ring (Standard)
NVH101KN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Coarse Knob Nitrile
NVH101KV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Coarse Knob Fluorocarbon
NVH101S 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Coarse Screw D-Ring (Standard)
NVH101SN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Coarse Screw Nitrile
NVH101SV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Coarse Screw Fluorocarbon
NVH101T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Coarse Tamper Resistant D-Ring (Standard)
NVH101TN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Coarse Tamper Resistant Nitrile
NVH101TV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Coarse Tamper Resistant Fluorocarbon
NVH101FK 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Fine Knob D-Ring (Standard)
NVH101FKN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Fine Knob Nitrile
NVH101FKV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Fine Knob Fluorocarbon
NVH101FS 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Fine Screw D-Ring (Standard)
NVH101FSN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Fine Screw Nitrile
NVH101FSV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Fine Screw Fluorocarbon
NVH101FT 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Fine Tamper Resistant D-Ring (Standard)
NVH101FTN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Fine Tamper Resistant Nitrile
NVH101FTV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Fine Tamper Resistant Fluorocarbon
J06A2ZN 60 GAL/MIN, 225 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Tamper Resistant Nitrile
J06A2ZV 60 GAL/MIN, 225 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Tamper Resistant Fluorocarbon
J06A2WN 60 GAL/MIN, 225 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Knob Nitrile
J06A2WV 60 GAL/MIN, 225 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Knob Fluorocarbon
J06A2TN 60 GAL/MIN, 225 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Tamper Resistant Nitrile
J06A2TV 60 GAL/MIN, 225 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Tamper Resistant Fluorocarbon
J02B2ZN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Tamper Resistant Nitrile
J02B2ZV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Tamper Resistant Fluorocarbon
J02B2WN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Knob Nitrile
J02B2WV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Knob Fluorocarbon
J02B2TN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Tamper Resistant Nitrile
J02B2TV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Tamper Resistant Fluorocarbon
FV101K 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Coarse Knob Nitrile
FV101KV 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Coarse Knob Fluorocarbon
FV101S 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Coarse Screw Nitrile
FV101SV 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Coarse Screw Fluorocarbon
FV102K 6 GAL/MIN, 23 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Fine Knob Nitrile
FV102KV 6 GAL/MIN, 23 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Fine Knob Fluorocarbon
FV102S 6 GAL/MIN, 23 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Fine Screw Nitrile
FV102SV 6 GAL/MIN, 23 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Fine Screw Fluorocarbon

687570
687505