Valves de régulation de débit à compensation de pression | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Débit maximal

Plage d'affichage du débit

Réglage du débit standard

Configuration

Mécanisme de réglage

Matériau du joint

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Valves de régulation de débit à compensation de pression

Valves de régulation de débit à compensation de pression

Parker propose des régulateurs de débit à compensation de pression pour les applications qui nécessitent un débit constant avec des charges et des pressions variables, supportant des P=420 bar et des D=56 l/m dans une seule cavité.

Caractéristiques techniques

  • Débit : 5.3, 6, 7, 10.6, 5.5, 15 gal/min, 20, 22.5, 26.5, 40, 20.6, 56 L/min
  • Plage d'affichage du débit : N/A, 0.2-5.5, 0.3-1, 0.5-0.8, 0.75-2.2, 0.8-1.2, 1.1-1.7, 1.6-2.2, 2-4.5, 2.1-3.1, 3-4.5, 4-8, 4.3-6.7 gal/min This is the regulated flow range (min - max), N/A, 0.75-20.6, 1.1-3.8, 1.9-3.0, 2.8-8.3, 3-4.5, 4.1-6.4, 6-8.3, 7.5-16.9, 7.9-11.6, 11.3-16.9, 15-30, 16.1-25.1 L/min This is the regulated flow range (min - max)
  • Réglage du débit standard : S/O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0,5 gal/min, S/O, 3,8, 7,5, 11,3, 15, 18,8, 22,5, 1,9 L/min
  • Configuration : Débit inversé, débit partiel inversé, anti-retour
  • Mécanisme de réglage : Réglage par vis, par molette, bouchon inviolable, fixe, molette de détente
  • Matériau du joint : Nitrile, Fluorocarbone
  • Débit maximal : 0.3, 5.3, 5.5, 6, 7, 10.6, 15 gal/min, 1.13, 20, 20.6, 22.5, 26.5, 40, 56 L/min
  • Pression de service maximale : 3000, 3500, 5000, 6000 psi, 210, 245, 350, 420 bar
  • Pression nominale d'admission maximale : 6000, 3500, 3000 psi, 420, 245, 210 bar
  • Dimension de la cavité : C08-2, C10-2
  • Fonction : Compensation de pression
  • Type de commande : Pressure Compensated
  • Type de fonctionnement : Manually operated, Automatic
  • Précision du débit : S/O, 20 %, 15 %, 10 %
  • Pour le type de fluide : Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosité cinématique maximale : Minéral ou synthétique avec des propriétés lubrifiantes à des viscosités de 45 à 2 000 SSU (6 à 420 cSt) cSt
  • Cote de rendement du filtre : ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4
  • Matériau de la vanne : Toutes les pièces sont en acier. Toutes les pièces mobiles sont en acier trempé
  • Couple d'installation : 30, 16, 37 lb-ft, 40, 22, 50 Nm
  • Température de service : -30 ° à +250 °, -15 ° à +400 ° °F, -34 ° à +121 °, -26 ° à +204 ° °C
  • Température de service maximale : +250, +400 °F, +121, +204 °C
  • Température de service minimale : -30, -15 °F, -35, -26 °C
  • Poids : 0.29, 0.5, 0.44, 0.33 lb, 0.13, 0.23, 0.2, 0.15 kg
  • Matériau du corps : N/A
  • Taille du raccordement : N/A
  • Type de raccordement : N/A
Safety Warning

Description complète du produit

Les valves de régulation du débit à compensation de pression de Parker possèdent une conception éprouvée qui permet une courbe de compensation du débit fiable et reproductible sur une large plage de pressions. Ces valves peuvent fonctionner avec des débits de systèmes hydrauliques de l'ordre de 56 l/m et avec des pressions atteignant 420 bar, avec la possibilité d'un clapet anti-retour réglable et à écoulement libre inverse ajustable. Les régulateurs de débit à compensation de pression de Parker sont conçus pour les applications de décharge de la pression et / ou commande de vérin ou moteur dans un large éventail de marchés, comme l'agriculture, la construction, la manutention des matériaux, l'industrie et le pétrole et le gaz.

Marchés :
• Agriculture
• Équipements de construction
• Équipement de manutention de matériaux
• Divers industrie
• Divers mobile
• Pétrole et gaz

Caractéristiques/avantages :
• Variations minimales du débit avec fluctuation de la pression
• Fonctionnement à débit inversé
• Pièces mobiles renforcées pour une robustesse optimale
• Options d'inviolabilité disponibles
• Parties externes galvanisées

Applications :
• Décharge d'accumulateur
• Contrôle de la vitesse du moteur
• Contrôle de la vitesse du vérin
• Centrales hydrauliques

Informations techniques supplémentaires :
Parker propose un large éventail de régulateurs de débit à compensation de pression à tiroir pour réguler la vitesse des moteurs, des vérins et des actionneurs rotatifs. La compensation de pression permet aux régulateurs de maintenir un débit constant même avec des charges et des pressions d'entrée variables. Les versions totalement réglables et ajustables sont disponibles avec des systèmes de réglage à molette ou à vis qui peuvent être protégés contre les manipulations par l'ajout d'un cache en option. Le modèle FR101 est un régulateur de débit à compensation de pression réglable qui compense les fluctuations des charges et des pressions dans un sens de circulation du débit. Le débit dans l'autre sens est régulé à travers un orifice fixe non compensé.  Pour permettre la compensation de la pression dans un sens et un écoulement libre dans le sens inverse, Parker propose un clapet anti-retour interne dans la cartouche ajustable FC101.  Comme les deux versions sont ajustables et pas entièrement réglables, la valve devra être conçue pour une plage de débits adaptée à l'application. Les variations des débits sont obtenues mécaniquement en faisant varier la force du ressort sur un tiroir qui possède un orifice fixe et un compensateur de mesure. Les modèles J02E2, J04C2 et J04E2 sont des régulateurs de débit à compensation de pression entièrement réglables. Dans le sens de circulation inverse, ces valves ne mesurent le débit qu'à travers un orifice fixe et ne compensent pas. Pour obtenir une régulation du débit par compensation de la pression entièrement réglable tout en permettant un écoulement libre dans le sens inverse, le régulateur FA101 comprend un clapet anti-retour interne pour contourner le compensateur et l'orifice de mesure du débit.

Documents annexes

×
Produits Débit maximal Plage d'affichage du débit Réglage du débit standard Configuration Mécanisme de réglage Matériau du joint
J02E2ZN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN 0.3-5.3 GAL/MIN, 1-20 L/MIN 2.6 GAL/MIN, 10 L/MIN Reverse Flow Screw Nitrile
J02E2ZV 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN 0.3-5.3 GAL/MIN, 1-20 L/MIN 2.6 GAL/MIN, 10 L/MIN Reverse Flow Screw Fluorocarbon
J02E2WN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN 0.3-5.3 GAL/MIN, 1-20 L/MIN 2.6 GAL/MIN, 10 L/MIN Reverse Flow Knob Nitrile
J02E2WV 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN 0.3-5.3 GAL/MIN, 1-20 L/MIN 2.6 GAL/MIN, 10 L/MIN Reverse Flow Knob Fluorocarbon
J02E2TN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN 0.3-5.3 GAL/MIN, 1-20 L/MIN 2.6 GAL/MIN, 10 L/MIN Reverse Flow Tamper Resistant Nitrile
J02E2TV 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN 0.3-5.3 GAL/MIN, 1-20 L/MIN 2.6 GAL/MIN, 10 L/MIN Reverse Flow Tamper Resistant Fluorocarbon
FR101F100 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN N/A 1 GAL/MIN, 3.8 L/MIN Partial Reverse Flow Fixed Nitrile
FR101F100V 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN N/A 1 GAL/MIN, 3.8 L/MIN Partial Reverse Flow Fixed Fluorocarbon
FR101F200 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN N/A 2 GAL/MIN, 7.5 L/MIN Partial Reverse Flow Fixed Nitrile
FR101F200V 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN N/A 2 GAL/MIN, 7.5 L/MIN Partial Reverse Flow Fixed Fluorocarbon
FR101F300 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN N/A 3 GAL/MIN, 11.3 L/MIN Partial Reverse Flow Fixed Nitrile
FR101F300V 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN N/A 3 GAL/MIN, 11.3 L/MIN Partial Reverse Flow Fixed Fluorocarbon
FR101F400 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN N/A 4 GAL/MIN, 15 L/MIN Partial Reverse Flow Fixed Nitrile
FR101F400V 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN N/A 4 GAL/MIN, 15 L/MIN Partial Reverse Flow Fixed Fluorocarbon
FR101F500 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN N/A 5 GAL/MIN, 18.8 L/MIN Partial Reverse Flow Fixed Nitrile
FR101F500V 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN N/A 5 GAL/MIN, 18.8 L/MIN Partial Reverse Flow Fixed Fluorocarbon
FR101F600 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN N/A 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN Partial Reverse Flow Fixed Nitrile
FR101F600V 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN N/A 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN Partial Reverse Flow Fixed Fluorocarbon
FR101K065 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 0.5-0.8 GAL/MIN, 1.9-3 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Knob Nitrile
FR101K065V 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 0.5-0.8 GAL/MIN, 1.9-3 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Knob Fluorocarbon
FR101K095 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 0.8-1.2 GAL/MIN, 3-4.5 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Knob Nitrile
FR101K095V 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 0.8-1.2 GAL/MIN, 3-4.5 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Knob Fluorocarbon
FR101K135 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 1.1-1.7 GAL/MIN, 4.1-6.4 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Knob Nitrile
FR101K135V 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 1.1-1.7 GAL/MIN, 4.1-6.4 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Knob Fluorocarbon
FR101K185 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 1.6-2.2 GAL/MIN, 6-8.3 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Knob Nitrile
FR101K185V 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 1.6-2.2 GAL/MIN, 6-8.3 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Knob Fluorocarbon
FR101K260 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 2.1-3.1 GAL/MIN, 7.9-11.6 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Knob Nitrile
FR101K260V 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 2.1-3.1 GAL/MIN, 7.9-11.6 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Knob Fluorocarbon
FR101K375 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 3-4.5 GAL/MIN, 11.3-16.9 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Knob Nitrile
FR101K375V 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 3-4.5 GAL/MIN, 11.3-16.9 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Knob Fluorocarbon
FR101K550 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 4.3-6.7 GAL/MIN, 16.1-25.1 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Knob Nitrile
FR101K550V 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 4.3-6.7 GAL/MIN, 16.1-25.1 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Knob Fluorocarbon
FR101S065 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 0.5-0.8 GAL/MIN, 1.9-3 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Screw Nitrile
FR101S065V 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 0.5-0.8 GAL/MIN, 1.9-3 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Screw Fluorocarbon
FR101S095 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 0.8-1.2 GAL/MIN, 3-4.5 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Screw Nitrile
FR101S095V 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 0.8-1.2 GAL/MIN, 3-4.5 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Screw Fluorocarbon
FR101S135 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 1.1-1.7 GAL/MIN, 4.1-6.4 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Screw Nitrile
FR101S135V 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 1.1-1.7 GAL/MIN, 4.1-6.4 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Screw Fluorocarbon
FR101S185 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 1.6-2.2 GAL/MIN, 6-8.3 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Screw Nitrile
FR101S185V 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 1.6-2.2 GAL/MIN, 6-8.3 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Screw Fluorocarbon
FR101S260 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 2.1-3.1 GAL/MIN, 7.9-11.6 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Screw Nitrile
FR101S260V 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 2.1-3.1 GAL/MIN, 7.9-11.6 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Screw Fluorocarbon
FR101S375 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 3-4.5 GAL/MIN, 11.3-16.9 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Screw Nitrile
FR101S375V 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 3-4.5 GAL/MIN, 11.3-16.9 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Screw Fluorocarbon
FR101S550 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 4.3-6.7 GAL/MIN, 16.1-25.1 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Screw Nitrile
FR101S550V 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 4.3-6.7 GAL/MIN, 16.1-25.1 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Screw Fluorocarbon
J04E2ZN 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 0.3-10.6 GAL/MIN, 1-40 L/MIN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN Reverse Flow Screw Nitrile
J04E2ZV 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 0.3-10.6 GAL/MIN, 1-40 L/MIN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN Reverse Flow Screw Fluorocarbon
J04E2WN 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 0.3-10.6 GAL/MIN, 1-40 L/MIN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN Reverse Flow Knob Nitrile
J04E2WV 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 0.3-10.6 GAL/MIN, 1-40 L/MIN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN Reverse Flow Knob Fluorocarbon
J04E2TN 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 0.3-10.6 GAL/MIN, 1-40 L/MIN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN Reverse Flow Tamper Resistant Nitrile
J04E2TV 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 0.3-10.6 GAL/MIN, 1-40 L/MIN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN Reverse Flow Tamper Resistant Fluorocarbon
J04C2ZN 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 0.3-10.6 GAL/MIN, 1-40 L/MIN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN Partial Reverse Flow Screw Nitrile
J04C2ZV 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 0.3-10.6 GAL/MIN, 1-40 L/MIN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN Partial Reverse Flow Screw Fluorocarbon
J04C2WN 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 0.3-10.6 GAL/MIN, 1-40 L/MIN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN Partial Reverse Flow Knob Nitrile
J04C2WV 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 0.3-10.6 GAL/MIN, 1-40 L/MIN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN Partial Reverse Flow Knob Fluorocarbon
J04C2TN 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 0.3-10.6 GAL/MIN, 1-40 L/MIN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN Partial Reverse Flow Tamper Resistant Nitrile
J04C2TV 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 0.3-10.6 GAL/MIN, 1-40 L/MIN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN Partial Reverse Flow Tamper Resistant Fluorocarbon
FA101D 5.5 GAL/MIN, 20.6 L/MIN 0.2-5.5 GAL/MIN, 0.75-20.6 L/MIN N/A Reverse Check Detented Knob Nitrile
FA101DV 5.5 GAL/MIN, 20.6 L/MIN 0.2-5.5 GAL/MIN, 0.75-20.6 L/MIN N/A Reverse Check Detented Knob Fluorocarbon
FA101K 5.5 GAL/MIN, 20.6 L/MIN 0.2-5.5 GAL/MIN, 0.75-20.6 L/MIN N/A Reverse Check Knob Nitrile
FA101KV 5.5 GAL/MIN, 20.6 L/MIN 0.2-5.5 GAL/MIN, 0.75-20.6 L/MIN N/A Reverse Check Knob Fluorocarbon
FA101S 5.5 GAL/MIN, 20.6 L/MIN 0.2-5.5 GAL/MIN, 0.75-20.6 L/MIN N/A Reverse Check Screw Nitrile
FA101SV 5.5 GAL/MIN, 20.6 L/MIN 0.2-5.5 GAL/MIN, 0.75-20.6 L/MIN N/A Reverse Check Screw Fluorocarbon
FA101T 5.5 GAL/MIN, 20.6 L/MIN 0.2-5.5 GAL/MIN, 0.75-20.6 L/MIN N/A Reverse Check Tamper Resistant Nitrile
FA101TV 5.5 GAL/MIN, 20.6 L/MIN 0.2-5.5 GAL/MIN, 0.75-20.6 L/MIN N/A Reverse Check Tamper Resistant Fluorocarbon
FC101K050 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 0.3-1 GAL/MIN, 1.1-3.8 L/MIN 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN Reverse Check Knob Nitrile
FC101K050V 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 0.3-1 GAL/MIN, 1.1-3.8 L/MIN 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN Reverse Check Knob Fluorocarbon
FC101K100 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 0.75-2.2 GAL/MIN, 2.8-8.3 L/MIN 1 GAL/MIN, 3.8 L/MIN Reverse Check Knob Nitrile
FC101K100V 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 0.75-2.2 GAL/MIN, 2.8-8.3 L/MIN 1 GAL/MIN, 3.8 L/MIN Reverse Check Knob Fluorocarbon
FC101K300 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 2-4.5 GAL/MIN, 7.5-16.9 L/MIN 3 GAL/MIN, 11.3 L/MIN Reverse Check Knob Nitrile
FC101K300V 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 2-4.5 GAL/MIN, 7.5-16.9 L/MIN 3 GAL/MIN, 11.3 L/MIN Reverse Check Knob Fluorocarbon
FC101K600 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 4-8 GAL/MIN, 15-30 L/MIN 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN Reverse Check Knob Nitrile
FC101K600V 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 4-8 GAL/MIN, 15-30 L/MIN 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN Reverse Check Knob Fluorocarbon
FC101S050 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 0.3-1 GAL/MIN, 1.1-3.8 L/MIN 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN Reverse Check Screw Nitrile
FC101S050V 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 0.3-1 GAL/MIN, 1.1-3.8 L/MIN 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN Reverse Check Screw Fluorocarbon
FC101S100 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 0.75-2.2 GAL/MIN, 2.8-8.3 L/MIN 1 GAL/MIN, 3.8 L/MIN Reverse Check Screw Nitrile
FC101S100V 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 0.75-2.2 GAL/MIN, 2.8-8.3 L/MIN 1 GAL/MIN, 3.8 L/MIN Reverse Check Screw Fluorocarbon
FC101S300 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 2-4.5 GAL/MIN, 7.5-16.9 L/MIN 3 GAL/MIN, 11.3 L/MIN Reverse Check Screw Nitrile
FC101S300V 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 2-4.5 GAL/MIN, 7.5-16.9 L/MIN 3 GAL/MIN, 11.3 L/MIN Reverse Check Screw Fluorocarbon
FC101S600 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 4-8 GAL/MIN, 15-30 L/MIN 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN Reverse Check Screw Nitrile
FC101S600V 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 4-8 GAL/MIN, 15-30 L/MIN 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN Reverse Check Screw Fluorocarbon
FC101T050 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 0.3-1 GAL/MIN, 1.1-3.8 L/MIN 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN Reverse Check Tamper Resistant Nitrile
FC101T050V 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 0.3-1 GAL/MIN, 1.1-3.8 L/MIN 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN Reverse Check Tamper Resistant Fluorocarbon
FC101T100 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 0.75-2.2 GAL/MIN, 2.8-8.3 L/MIN 1 GAL/MIN, 3.8 L/MIN Reverse Check Tamper Resistant Nitrile
FC101T100V 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 0.75-2.2 GAL/MIN, 2.8-8.3 L/MIN 1 GAL/MIN, 3.8 L/MIN Reverse Check Tamper Resistant Fluorocarbon
FC101T300 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 2-4.5 GAL/MIN, 7.5-16.9 L/MIN 3 GAL/MIN, 11.3 L/MIN Reverse Check Tamper Resistant Nitrile
FC101T300V 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 2-4.5 GAL/MIN, 7.5-16.9 L/MIN 3 GAL/MIN, 11.3 L/MIN Reverse Check Tamper Resistant Fluorocarbon
FC101T600 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 4-8 GAL/MIN, 15-30 L/MIN 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN Reverse Check Tamper Resistant Nitrile
FC101T600V 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 4-8 GAL/MIN, 15-30 L/MIN 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN Reverse Check Tamper Resistant Fluorocarbon
FR032010 0.3 GAL/MIN, 1.13 L/MIN N/A 0.1 GAL/MIN, 0.38 L/MIN Insert Fixed Fluorocarbon
FR032020 0.3 GAL/MIN, 1.13 L/MIN N/A 0.2 GAL/MIN, 0.76 L/MIN Insert Fixed Fluorocarbon
FR032030 0.3 GAL/MIN, 1.13 L/MIN N/A 0.3 GAL/MIN, 1.13 L/MIN Insert Fixed Fluorocarbon

687570
687505