Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Les valves à clapet 2 voies sont disponibles dans des configurations normalement ouverte et fermée avec un compensateur de pression intégré et supportent des débits=83 l/min et des pressions maximales=210 bar.
| Selector Guides |
|---|
| Competitive Crossover Tool |
| Produits | Débit maximal | Configuration | Matériau du joint |
|---|---|---|---|
| FAPC101C | 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | Normally Closed | D-Ring |
| FAPC101CN | 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | Normally Closed | Nitrile |
| FAPC101CV | 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | Normally Closed | Fluorocarbon |
| FAPC121CN | 15 GAL/MIN, 57 L/MIN | Normally Closed | Nitrile |
| FAPC121CV | 15 GAL/MIN, 57 L/MIN | Normally Closed | Fluorocarbon |
| FAPC161CN | 22 GAL/MIN, 83 L/MIN | Normally Closed | Nitrile |
| FAPC161CV | 22 GAL/MIN, 83 L/MIN | Normally Closed | Fluorocarbon |
| FAPC101N | 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | Normally Open | D-Ring |
| FAPC101NN | 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | Normally Open | Nitrile |
| FAPC101NV | 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | Normally Open | Fluorocarbon |
| FAPC121NN | 15 GAL/MIN, 57 L/MIN | Normally Open | Nitrile |
| FAPC121NV | 15 GAL/MIN, 57 L/MIN | Normally Open | Fluorocarbon |
| FAPC161NN | 22 GAL/MIN, 83 L/MIN | Normally Open | Nitrile |
| FAPC161NV | 22 GAL/MIN, 83 L/MIN | Normally Open | Fluorocarbon |