Valves de régulation de débit prioritaire à compensation de pression | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Débit maximal

Plage d'affichage du débit

Réglage du débit standard

Mécanisme de réglage

Matériau du joint

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Valves de régulation de débit prioritaire à compensation de pression

Valves de régulation de débit prioritaire à compensation de pression

Les valves de régulation du débit à compensation de P maintiennent un débit constant quelles que soient les variations de la P d'entrée pour des D=90 l/m et P=420 bar.

Caractéristiques techniques

  • Débit maximal : 4, 15, 18, 40 gal/min, 15, 56.3, 70, 151.4 L/min
  • Plage d'affichage du débit : N/A, 0.7-1.0, 0.8-1.4, 1.2-1.9, 1.7-2.7, 2.3-3.6, 3.1-5.0, 4.5-7.0, 6.3-9.3 gal/min This is the regulated flow range (min - max), N/A, 2.6-3.8, 3.0-5.3, 4.5-7.1, 6.4-10.1, 8.6-13.5, 11.6-18.8, 16.9-26.3, 23.6-34.9 L/min This is the regulated flow range (min - max)
  • Réglage du débit standard : S/O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gal/min, S/O, 3,8, 7,5, 11,3, 15, 18,8, 22,5, 28,3, 30 L/min
  • Mécanisme de réglage : Réglage par vis ou par molette, inviolable, fixe
  • Matériau du joint : Nitrile, Fluorocarbone
  • Débit : 4, 15, 18, 40 gal/min, 15, 56.3, 70, 151.4 L/min
  • Débit régulé maximal : S/O, 12, 24 gal/min, S/O, 45, 90 L/min
  • Débit prioritaire maximal : S/O, 8, 9 gal/min, S/O, 30, 33,8 L/min
  • Pression de service maximale : 3500, 5000, 6000 psi, 245, 350, 420 bar
  • Pression nominale d'admission maximale : 6000, 3500 psi, 420, 245 bar
  • Dimension de la cavité : C08-3, C10-3, 3A
  • Fonction : Compensation de pression à priorité
  • Type de commande : Pressure Compensated
  • Type de fonctionnement : Automatic, Manually operated
  • Configuration : Priority Flow
  • Précision du débit : S/O, 20 %
  • Pour le type de fluide : Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosité cinématique maximale : Minéral ou synthétique avec des propriétés lubrifiantes à des viscosités de 45 à 2 000 SSU (6 à 420 cSt) cSt
  • Cote de rendement du filtre : ISO 4406:1999 Code 18/16/13
  • Matériau de la vanne : Toutes les pièces sont en acier. Toutes les pièces mobiles sont en acier trempé
  • Couple d'installation : 30, 16, 37, 63 lb-ft, 40, 22, 50, 85 Nm
  • Température de service : -30 ° à +250 °, -15 ° à +400 ° °F, -34 ° à +121 °, -26 ° à +204 ° °C
  • Température de service maximale : +250, +400 °F, +121, +204 °C
  • Température de service minimale : -30, -15 °F, -34, -26 °C
  • Poids : 0.18, 0.5, 0.4, 1 lb, 0.08, 0.23, 0.18, 0.45 kg
  • Matériau du corps : N/A
  • Taille du raccordement : N/A
  • Type de raccordement : N/A
Safety Warning

Description complète du produit

La gamme de valves de régulation du débit prioritaire à compensation de pression de Parker possède une conception éprouvée qui permet une courbe de compensation du débit fiable et reproductible sur une large plage de pressions, tout en garantissant l'écoulement du débit prioritaire. Ces valves peuvent fonctionner avec des débits de systèmes hydrauliques de l'ordre de 90 l/m et avec des pressions atteignant 420 bar, avec une large sélection d'options de réglage et protégées contre les manipulations. Les régulateurs de débit prioritaire à compensation de pression de Parker sont conçus pour les applications de direction, freinage ou commande d'actionneurs dans un large éventail de marchés, comme l'agriculture, la construction, la manutention des matériaux, l'industrie et le pétrole et le gaz.

Marchés :
• Agriculture
• Équipements de construction
• Équipement de manutention de matériaux
• Divers industrie
• Divers mobile
• Pétrole et gaz

Caractéristiques/avantages :
• Réglages ultra-précis
• Fonctionnement à débit inversé
• Pièces mobiles renforcées pour une robustesse optimale
• Options d'inviolabilité disponibles
• Parties externes galvanisées

Applications :
• Applications de direction
• Contrôle de la vitesse des actionneurs
• Circuits de mesure

Informations techniques supplémentaires :
Les valves de régulation de débit à compensateur de pression prioritaire maintiennent un débit prioritaire vers une partie du circuit indépendamment des variations de la pression de charge ou d'entrée. Une fois le débit prioritaire atteint, l'éventuel excédent peut être utilisé dans d'autres parties du circuit. La valve se compose d'un orifice de régulation placé dans un tiroir de compensation à ressort. Cet orifice peut être fixe ou réglable. Le port prioritaire est normalement ouvert, tandis que le port de contournement est normalement fermé. Lorsque le débit passe par l'orifice d'entrée de la cartouche, il passe à travers l'orifice de contrôle. Un différentiel de pression est créé dans le tiroir du compensateur. Si le débit d'entrée dépasse le débit assigné de la valve, la force produite par ce différentiel de pression est supérieure à la force du ressort et déplace le tiroir du compensateur, ouvrant ainsi l'orifice de bypass au débit excédentaire. Si la pression de charge à l'orifice de bypass est supérieure à celle qui traverse l'orifice prioritaire, le tiroir du compensateur se fermera davantage, limitant ainsi le débit prioritaire au niveau réglé de la valve. Il convient toutefois de veiller à ce qu'aucun débit ne traverse l'orifice de régulation si le débit prioritaire est bloqué, le tiroir du compensateur se fermera, bloquant ainsi l'orifice de bypass et permettant à la pression d'entrée d'atteindre la pression de décharge maximale. Il est courant de placer une soupape de décompression extérieure en aval de l'orifice du débit prioritaire pour éviter l'absence de débit.

Documents annexes

×
Produits Débit maximal Plage d'affichage du débit Réglage du débit standard Mécanisme de réglage Matériau du joint
J02D3ZN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 0.3-4 GAL/MIN, 1-15 L/MIN 1.8 GAL/MIN, 7 L/MIN Screw Nitrile
J02D3ZV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 0.3-4 GAL/MIN, 1-15 L/MIN 1.8 GAL/MIN, 7 L/MIN Screw Fluorocarbon
J02D3WN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 0.3-4 GAL/MIN, 1-15 L/MIN 1.8 GAL/MIN, 7 L/MIN Knob Nitrile
J02D3WV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 0.3-4 GAL/MIN, 1-15 L/MIN 1.8 GAL/MIN, 7 L/MIN Knob Fluorocarbon
J02D3TN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 0.3-4 GAL/MIN, 1-15 L/MIN 1.8 GAL/MIN, 7 L/MIN Tamper Resistant Nitrile
J02D3TV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 0.3-4 GAL/MIN, 1-15 L/MIN 1.8 GAL/MIN, 7 L/MIN Tamper Resistant Fluorocarbon
FP101F100 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN N/A 1 GAL/MIN, 3.8 L/MIN Fixed Nitrile
FP101F100V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN N/A 1 GAL/MIN, 3.8 L/MIN Fixed Fluorocarbon
FP101F200 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN N/A 2 GAL/MIN, 7.5 L/MIN Fixed Nitrile
FP101F200V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN N/A 2 GAL/MIN, 7.5 L/MIN Fixed Fluorocarbon
J1A125ZV 40 GAL/MIN,150 L/MIN N/A 6.6 GAL/MIN@11.9 GAL/MIN Inlet, 25 L/MIN@45 L/MIN Inlet Screw Fluorocarbon
J1A125WN 40 GAL/MIN,150 L/MIN N/A 6.6 GAL/MIN@11.9 GAL/MIN Inlet, 25 L/MIN@45 L/MIN Inlet Knob Nitrile
J1A125WV 40 GAL/MIN,150 L/MIN N/A 6.6 GAL/MIN@11.9 GAL/MIN Inlet, 25 L/MIN@45 L/MIN Inlet Knob Fluorocarbon
J1A125TN 40 GAL/MIN,150 L/MIN N/A 6.6 GAL/MIN@11.9 GAL/MIN Inlet, 25 L/MIN@45 L/MIN Inlet Tamper Resistant Nitrile
J1A125TV 40 GAL/MIN,150 L/MIN N/A 6.6 GAL/MIN@11.9 GAL/MIN Inlet, 25 L/MIN@45 L/MIN Inlet Tamper Resistant Fluorocarbon
FP101F300 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN N/A 3 GAL/MIN, 11.3 L/MIN Fixed Nitrile
FP101F300V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN N/A 3 GAL/MIN, 11.3 L/MIN Fixed Fluorocarbon
FP101F400 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN N/A 4 GAL/MIN, 15 L/MIN Fixed Nitrile
FP101F400V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN N/A 4 GAL/MIN, 15 L/MIN Fixed Fluorocarbon
FP101F500 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN N/A 5 GAL/MIN, 18.8 L/MIN Fixed Nitrile
FP101F500V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN N/A 5 GAL/MIN, 18.8 L/MIN Fixed Fluorocarbon
FP101F600 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN N/A 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN Fixed Nitrile
FP101F600V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN N/A 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN Fixed Fluorocarbon
FP101F700 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN N/A 7 GAL/MIN, 26.3 L/MIN Fixed Nitrile
FP101F700V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN N/A 7 GAL/MIN, 26.3 L/MIN Fixed Fluorocarbon
FP101F800 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN N/A 8 GAL/MIN, 30 L/MIN Fixed Nitrile
FP101F800V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN N/A 8 GAL/MIN, 30 L/MIN Fixed Fluorocarbon
FP101K085 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 0.7-1 GAL/MIN, 2.6-3.8 L/MIN N/A Knob Nitrile
FP101K085V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 0.7-1 GAL/MIN, 2.6-3.8 L/MIN N/A Knob Fluorocarbon
FP101K110 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 0.8-1.4 GAL/MIN, 3-5.3 L/MIN N/A Knob Nitrile
FP101K110V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 0.8-1.4 GAL/MIN, 3-5.3 L/MIN N/A Knob Fluorocarbon
FP101K155 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 1.2-1.9 GAL/MIN, 4.5-7.1 L/MIN N/A Knob Nitrile
FP101K155V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 1.2-1.9 GAL/MIN, 4.5-7.1 L/MIN N/A Knob Fluorocarbon
FP101K220 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 1.7-2.7 GAL/MIN, 6.4-10.1 L/MIN N/A Knob Nitrile
FP101K220V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 1.7-2.7 GAL/MIN, 6.4-10.1 L/MIN N/A Knob Fluorocarbon
FP101K295 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 2.3-3.6 GAL/MIN, 8.6-13.5 L/MIN N/A Knob Nitrile
FP101K295V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 2.3-3.6 GAL/MIN, 8.6-13.5 L/MIN N/A Knob Fluorocarbon
FP101K405 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 3.1-5 GAL/MIN, 11.6-18.8 L/MIN N/A Knob Nitrile
FP101K405V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 3.1-5 GAL/MIN, 11.6-18.8 L/MIN N/A Knob Fluorocarbon
FP101K575 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 4.5-7 GAL/MIN, 16.9-26.3 L/MIN N/A Knob Nitrile
FP101K575V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 4.5-7 GAL/MIN, 16.9-26.3 L/MIN N/A Knob Fluorocarbon
FP101K780 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 6.3-9.3 GAL/MIN, 23.6-34.9 L/MIN N/A Knob Nitrile
FP101K780V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 6.3-9.3 GAL/MIN, 23.6-34.9 L/MIN N/A Knob Fluorocarbon
FP101S085 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 0.7-1 GAL/MIN, 2.6-3.8 L/MIN N/A Screw Nitrile
FP101S085V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 0.7-1 GAL/MIN, 2.6-3.8 L/MIN N/A Screw Fluorocarbon
FP101S110 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 0.8-1.4 GAL/MIN, 3-5.3 L/MIN N/A Screw Nitrile
FP101S110V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 0.8-1.4 GAL/MIN, 3-5.3 L/MIN N/A Screw Fluorocarbon
FP101S155 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 1.2-1.9 GAL/MIN, 4.5-7.1 L/MIN N/A Screw Nitrile
FP101S155V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 1.2-1.9 GAL/MIN, 4.5-7.1 L/MIN N/A Screw Fluorocarbon
FP101S220 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 1.7-2.7 GAL/MIN, 6.4-10.1 L/MIN N/A Screw Nitrile
FP101S220V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 1.7-2.7 GAL/MIN, 6.4-10.1 L/MIN N/A Screw Fluorocarbon
FP101S295 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 2.3-3.6 GAL/MIN, 8.6-13.5 L/MIN N/A Screw Nitrile
FP101S295V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 2.3-3.6 GAL/MIN, 8.6-13.5 L/MIN N/A Screw Fluorocarbon
FP101S405 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 3.1-5 GAL/MIN, 11.6-18.8 L/MIN N/A Screw Nitrile
FP101S405V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 3.1-5 GAL/MIN, 11.6-18.8 L/MIN N/A Screw Fluorocarbon
FP101S575 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 4.5-7 GAL/MIN, 16.9-26.3 L/MIN N/A Screw Nitrile
FP101S575V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 4.5-7 GAL/MIN, 16.9-26.3 L/MIN N/A Screw Fluorocarbon
FP101S780 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 6.3-9.3 GAL/MIN, 23.6-34.9 L/MIN N/A Screw Nitrile
FP101S780V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 6.3-9.3 GAL/MIN, 23.6-34.9 L/MIN N/A Screw Fluorocarbon
J04D3ZN 18 GAL/MIN,70 L/MIN 0.5-12 GAL/MIN, 2-45 L/MIN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN Screw Nitrile
J04D3ZV 18 GAL/MIN,70 L/MIN 0.5-12 GAL/MIN, 2-45 L/MIN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN Screw Fluorocarbon
J04D3WN 18 GAL/MIN,70 L/MIN 0.5-12 GAL/MIN, 2-45 L/MIN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN Knob Nitrile
J04D3WV 18 GAL/MIN,70 L/MIN 0.5-12 GAL/MIN, 2-45 L/MIN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN Knob Fluorocarbon
J04D3TN 18 GAL/MIN,70 L/MIN 0.5-12 GAL/MIN, 2-45 L/MIN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN Tamper Resistant Nitrile
J04D3TV 18 GAL/MIN,70 L/MIN 0.5-12 GAL/MIN, 2-45 L/MIN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN Tamper Resistant Fluorocarbon
J1A125ZN 40 GAL/MIN,150 L/MIN N/A 6.6 GAL/MIN@11.9 GAL/MIN Inlet, 25 L/MIN@45 L/MIN Inlet Screw Nitrile

687570
687505