Soupapes de décharge pilotées | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Débit

Pression nominale d'admission maximale

Plage de régulation de pression

Mécanisme de réglage

Matériau du joint

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Soupapes de décharge pilotées

Soupapes de décharge pilotées

Conçues pour des applications à service continu, ces soupapes disposent d'une grande stabilité avec faible perte de charge et supportent des pressions de l'ordre de 420 bar (6 000 psi) et des débits atteignant 400 l/min (106 g/min).

Caractéristiques techniques

  • Débit : 106, 20, 30, 50, 80, 100 gal/min, 400, 75.8, 113, 189.5, 302.8, 379 L/min
  • Pression nominale d'admission maximale : 3000, 6000, 5000, 5500 psi, 210, 420, 345, 380 bar
  • Plage de régulation de pression : 145-3000, 145-6000, 100-1000, 100-2000, 200-3000, 200-5000, 200-2000, 300-3000, 500-5000 psi, 100 to 2000 psi, 200 to 2000 psi, 145 to 3000 psi, 200 to 3000 psi, 300 to 3000 psi, 200 to 5000 psi, 500 to 5000 psi, 145 to 6000 psi, 10-210, 10-420, 6.9-69, 6.9-138, 13.8-207, 13.8-345, 13.8-138, 20.7-207, 34.5-345 bar
  • Mécanisme de réglage : Réglage par vis ou par molette, fixe ou inviolable
  • Matériau du joint : Nitrile, fluorocarbone, joint en D (standard)
  • Débit maximal : 20, 30, 50, 53, 80, 100, 106 gal/min, 75.8, 113, 189.5, 200, 302.8, 379, 400 L/min
  • Pression de service maximale : 3000, 5000, 5500, 6000 psi, 210, 350, 380, 420 bar
  • Pression de réservoir maximale : 6000, 5000 psi, 420, 350 bar
  • Pression standard : 1450, 2900, 500, 1000, 1500, 2500 psi, 100, 200, 34.5, 69, 103.5, 172.4 bar
  • Réglage de pression maximale : 3000, 6000, 1000, 2000, 5000 psi, 210, 420, 69, 138, 207, 350 bar
  • Sensibilité de la régulation de pression : 435 par tour, 800 par tour, 285 par tour, 570 par tour, 855 par tour, 1910 par tour, 334 par tour, 539 par tour, 867 par tour, 1711 par tour psi, 30 par tour, 55 par tour, 19,6 par tour, 39,3 par tour, 59 par tour, 131,6 par tour, 23 par tour, 37 par tour, 59,7 par tour, 118 par tour bar
  • Pression de repositionnement : 90%, 80%
  • Type de commande : Pressure Sensing
  • Configuration : Pressure Relief
  • Taux de fuite : 100 à 1 451 psi (100 bar), 5 à 100 psi (6,8 bar), 82 à 75 % pression de tarage cm3/min
  • Type de montage : Screw in cartridge valve
  • Dimension de la cavité : C16-2, C08-2, C10-2, C12-2, C20-2
  • Fonction : Pilot Operated
  • Type de fonctionnement : Automatic
  • Pour le type de fluide : Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosité cinématique maximale : À base minérale ou synthétique avec des propriétés lubrifiantes à des viscosités de 45 à 2 000 SSU (6 à 420 cSt) cSt
  • Cote de rendement du filtre : ISO 4406:1999 Code 18/16/13
  • Matériau de la vanne : Toutes les pièces sont en acier. Toutes les pièces mobiles sont en acier trempé
  • Couple d'installation : 74, 32-36, 51-55, 21, 56 lb-ft, 100, 43-49, 69-75, 28, 76 Nm
  • Température de service : -30° à +250°, -15° à +400°, -50° à +270° °F, -34° à +121°, -26° à +204°, -45° à +132° °C
  • Température de service maximale : +200, +250, +400 °F, +93, +121, +204 °C
  • Température de service minimale : -35, -30, -15 °F, -37, -34, -26 °C
  • Poids : 1.26, 0.2, 0.5, 0.48, 2 lb, 0.57, 0.09, 0.23, 0.22, 0.9 kg
  • Matériau du corps : N/A
Safety Warning

Description complète du produit

Les soupapes de décharge autopilotées de Parker offrent une conception stable avec une faible perte de charge destinée aux applications en continu, tout en fonctionnant avec moins de bruit hydraulique. Fortes d'une conception fiable et compacte, ces soupapes supportent des pressions de l'ordre de 420 bar (6 000 psi) et des débits atteignant 400 l/min (106 g/min). Les soupapes de décharge autopilotées de Parker sont parfaites pour limiter la pression d'un système ou pour être utilisées dans des applications de décompression standard au sein d'équipements mobiles, comme les machines agricoles, les équipements aériens, les camions à ordures, les systèmes d'alimentation électrique industriels, les équipements miniers ou d'autres circuits de régulation de pression à puissance hydraulique hautement résistants.

Marchés :
• Secteurs industriels divers
• Divers fabrication
• Divers mobile

Caractéristiques/avantages :
• Pression et débit élevés
• Conceptions à clapet et à bille à faible fuite
• Format compact
• Protections internes
• Pièces de mise à la terre durcies, précises, pour une plus grande durabilité
• Parties externes galvanisées

Applications :
• Limiteur de pression du système
• Décharge orifice/écoulement en croix
• Décharge par basculement
• Freinage du moteur

Informations techniques supplémentaires :
Cette famille de clapets est mieux adaptée aux systèmes à service continu, où le clapet doit fonctionner au-delà d'une utilisation intermittente.  Ils peuvent être utilisés pour maintenir la pression du système pendant de longues périodes.En outre, si les systèmes sont susceptibles de présenter de fortes variations de débit, les clapets autopilotés peuvent s'adapter à ces variations sans augmentation de pression excessive (ou surpression).En raison des zones d'ouverture de flux à travers le clapet, ces clapets à tiroirs sont plus silencieux qu'une vanne à action directe conventionnelle. Il faut également tenir compte des fuites internes car le tiroir, de par sa conception, laisse passer un faible débit de fuite, tandis qu'une valve à action directe ne laisse pas passer de débit important jusqu'à ce que la pression de tarage soit atteinte.Les soupapes de décharge de type tiroir ne doivent pas être utilisées dans les applications de retenue de charge.

Documents annexes

×
Produits Débit Pression nominale d'admission maximale Plage de régulation de pression Mécanisme de réglage Matériau du joint
RAH161F20 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Fixed Nitrile
RAH161F20V 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Fixed Fluorocarbon
RAH161F30 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Fixed Nitrile
RAH161F30V 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Fixed Fluorocarbon
RAH161F50 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed Nitrile
RAH161F50V 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed Fluorocarbon
RAH161K10 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob Nitrile
RAH161K10V 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob Fluorocarbon
RAH161K20 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Knob Nitrile
RAH161K20V 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Knob Fluorocarbon
RAH081T10N 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant Nitrile
RAH081T10V 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
RAH081T20 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Tamper Resistant D-Ring (Standard)
RAH081T20N 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Tamper Resistant Nitrile
RAH081T20V 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
RAH081T30 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Tamper Resistant D-Ring (Standard)
RAH081T30N 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Tamper Resistant Nitrile
RAH081T30V 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
RAH081T50 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Tamper Resistant D-Ring (Standard)
RAH081T50N 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Tamper Resistant Nitrile
RAH081T50V 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
RAH101F10 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed D-Ring (Standard)
RAH101F10N 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed Nitrile
RAH101F10V 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed Fluorocarbon
RAH101F20 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Fixed D-Ring (Standard)
RAH101F20N 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Fixed Nitrile
RAH101F20V 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Fixed Fluorocarbon
RAH101F30 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Fixed D-Ring (Standard)
RAH101F30N 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Fixed Nitrile
RAH101F30V 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Fixed Fluorocarbon
RAH101F50 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Fixed D-Ring (Standard)
RAH101F50N 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Fixed Nitrile
RAH101F50V 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Fixed Fluorocarbon
RAH101K10 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob D-Ring (Standard)
RAH101K10N 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob Nitrile
RAH101K10V 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob Fluorocarbon
RAH101K20 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Knob D-Ring (Standard)
RAH101K20N 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Knob Nitrile
RAH101K20V 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Knob Fluorocarbon
RAH101K30 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Knob D-Ring (Standard)
RAH101K30N 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Knob Nitrile
RAH101K30V 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Knob Fluorocarbon
RAH161K30 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Knob Nitrile
RAH161K30V 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Knob Fluorocarbon
RAH161K50 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob Nitrile
RAH161K50V 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob Fluorocarbon
RAH161S10 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw Nitrile
RAH161S10V 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw Fluorocarbon
RAH161S20 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Screw Nitrile
RAH161S20V 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Screw Fluorocarbon
RAH161S30 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Screw Nitrile
RAH161S30V 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Screw Fluorocarbon
RAH101K50 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Knob D-Ring (Standard)
RAH101K50N 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Knob Nitrile
RAH101K50V 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Knob Fluorocarbon
RAH101S10 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw D-Ring (Standard)
RAH101S10N 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw Nitrile
RAH101S10V 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw Fluorocarbon
RAH101S20 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Screw D-Ring (Standard)
RAH101S20N 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Screw Nitrile
RAH101S20V 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Screw Fluorocarbon
RAH101S30 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Screw D-Ring (Standard)
RAH101S30N 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Screw Nitrile
RAH161S50 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw Nitrile
RAH161S50V 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw Fluorocarbon
RAH161T10 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant Nitrile
RAH161T10V 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
RAH161T20 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Tamper Resistant Nitrile
RAH161T20V 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
RAH161T30 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Tamper Resistant Nitrile
RAH161T30V 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
RAH161T50 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant Nitrile
RAH161T50V 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
RAH101S30V 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Screw Fluorocarbon
RAH101S50 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Screw D-Ring (Standard)
RAH101S50N 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Screw Nitrile
RAH101S50V 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Screw Fluorocarbon
RAH101T10 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant D-Ring (Standard)
RAH101T10N 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant Nitrile
RAH101T10V 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
RAH101T20 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Tamper Resistant D-Ring (Standard)
RAH101T20N 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Tamper Resistant Nitrile
RAH101T20V 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
RAH101T30 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Tamper Resistant D-Ring (Standard)
RAH201F10 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed Nitrile
RAH201F10V 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed Fluorocarbon
RAH201F20 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Fixed Nitrile
RAH201F20V 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Fixed Fluorocarbon
RAH201F30 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Fixed Nitrile
RAH201F30V 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Fixed Fluorocarbon
RAH201F50 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed Nitrile
RAH201F50V 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed Fluorocarbon
RAH201K10 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob Nitrile
RAH201K10V 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob Fluorocarbon
RAH101T30N 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Tamper Resistant Nitrile
RAH101T30V 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
RAH101T50 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Tamper Resistant D-Ring (Standard)
RAH101T50N 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Tamper Resistant Nitrile
RAH101T50V 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
RAH121F10 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed Nitrile
RAH121F10V 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed Fluorocarbon
RAH121F20 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Fixed Nitrile
RAH121F20V 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Fixed Fluorocarbon
RAH121F30 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Fixed Nitrile
RAH121F30V 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Fixed Fluorocarbon
RAH201K20 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Knob Nitrile
RAH201K20V 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Knob Fluorocarbon
RAH201K30 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Knob Nitrile
RAH201K30V 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Knob Fluorocarbon
RAH201K50 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob Nitrile
RAH201K50V 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob Fluorocarbon
RAH201S10 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw Nitrile
RAH201S10V 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw Fluorocarbon
RAH201S20 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Screw Nitrile
RAH201S20V 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Screw Fluorocarbon
RAH121F50 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed Nitrile
RAH121F50V 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed Fluorocarbon
RAH121K10 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob Nitrile
RAH121K10V 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob Fluorocarbon
RAH121K20 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Knob Nitrile
RAH121K20V 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Knob Fluorocarbon
RAH121K30 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Knob Nitrile
RAH121K30V 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Knob Fluorocarbon
RAH121K50 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob Nitrile
RAH121K50V 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob Fluorocarbon
RAH201S30 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Screw Nitrile
RAH201S30V 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Screw Fluorocarbon
RAH201S50 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw Nitrile
RAH201S50V 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw Fluorocarbon
RAH201T10 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant Nitrile
RAH201T10V 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
RAH201T20 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Tamper Resistant Nitrile
RAH201T20V 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
RAH201T30 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Tamper Resistant Nitrile
RAH201T30V 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
RAH121S10 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw Nitrile
RAH121S10V 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw Fluorocarbon
RAH121S20 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Screw Nitrile
RAH121S20V 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Screw Fluorocarbon
RAH121S30 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Screw Nitrile
RAH121S30V 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Screw Fluorocarbon
RAH121S50 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw Nitrile
RAH121S50V 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw Fluorocarbon
RAH121T10 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant Nitrile
RAH121T10V 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
RAH201T50 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant Nitrile
RAH201T50V 100 GAL/MIN, 379 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
A06G2HZN 106 GAL/MIN, 400 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 145-3000 PSI, 10-210 BAR Screw Nitrile
A06G2HZV 106 GAL/MIN, 400 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 145-3000 PSI, 10-210 BAR Screw Fluorocarbon
A06G2HWN 106 GAL/MIN, 400 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 145-3000 PSI, 10-210 BAR Knob Nitrile
A06G2HWV 106 GAL/MIN, 400 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 145-3000 PSI, 10-210 BAR Knob Fluorocarbon
A06G2HTN 106 GAL/MIN, 400 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 145-3000 PSI, 10-210 BAR Tamper Resistant Nitrile
A06G2HTV 106 GAL/MIN, 400 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 145-3000 PSI, 10-210 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
A06G2PZN 106 GAL/MIN, 400 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 145-6000 PSI, 10-420 BAR Screw Nitrile
A06G2PZV 106 GAL/MIN, 400 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 145-6000 PSI, 10-420 BAR Screw Fluorocarbon
A06G2PWN 106 GAL/MIN, 400 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 145-6000 PSI, 10-420 BAR Knob Nitrile
RAH121T20 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Tamper Resistant Nitrile
RAH121T20V 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
RAH121T30 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Tamper Resistant Nitrile
RAH121T30V 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
RAH121T50 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant Nitrile
RAH121T50V 50 GAL/MIN, 189.5 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
RAH161F10 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed Nitrile
RAH161F10V 80 GAL/MIN, 302.8 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed Fluorocarbon
A06G2PWV 106 GAL/MIN, 400 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 145-6000 PSI, 10-420 BAR Knob Fluorocarbon
A06G2PTN 106 GAL/MIN, 400 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 145-6000 PSI, 10-420 BAR Tamper Resistant Nitrile
A06G2PTV 106 GAL/MIN, 400 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 145-6000 PSI, 10-420 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
RAH081F10 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed D-Ring (Standard)
RAH081F10N 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed Nitrile
RAH081F10V 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed Fluorocarbon
RAH081F20 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Fixed D-Ring (Standard)
RAH081F20N 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Fixed Nitrile
RAH081F20V 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Fixed Fluorocarbon
RAH081F30 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Fixed D-Ring (Standard)
RAH081F30N 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Fixed Nitrile
RAH081F30V 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Fixed Fluorocarbon
RAH081F50 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Fixed D-Ring (Standard)
RAH081F50N 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Fixed Nitrile
RAH081F50V 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Fixed Fluorocarbon
RAH081K10 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob D-Ring (Standard)
RAH081K10N 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob Nitrile
RAH081K10V 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob Fluorocarbon
RAH081K20 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Knob D-Ring (Standard)
RAH081K20N 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Knob Nitrile
RAH081K20V 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Knob Fluorocarbon
RAH081K30 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Knob D-Ring (Standard)
RAH081K30N 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Knob Nitrile
RAH081K30V 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Knob Fluorocarbon
RAH081K50 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Knob D-Ring (Standard)
RAH081K50N 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Knob Nitrile
RAH081K50V 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Knob Fluorocarbon
RAH081S10 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw D-Ring (Standard)
RAH081S10N 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw Nitrile
RAH081S10V 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw Fluorocarbon
RAH081S20 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Screw D-Ring (Standard)
RAH081S20N 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Screw Nitrile
RAH081S20V 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Screw Fluorocarbon
RAH081S30 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Screw D-Ring (Standard)
RAH081S30N 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Screw Nitrile
RAH081S30V 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Screw Fluorocarbon
RAH081S50 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Screw D-Ring (Standard)
RAH081S50N 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Screw Nitrile
RAH081S50V 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Screw Fluorocarbon
RAH081T10 20 GAL/MIN, 75.8 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant D-Ring (Standard)
A04G2HZN 53 GAL/MIN, 200 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 145-3000 PSI, 10-210 BAR Screw Nitrile
A04G2PZN 53 GAL/MIN, 200 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 145-6000 PSI, 10-420 BAR Screw Nitrile

687570
687505