Limiteur de pression proportionnel | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Débit

Configuration

Pression de décharge maximale

Matériau du joint

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Limiteur de pression proportionnel

Limiteur de pression proportionnel

Les soupapes de sécurité proportionnelles sont conçues pour les applications qui nécessitent une décompression dynamique et des valves qui peuvent supporter des débits atteignant 95 l/min et des pressions maximales de 350 bar.

Caractéristiques techniques

  • Débit : 1.4, 0.9, 0.8, 0.35, 25, 0.5 gal/min, 5.3, 3.4, 3, 1.3, 95, 1.9 L/min
  • Configuration : Limiteur, Augmentation de la pression / Augmentation du courant, Limiteur, Baisse de la pression / Augmentation du courant
  • Pression de décharge maximale : 1000, 2000, 3000, 5000, 1500 psi, 70, 140, 210, 350, 104 bar
  • Matériau du joint : D-Ring (standard), nitrile, fluorocarbone
  • Sens de l'écoulement : Nez vers côté (1 - 2)
  • Débit maximal : 0.35, 0.8, 0.9, 1.4, 25 gal/min, 1.3, 3, 3.4, 5.3, 95 L/min
  • Pression de service maximale : 1000, 2000, 3000, 5000 psi, 70, 140, 210, 350 bar
  • Pression nominale d'admission maximale : 5000 psi, 350 bar
  • Pression de tarage : 1, 2, 3, 4, S/O psi, 0,07, 0,14, 0,21, 0,35, S/O bar
  • Taux de fuite : 30 à 5 000 psi (350 bar), S/O, 10 à 75 % pression de tarage drops/min, S/O, 5 pour 100 PSI de réglage cm3/min
  • Type de montage : Screw in cartridge valve
  • Dimension de la cavité : C08-2, C10-2
  • Fonction : Proportional Pressure Relief
  • Type de commande : Electrical
  • Type de fonctionnement : Solenoid operated
  • Pour le type de fluide : Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Cote de rendement du filtre : ISO 4406:1999 Code 18/16/13
  • Viscosité cinématique maximale : Minéral ou synthétique avec des propriétés lubrifiantes à des viscosités de 45 à 2 000 SSU (6 à 420 cSt) cSt
  • Matériau de la vanne : Toutes les pièces sont en acier. Toutes les pièces mobiles sont en acier trempé
  • Couple d'installation : 22, 25, 11 lb-ft, 30, 34, 15 Nm
  • Couple de serrage de l'écrou de bobine : 3, serrage à la main lb-ft, 4,1, serrage à la main Nm
  • Température de service : -50 ° à +270 °, -30 ° à +250 °, -15 ° à +400 ° °F, -45 ° à +132 °, -34 ° à +121 °, -26 ° à +204 ° °C
  • Température de service maximale : +200, +250, +400 °F, +93, +121, +204 °C
  • Température de service minimale : -35, -30, -15 °F, -37, -34, -26 °C
  • Type de bobine : Super Coil 1/2" haute puissance (CCP), Super Coil 5/8" haute puissance (CAP)
  • Consommation électrique : 19, 28 W
  • Fréquence : 100-400 Hz
  • Hystérésis : 0.05, < 7%, < 10%
  • Poids : 0.14, 0.31, 0.19, 0.3 lb, 0.06, 0.14, 0.09 kg
  • Plage de régulation de pression : S/O
  • Matériau du corps : N/A
  • Réglage de pression maximale : N/A psi
Safety Warning

Description complète du produit

Les soupapes de pression proportionnelles de Parker garantissent des performances précises pour des applications qui nécessitent une limitation dynamique de la pression. Ces distributeurs supportent des débits atteignant 95 l/m (25 g/m) et des pressions de l’ordre de 350 bar (5 000 psi). Les soupapes de pression proportionnelles de Parker ont été spécialement conçues pour piloter des valves plus grandes, voire fonctionner comme régulateurs de pression autonomes. Les soupapes de pression proportionnelles de Parker peuvent être associées aux modules de liaison aux distributeurs PWM (Pulse Width Modulation) et leur conception épurée et compacte permet de les utiliser dans diverses applications mobiles et industrielles dans les secteurs de l’agriculture, la construction et la fabrication.

Marchés :
• Aérien
• Construction
• Divers industrie
• Diverses fabrications
• Divers mobile

Caractéristiques/avantages :
• Tiroir ou clapet à commande directe
• Régulation du débit proportionnellement au courant du solénoïde
• Boîtier de cartouche monobloc
• Assemblage de bobine et de carter non-magnétique

Applications :
• Pilotage de valves plus grandes
• Régulation de pression
• Applications sensibles à la sur-pressurisation

Informations techniques supplémentaires :
Utilisation recommandée avec un module de liaison aux distributeurs PWM (Pulse Width Modulation)

Documents annexes

×
Produits Débit Configuration Pression de décharge maximale Matériau du joint
AP02B2YP07C 1.4 GAL/MIN, 5.3 L/MIN Increasing Pressure/Increasing Current 1000 PSI, 70 BAR D-Ring (Standard)
AP02B2YP07CN 1.4 GAL/MIN, 5.3 L/MIN Increasing Pressure/Increasing Current 1000 PSI, 70 BAR Nitrile
AP02B2YP07CV 1.4 GAL/MIN, 5.3 L/MIN Increasing Pressure/Increasing Current 1000 PSI, 70 BAR Fluorocarbon
AP02B2YP14C 0.9 GAL/MIN, 3.4 L/MIN Increasing Pressure/Increasing Current 2000 PSI, 140 BAR D-Ring (Standard)
AP02B2YP14CN 0.9 GAL/MIN, 3.4 L/MIN Increasing Pressure/Increasing Current 2000 PSI, 140 BAR Nitrile
AP02B2YP14CV 0.9 GAL/MIN, 3.4 L/MIN Increasing Pressure/Increasing Current 2000 PSI, 140 BAR Fluorocarbon
AP02B2YP21C 0.8 GAL/MIN, 3 L/MIN Increasing Pressure/Increasing Current 3000 PSI, 210 BAR D-Ring (Standard)
AP02B2YP21CN 0.8 GAL/MIN, 3 L/MIN Increasing Pressure/Increasing Current 3000 PSI, 210 BAR Nitrile
AP02B2YP21CV 0.8 GAL/MIN, 3 L/MIN Increasing Pressure/Increasing Current 3000 PSI, 210 BAR Fluorocarbon
AP02B2YP35C 0.35 GAL/MIN, 1.3 L/MIN Increasing Pressure/Increasing Current 5000 PSI, 350 BAR D-Ring (Standard)
AP02B2YP35CN 0.35 GAL/MIN, 1.3 L/MIN Increasing Pressure/Increasing Current 5000 PSI, 350 BAR Nitrile
AP02B2YP35CV 0.35 GAL/MIN, 1.3 L/MIN Increasing Pressure/Increasing Current 5000 PSI, 350 BAR Fluorocarbon
AP04G2YP10CN 25 GAL/MIN, 95 L/MIN Increasing Pressure/Increasing Current 1000 PSI, 70 BAR Nitrile
AP04G2YP10CV 25 GAL/MIN, 95 L/MIN Increasing Pressure/Increasing Current 1000 PSI, 70 BAR Fluorocarbon
AP04G2YP21CN 25 GAL/MIN, 95 L/MIN Increasing Pressure/Increasing Current 3000 PSI, 210 BAR Nitrile
AP04G2YP21CV 25 GAL/MIN, 95 L/MIN Increasing Pressure/Increasing Current 3000 PSI, 210 BAR Fluorocarbon
AP04G2YP35CN 25 GAL/MIN, 95 L/MIN Increasing Pressure/Increasing Current 5000 PSI, 350 BAR Nitrile
AP04G2YP35CV 25 GAL/MIN, 95 L/MIN Increasing Pressure/Increasing Current 5000 PSI, 350 BAR Fluorocarbon
AP02B2YR07AL 1.4 GAL/MIN, 5.3 L/MIN Decreasing Pressure/Increasing Current 1000 PSI, 70 BAR D-Ring (Standard)
AP02B2YR07ANL 1.4 GAL/MIN, 5.3 L/MIN Decreasing Pressure/Increasing Current 1000 PSI, 70 BAR Nitrile
AP02B2YR07AVL 1.4 GAL/MIN, 5.3 L/MIN Decreasing Pressure/Increasing Current 1000 PSI, 70 BAR Fluorocarbon
AP02B2YR14AL 0.9 GAL/MIN, 3.4 L/MIN Decreasing Pressure/Increasing Current 2000 PSI, 140 BAR D-Ring (Standard)
AP02B2YR14ANL 0.9 GAL/MIN, 3.4 L/MIN Decreasing Pressure/Increasing Current 2000 PSI, 140 BAR Nitrile
AP02B2YR14AVL 0.9 GAL/MIN, 3.4 L/MIN Decreasing Pressure/Increasing Current 2000 PSI, 140 BAR Fluorocarbon
AP02B2YR21AL 0.8 GAL/MIN, 3 L/MIN Decreasing Pressure/Increasing Current 3000 PSI, 210 BAR D-Ring (Standard)
AP02B2YR21ANL 0.8 GAL/MIN, 3 L/MIN Decreasing Pressure/Increasing Current 3000 PSI, 210 BAR Nitrile
AP02B2YR21AVL 0.8 GAL/MIN, 3 L/MIN Decreasing Pressure/Increasing Current 3000 PSI, 210 BAR Fluorocarbon
AP02B2YR35AL 0.35 GAL/MIN, 1.3 L/MIN Decreasing Pressure/Increasing Current 5000 PSI, 350 BAR D-Ring (Standard)
AP02B2YR35ANL 0.35 GAL/MIN, 1.3 L/MIN Decreasing Pressure/Increasing Current 5000 PSI, 350 BAR Nitrile
AP02B2YR35AVL 0.35 GAL/MIN, 1.3 L/MIN Decreasing Pressure/Increasing Current 5000 PSI, 350 BAR Fluorocarbon
AP04G2YR10CN 25 GAL/MIN, 95 L/MIN Decreasing Pressure/Increasing Current 1000 PSI, 70 BAR Nitrile
AP04G2YR10CV 25 GAL/MIN, 95 L/MIN Decreasing Pressure/Increasing Current 1000 PSI, 70 BAR Fluorocarbon
AP04G2YR21CN 25 GAL/MIN, 95 L/MIN Decreasing Pressure/Increasing Current 3000 PSI, 210 BAR Nitrile
AP04G2YR21CV 25 GAL/MIN, 95 L/MIN Decreasing Pressure/Increasing Current 3000 PSI, 210 BAR Fluorocarbon
AP04G2YR35CN 25 GAL/MIN, 95 L/MIN Decreasing Pressure/Increasing Current 5000 PSI, 350 BAR Nitrile
AP04G2YR35CV 25 GAL/MIN, 95 L/MIN Decreasing Pressure/Increasing Current 5000 PSI, 350 BAR Fluorocarbon

687570
687505