Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Ce tube polyuréthane est adapté aux installations nécessitant de la souplesse dans un espace réduit. La bonne résistance aux chocs et à l’abrasion du matériau permettent une manipulation aisée en toute sécurité des outils pneumatiques.
| Selector Guides |
|---|
| Transair Piping Designer Tool |
| Produits | Matériau des tubes | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Dimension filetage raccordement 1 (métrique) | Couleur | Longueur (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1470U04 03 10 | PU | 2,5 mm | 4 mm | R1/8 | ROUGE | 2 |
| 1470U04 04 10 | PU | 2,5 mm | 4 mm | R1/8 | BLEU | 2 |
| 1470U04 05 10 | PU | 2,5 mm | 4 mm | R1/8 | JAUNE | 2 |
| 1470U06 03 13 | PU | 4 mm | 6 mm | R1/4 | ROUGE | 2 |
| 1470U06 04 13 | PU | 4 mm | 6 mm | R1/4 | BLEU | 2 |
| 1470U06 05 13 | PU | 4 mm | 6 mm | R1/4 | JAUNE | 2 |
| 1470U08 03 13 | PU | 5 mm | 8 mm | R1/4 | ROUGE | 2 |
| 1470U08 04 13 | PU | 5 mm | 8 mm | R1/4 | BLEU | 2 |
| 1470U08 05 13 | PU | 5 mm | 8 mm | R1/4 | JAUNE | 2 |
| 1470U10 03 13 | PU | 7 mm | 10 mm | R1/4 | ROUGE | 2 |
| 1470U10 04 13 | PU | 7 mm | 10 mm | R1/4 | BLEU | 2 |
| 1470U10 05 13 | PU | 7 mm | 10 mm | R1/4 | JAUNE | 2 |
| 1470U12 03 17 | PU | 8 mm | 12 mm | R3/8 | ROUGE | 2 |
| 1470U12 04 17 | PU | 8 mm | 12 mm | R3/8 | BLEU | 2 |
| 1470U12 05 17 | PU | 8 mm | 12 mm | R3/8 | JAUNE | 2 |
| 1471U04 03 10 | PU | 2,5 mm | 4 mm | R1/8 | ROUGE | 4 |
| 1471U04 04 10 | PU | 2,5 mm | 4 mm | R1/8 | BLEU | 4 |
| 1471U04 05 10 | PU | 2,5 mm | 4 mm | R1/8 | JAUNE | 4 |
| 1471U06 03 13 | PU | 4 mm | 6 mm | R1/4 | ROUGE | 4 |
| 1460U08 04 | PU | 5 mm | 8 mm | na | BLEU | 2 |
| 1460U10 04 | PU | 7 mm | 10 mm | na | BLEU | 2 |
| 1460U12 04 | PU | 8 mm | 12 mm | na | BLEU | 2 |
| 1461U08 04 | PU | 5 mm | 8 mm | na | BLEU | 4 |
| 1461U10 04 | PU | 7 mm | 10 mm | na | BLEU | 4 |
| 1461U12 04 | PU | 8 mm | 12 mm | na | BLEU | 4 |
| 1462U08 04 | PU | 5 mm | 8 mm | na | BLEU | 6 |
| 1462U10 04 | PU | 7 mm | 10 mm | na | BLEU | 6 |
| 1462U12 04 | PU | 8 mm | 12 mm | na | BLEU | 6 |
| 1445U14R04 17 | PU | 9,5 mm | 14 mm | G3/8 | BLEU | 3 |
| 1471U06 04 13 | PU | 4 mm | 6 mm | R1/4 | BLEU | 4 |
| 1471U06 05 13 | PU | 4 mm | 6 mm | R1/4 | JAUNE | 4 |
| 1471U08 03 13 | PU | 5 mm | 8 mm | R1/4 | ROUGE | 4 |
| 1471U08 04 13 | PU | 5 mm | 8 mm | R1/4 | BLEU | 4 |
| 1471U08 05 13 | PU | 5 mm | 8 mm | R1/4 | JAUNE | 4 |
| 1471U10 03 13 | PU | 7 mm | 10 mm | R1/4 | ROUGE | 4 |
| 1471U10 04 13 | PU | 7 mm | 10 mm | R1/4 | BLEU | 4 |
| 1471U10 05 13 | PU | 7 mm | 10 mm | R1/4 | JAUNE | 4 |
| 1471U12 03 17 | PU | 8 mm | 12 mm | R3/8 | ROUGE | 4 |
| 1471U12 04 17 | PU | 8 mm | 12 mm | R3/8 | BLEU | 4 |
| 1471U12 05 17 | PU | 8 mm | 12 mm | R3/8 | JAUNE | 4 |
| 1472U08 03 13 | PU | 5 mm | 8 mm | R1/4 | ROUGE | 6 |
| 1472U08 04 13 | PU | 5 mm | 8 mm | R1/4 | BLEU | 6 |
| 1472U08 05 13 | PU | 5 mm | 8 mm | R1/4 | JAUNE | 6 |
| 1472U10 03 13 | PU | 7 mm | 10 mm | R1/4 | ROUGE | 6 |
| 1472U10 04 13 | PU | 7 mm | 10 mm | R1/4 | BLEU | 6 |
| 1472U10 05 13 | PU | 7 mm | 10 mm | R1/4 | JAUNE | 6 |
| 1472U12 03 17 | PU | 8 mm | 12 mm | R3/8 | ROUGE | 6 |
| 1472U12 04 17 | PU | 8 mm | 12 mm | R3/8 | BLEU | 6 |
| 1472U12 05 17 | PU | 8 mm | 12 mm | R3/8 | JAUNE | 6 |
| 1441U12R04 17 | PU Ether | 8 mm | 12 mm | G3/8 | BLEU | 4 |
| 1441U60R04 13 | PU Ether | 1/4" | 3/8" | G1/4 | BLEU | 4 |
| 1441U08R04 13 | PU Ether | 5 mm | 8 mm | G1/4 | BLEU | 4 |
| 1445U12R04 17 | PU Ether | 8 mm | 12 mm | G3/8 | BLEU | 3 |
| 1445U60R04 13 | PU Ether | 1/4" | 3/8" | G1/4 | BLEU | 3 |
| 1445U08R04 13 | PU Ether | 5 mm | 8 mm | G1/4 | BLEU | 3 |
| 1441U14R04 17 | PU Ether | 9,5 mm | 14 mm | G3/8 | BLEU | 4 |
| 1442U08R04 13 | PU Ether | 5 mm | 8 mm | G1/4 | BLEU | 6 |
| 1442U12R04 17 | PU Ether | 8 mm | 12 mm | G3/8 | BLEU | 6 |
| PU15/030/DV | Rectuflex PU | 9,5 mm | 15 mm | G3/8 | BLEU | 3 |
| PU12/075/DV | Rectuflex PU | 8 mm | 12 mm | G3/8 | BLEU | 7,5 |
| PU12/060/DV | Rectuflex PU | 8 mm | 12 mm | G3/8 | BLEU | 6 |
| PU12/030/DV | Rectuflex PU | 8 mm | 12 mm | G3/8 | BLEU | 3 |
| PU10/075/DV | Rectuflex PU | 6,3 mm | 9,5 mm | G1/4 | BLEU | 7,5 |
| PU10/060/DV | Rectuflex PU | 6,3 mm | 9,5 mm | G1/4 | BLEU | 6 |
| PU10/030/DV | Rectuflex PU | 6,3 mm | 9,5 mm | G1/4 | BLEU | 3 |
| PU08/075/DV | Rectuflex PU | 5 mm | 8 mm | G1/4 | BLEU | 7,5 |
| PU08/060/DV | Rectuflex PU | 5 mm | 8 mm | G1/4 | BLEU | 6 |
| PU08/030/DV | Rectuflex PU | 5 mm | 8 mm | G1/4 | BLEU | 3 |
| 1447U14R04 17 | PU Ether | 9,5 mm | 14 mm | G3/8 | BLEU | 7,5 |
| 1447U12R04 17 | PU Ether | 8 mm | 12 mm | G3/8 | BLEU | 7,5 |
| 1447U60R04 13 | PU Ether | 1/4" | 3/8" | G1/4 | BLEU | 7,5 |
| 1447U08R04 13 | PU Ether | 5 mm | 8 mm | G1/4 | BLEU | 7,5 |
| 1442U14R04 17 | PU Ether | 9,5 mm | 14 mm | G3/8 | BLEU | 6 |
| 1442U60R04 13 | PU Ether | 1/4" | 3/8" | G1/4 | BLEU | 6 |
| PU15/060/DV | Rectuflex PU | 9,5 mm | 15 mm | G3/8 | BLEU | 6 |
| PU15/075/DV | Rectuflex PU | 9,5 mm | 15 mm | G3/8 | BLEU | 7,5 |
| 0694 08 13 | Protection spring | na | 8 mm | G1/4 | NOIR | na |
| 0694 10 13 | Protection spring | na | 10 mm | G1/4 | NOIR | na |
| 0694 12 17 | Protection spring | na | 12 mm | G3/8 | NOIR | na |
| 0695 08 13 | Protection spring | na | 8 mm | R1/4 | NOIR | na |
| 0695 10 13 | Protection spring | na | 10 mm | R1/4 | NOIR | na |
| 0695 12 17 | Protection spring | na | 12 mm | R3/8 | NOIR | na |
| PU08/020/DV | Rectuflex PU | 5 mm | 8 mm | G1/4 | BLEU | 2 |
| PU08/040/DV | Rectuflex PU | 5 mm | 8 mm | G1/4 | BLEU | 4 |
| PU10/020/DV | Rectuflex PU | 6,3 mm | 9,5 mm | na | BLEU | 2 |
| PU10/040/DV | Rectuflex PU | 6,3 mm | 9,5 mm | G1/4 | BLEU | 4 |
| PU15/040/DV | Rectuflex PU | 9,5 mm | 15 mm | G3/8 | BLEU | 4 |
| PU19/060/DV | Rectuflex PU | 12 mm | 19 mm | R1/2 | BLEU | 6 |
| PU19/075/DV | Rectuflex PU | 12 mm | 19 mm | R1/2 | BLEU | 7,5 |