Tuyau PU tressé spiralé | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Taille du filetage du raccordement 1

Longueur par package

Diamètre extérieur du flexible

Diamètre intérieur du flexible

Couleur du cache

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Tuyau PU tressé spiralé

Tuyau PU tressé spiralé OBSOLETE

La forme spiralée de ce tuyau offre tous les avantages du polyuréthane : ce produit combine la durabilité et la résistance à la torsion des tuyaux tressés plus encombrants, avec une grande élasticité et une flexibilité optimale.

Caractéristiques techniques

  • Poids : 0.048 to 0.1 kg/m, 0.032 to 0.067 lb/ft, 0.3 to 1.22 kg/package
  • Pression de service : 1.5 MPa, 15 bar, 217.56 psi
  • Matériau du tube interne du flexible : Polyurethane
  • Température de service maximale : 167 °F, 23 to 75 °C
  • Température de service minimale : -40 °F, -40 °C
  • Pression de service maximale : 1.5 MPa, 15 bar, 217.56 psi
  • Matériau du cache : Polyurethane, Treated Steel
  • Facteur de conception : 3
  • Division : Low Pressure Connectors Europe Division
  • Marque : Legris
  • Pression nominale sous vide : 29.72 inch-Hg, 755 mm-Hg, 1.0 bar
  • Type de package : Reel
  • Nombre de tubes : 1
  • Longueur par package : 6 m
  • Région d'origine : Germany
  • Rayon de courbure minimal : n/a
  • Technologie : Fluid & Gas Handling, Pneumatics
  • Couleur du cache : Blue, Silver, Yellow
  • FluideMédia : Air (Pneumatics), Water
  • Spécifications respectées : PED, REACH, RoHS 2011/65/EC
  • Raccord compatible : Barbed Fittings (Brass), Adaptors, Plugs and Manifolds
  • Type de raccordement 1 : Male BSPP
  • Secteur : Industrial Manufacturing Equipment
  • Application : Industrial Assembly, In-Plant Automotive, Machine Tools, Pneumatics, Workshops
  • Type de produit : Hose Assemblies, Pneumatic Hose
  • Taille du raccordement 1 : 1/4 to 3/8 inch
  • Diamètre intérieur : 0.248 to 0.5 inch, 6.3 to 12.7 mm
  • Matériau de renfort du flexible : Braid of Textile
  • Diamètre extérieur : 0.375 to 0.685 inch, 9.53 to 17.4 mm
Safety Warning

Description complète du produit

La forme spiralée de ce tuyau offre tous les avantages du polyuréthane : ce produit combine la durabilité et la résistance à la torsion des tuyaux tressés plus encombrants, avec une grande élasticité et une flexibilité optimale.


Caractéristiques/Avantages :

- Excellentes propriétés mécaniques

• Résistance inégalée à l’abrasion : 10 fois supérieure à celle du caoutchouc, du polyamide et du polyuréthane non tressé
• Excellente flexibilité et rémanence des spires : réduction de la fatigue de l’utilisateur
• Hautement résistant à la torsion et à l’écrasement
• Sans silicone

- Prêt-à-l’emploi

• Connecteurs filetés pré-montés
• Protection des extrémités du tube par un ressort plastique
• Léger pour une manipulation aisée
• 3 longueurs disponibles
• Bleu translucide : visualisation du fluide


Marchés :

• Alimentation machines
• Process automobile
• Assemblage
• Air comprimé
• Ateliers


Applications:

• Machines-outils
• Raffinage et traitement des métaux
• Activités diverses de fabrication
• Equipement d'assemblage de véhicules


Technologies:

• Tube tressé
• Tube spiralé
• Tube polyuréthane
• Tuyau spiralé
• Tube industriel


Charactéristiques techniques :

• Fluides : Air comprimé. Autres fluides : nous consulter
• Materiaux : Polyuréthane (85 shore A)
• Pression : 0 à 15 bar
• Température d'utilisation : -40°C à +75°C


Règlementations :

Industrielles
• DI : 97/23/CE (PED)
• RG : 1907/2006 (REACH)
• DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE


Types produit :

• Tube polyuréthane (PU) tressé spiralé 3 m à piquage, mâle BSPP
• Tube polyuréthane (PU) tressé spiralé 6 m à piquage, mâle BSPP
• Tube polyuréthane (PU) tressé spiralé 7,5 m à piquage, mâle BSPP

Documents annexes

×
Produits Taille du filetage du raccordement 1 Longueur par package Diamètre extérieur du flexible Diamètre intérieur du flexible Couleur du cache
1445U12E04 17 3/8 INCH 3 M 0.472 INCH 0.314 INCH Blue
1442U60E04 13 1/4 INCH 6 M 0.375 INCH 0.248 INCH Blue
1442U12E04 17 3/8 INCH 6 M 0.472 INCH 0.314 INCH Blue
1447U60E04 13 1/4 INCH 7.5 M 0.375 INCH 0.248 INCH Blue
1447U12E04 17 3/8 INCH 7.5 M 0.472 INCH 0.314 INCH Blue
PG10/025 n/a 25 M 0.375 INCH 0.248 INCH Blue
PG10/030/DV 1/4 INCH 3 M 0.375 INCH 0.248 INCH Blue
PG10/060/DV 1/4 INCH 6 M 0.375 INCH 0.248 INCH Blue
PG10/075/DV 1/4 INCH 7.5 M 0.375 INCH 0.248 INCH Blue
PG12/030/DV 3/8 INCH 3 M 0.472 INCH 0.314 INCH Blue
PG12/060/DV 3/8 INCH 6 M 0.472 INCH 0.314 INCH Blue
PG12/075/DV 3/8 INCH 7.5 M 0.472 INCH 0.314 INCH Blue
SU13/025/05 n/a 25 M 0.511 INCH 0.374 INCH Jaune
SU17/025/05 n/a 25 M 0.685 INCH 0.5 INCH Jaune

687570
A43098