Valves à clapet proportionnelles | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Débit maximal

Configuration

Matériau du joint

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Valves à clapet proportionnelles

Valves à clapet proportionnelles

La gamme de valves à clapet à 2 voies de Parker offre des configurations normalement ouvertes et fermées et supporte des débits atteignant 117 l/min (31 g/min) et des pressions maximales de 210 bar (3 000 psi).

Caractéristiques techniques

  • Débit maximal : 7, 10.5, 13, 14.5, 21.5, 26, 28, 31 gal/min, 27, 40, 45, 55, 81.5, 98.5, 106, 117 L/min
  • Configuration : Normalement fermé, normalement ouvert
  • Matériau du joint : Joint torique, nitrile, fluorocarbone
  • Débit : 7, 10.5, 21.5, 28, 14.5, 26, 31 gal/min, 27, 40, 81.5, 106, 55, 98.5, 117 L/min
  • Sens de l'écoulement : Côté vers le nez (2-1)
  • Pression de service maximale : 3000 psi, 210 bar
  • Pression nominale d'admission maximale : 3000 psi, 210 bar
  • Différentiel de pression minimal : 300 psi, 21 bar
  • Taux de fuite : 5 à 3 000 psi (210 bar) drops/min
  • Dimension de la cavité : C08-2, C10-2, C12-2F, C16-2
  • Fonction : Proportional Flow Control/Regulator
  • Type de commande : Electrical, Manual
  • Fonction override : N/A, Screw Type
  • Pour le type de fluide : Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosité cinématique maximale : Minéral ou synthétique avec des propriétés lubrifiantes à des viscosités de 45 à 2 000 SSU (6 à 420 cSt) cSt
  • Cote de rendement du filtre : ISO 4406:1999 Code 18/16/13
  • Matériau de la vanne : Toutes les pièces sont en acier. Toutes les pièces mobiles sont en acier trempé
  • Couple d'installation : 20, 25, 55, 80-85 lb-ft, 30, 34, 74, 108-115 Nm
  • Couple de serrage de l'écrou de bobine : 1 lb-ft, 1.4 Nm
  • Type de bobine : Super Coil 5/8"basse puissance (CAS)
  • Consommation électrique : 18 W
  • Fréquence : 100-400 Hz
  • Hystérésis : < 15%
  • Variation du point de fermeture : N/A, 60 % à 65 % du signal d'entrée
  • Variation du point d'ouverture : 20 % à 25 % du signal d'entrée, N/A
  • Température de service : -50 ° à +270 °, -30 ° à +250 °, -15 ° à +400 ° °F, -45 ° à +132 °, -34 ° à +121 °, -26 ° à +204 ° °C
  • Température de service maximale : +200, +250, +400 °F, +93, +121, +204 °C
  • Température de service minimale : -35, -30, -15 °F, -37, -34, -26 °C
  • Poids : 0.38, 0.42, 0.65, 0.88, 0.48, 0.52, 0.68, 0.9 lb, 0.17, 0.19, 0.3, 0.4, 0.22, 0.23, 0.31, 0.41 kg
  • Matériau du corps : N/A
Safety Warning

Description complète du produit

La sélection de valves proportionnelles à clapet à 2 voies de Parker offre des contrôles fiables et précis pour les applications qui requièrent un contrôle de débit proportionnel à un taux de fuite extrêmement faible. Ces valves supportent des débits atteignant 117 l/min (31 g/min) et des pressions de l'ordre de 210 bar (3 000 psi). Elles inspirent la confiance en raison du niveau élevé de reproductibilité et de précision de leur fonctionnement sur l'ensemble de la gamme de commande. Les valves à clapet proportionnelles à 2 voies de Parker sont disponibles en version normalement ouverte et normalement fermée et s'adaptent à n'importe quel distributeurs PWM (Pulse Width Modulation). Ces valves sont destinées à de multiples applications agricoles, de nacelles, ainsi qu'aux secteurs de la manutention et de la construction.

Marchés :
• Agriculture
• Aérien
• Construction
• Manutention
• Divers mobile

Caractéristiques/Avantages :
• Excellente capacité de mesure et commande sur l'ensemble de la plage de débit
• Dérive réduite
• Commande à faible fuite (moins de 5 gouttes/min)
• Solution modulaire au problème appliqué
• Contrôle amélioré sur l'ensemble de la plage de commande

Applications :
• Applications qui nécessitent des commandes précises
• Applications à débit variable
• Commande d'actionneur
• Contrôle de la vitesse du moteur

Informations techniques supplémentaires :
Utilisation recommandée avec un module de liaison aux distributeurs PWM (Pulse Width Modulation)

Documents annexes

×
Produits Débit maximal Configuration Matériau du joint
FAP081C 7 GAL/MIN, 27 L/MIN Normally Closed D-Ring (Standard)
FAP081CN 7 GAL/MIN, 27 L/MIN Normally Closed Nitrile
FAP081CV 7 GAL/MIN, 27 L/MIN Normally Closed Fluorocarbon
FAP101C 10.5 GAL/MIN, 40 L/MIN Normally Closed D-Ring (Standard)
FAP101CN 10.5 GAL/MIN, 40 L/MIN Normally Closed Nitrile
FAP101CV 10.5 GAL/MIN, 40 L/MIN Normally Closed Fluorocarbon
FAP121CN 21.5 GAL/MIN, 81.5 L/MIN Normally Closed Nitrile
FAP121CV 21.5 GAL/MIN, 81.5 L/MIN Normally Closed Fluorocarbon
FAP161CN 28 GAL/MIN, 106 L/MIN Normally Closed Nitrile
FAP161CV 28 GAL/MIN, 106 L/MIN Normally Closed Fluorocarbon
FAP081N 10.5 GAL/MIN, 40 L/MIN Normally Open D-Ring (Standard)
FAP081NN 10.5 GAL/MIN, 40 L/MIN Normally Open Nitrile
FAP081NV 10.5 GAL/MIN, 40 L/MIN Normally Open Fluorocarbon
FAP101N 14.5 GAL/MIN, 55 L/MIN Normally Open D-Ring (Standard)
FAP101NN 14.5 GAL/MIN, 55 L/MIN Normally Open Nitrile
FAP101NV 14.5 GAL/MIN, 55 L/MIN Normally Open Fluorocarbon
FAP121NN 26 GAL/MIN, 98.5 L/MIN Normally Open Nitrile
FAP121NV 26 GAL/MIN, 98.5 L/MIN Normally Open Fluorocarbon
FAP161NN 31 GAL/MIN, 117 L/MIN Normally Open Nitrile
FAP161NV 31 GAL/MIN, 117 L/MIN Normally Open Fluorocarbon
FAP101CH 13 GAL/MIN, 45 L/MIN Normally Closed D-Ring (Standard)
FAP101CHM 13 GAL/MIN, 45 L/MIN Normally Closed D-Ring (Standard)
FAP101CHV 13 GAL/MIN, 45 L/MIN Normally Closed Nitrile
FAP101CHMV 13 GAL/MIN, 45 L/MIN Normally Closed Fluorocarbon
FAP101CHMN 13 GAL/MIN, 45 L/MIN Normally Closed Nitrile
FAP101CHMV 13 GAL/MIN, 45 L/MIN Normally Closed Fluorocarbon
FAP101CM 10.5 GAL/MIN, 40 L/MIN Normally Closed D-Ring (Standard)
FAP101CMN 10.5 GAL/MIN, 40 L/MIN Normally Closed Nitrile
FAP101CMV 10.5 GAL/MIN, 40 L/MIN Normally Closed Fluorocarbon

687570
687505