Régulateurs de débit proportionnels 2 voies | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Débit

Configuration

Type de commande

Matériau du joint

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Régulateurs de débit proportionnels 2 voies

Régulateurs de débit proportionnels 2 voies

Parker propose des régulateurs de débit proportionnels 2 voies en recourant aux modules de liaison aux distributeurs PWM avec des capacités de débit atteignant 227 l/m (60 g/m) et des pressions de l'ordre de 210 bar (3 000 psi).

Caractéristiques techniques

  • Débit : 14 ; 40 ; 60 ; 2,5 ; 3,5 ; 4 ; 6 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 9,5 ; 15 ; 4 ; 5 ; 2,5 ; 5 ; 6 ; 9,5 gal/min, 53, 150, 227, 9.5, 13.3, 15, 22.8, 7.5, 15, 23, 30, 36, 56.8, 19, 9.5, 23, 36 L/min
  • Configuration : Normalement fermé, normalement fermé, pression partiellement compensée, normalement fermé, pression compensée, normalement ouvert, pression partiellement compensée, normalement ouvert, pression compensée, normalement ouvert
  • Type de commande : Electrical, Manual
  • Matériau du joint : Nitrile, Fluorocarbone
  • Débit maximal : 2, 2.5, 3.5, 4, 5, 6, 8, 9.5, 14, 15, 40, 60 gal/min, 7.5, 9.5, 13.3, 15, 19, 22.8, 23, 30, 36, 53, 56.8, 150, 227 L/min
  • Précision du débit : N/A, jusqu'à 20 %, +/- 7 %, jusqu'à 20 %, +/- 5 %, +/- 2 %
  • Sens de l'écoulement : Côté vers le nez (2 - 1), côté vers le nez (2 - 1), nez vers le côté (1 - 2), haut vers le côté (3 - 2), côté vers le nez (2 - 1) et nez vers le côté (1 - 2), côté vers le nez (2 - 3), nez vers le côté (1 - 2)
  • Pression de service maximale : 3000 psi, 210 bar
  • Pression nominale d'admission maximale : 3000 psi, 210 bar
  • Différentiel de pression minimal : N/A, 150, 200, 300, 300, 200 psi, N/A, 6,9 ; 13,8 ; 20,7 ; 20,7 ; 14 bar
  • Taux de fuite : 250 à 3 000 PSI (210 BAR), 125 à 3 000 PSI (210 BAR), 946 à 3 000 PSI (210 BAR), 570 à 3 000 PSI (210 BAR), 378 à 3 000 PSI (210 BAR), 780 à 3 000 PSI (210 BAR), 568 à 3 000 PSI (210 BAR), 1 135 à 3 000 PSI (210 BAR), 757 à 3 000 PSI (210 BAR) cm3/min
  • Dimension de la cavité : C12-2, C16-2, C20-2, 2X, C08-3, C10-2, 3X, C12-3L
  • Fonction : Proportional Flow Control/Regulator
  • Type de fonctionnement : Solenoid operated, Manually operated
  • Fonction override : À pousser avec tige rallongée, N/A, aucun, contrôle en continu
  • Pour le type de fluide : Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosité cinématique maximale : Minéral ou synthétique avec des propriétés lubrifiantes à des viscosités de 45-2000 SSU (6 à 420 cSt) cSt
  • Cote de rendement du filtre : ISO 4406:1999 Code 18/16/13
  • Matériau de la vanne : Toutes les pièces sont en acier. Toutes les pièces mobiles sont en acier trempé
  • Couple d'installation : 21, 40, 83, 27, 20, 22, 55 lb-ft, 29, 54, 113, 20, 27, 30, 74 Nm
  • Couple de serrage de l'écrou de bobine : Serrage à la main, 3 lb-ft, Serrage à la main ; 4,1 Nm
  • Température de service : -30 ° à +250 °, -15 ° à +400 ° °F, -34 ° à +121 °, -26 ° à +204 ° °C
  • Température de service maximale : +250, +400 °F, +121, +204 °C
  • Température de service minimale : -30, -15 °F, -34, -26 °C
  • Type de bobine : DS Coil 1" haute puissance, Super Coil 1/2", Super Coil 1/2" basse puissance (CCS), Super Coil 5/8", Super Coil 5/8" haute puissance (CAP), Super Coil 1/2" haute puissance (CCP)
  • Intensité : Max: 2.45 @ 12 VDC, 1.23 @ 24 VDC, N/A A
  • Consommation électrique : 42, 14, 19, 18, 28, 28, 19, 14 W
  • Fréquence : 100-400 Hz
  • Variation du point d'ouverture : 20-30 % du signal d'entrée, 25 % du signal d'entrée, 21 % du signal d'entrée, 17 % du signal d'entrée, N/A
  • Variation du point de fermeture : N/A, 65 % du signal d'entrée
  • Hystérésis : 4 %, < 10 %, < 10 %, < 3 %, 7 %, > 15 %, < 3 %
  • Écran en maillage inclus : N/A, non, oui, Yes
  • Poids : 0.7, 0.75, 0.17, 0.26, 0.28, 0.89 lb, 0.32, 0.34, 0.08, 0.12, 0.13, 0.4 kg
  • Matériau du corps : N/A
  • Taille du raccordement : N/A
  • Type de raccordement : N/A
Safety Warning

Description complète du produit

La sélection des régulateurs de débit proportionnels 2 voies de Parker assure des commandes reproductibles et précises pour les circuits qui nécessitent un contrôle de débit proportionnel via une seule conduite, disponible en configuration normalement ouverte ou normalement fermée. Ces distributeurs supportent des débits atteignant 227 l/m (60 g/m) et des pressions de l'ordre de 210 bar (3 000 psi). Ils peuvent atteindre la pseudocompensation de pression dans les configurations normalement ouverte et normalement fermée en raison de la perte de charge au niveau des orifices du tiroir. Cependant, dotés d'un compensateur externe, ces distributeurs peuvent être utilisés dans diverses applications qui requièrent un contrôle précis et qui n'exigent pas exactement le même débit à chaque fois qu'une fonction est exécutée. Les distributeurs proportionnels 2 voies de Parker peuvent également être associés aux modules de liaison aux distributeurs PWM (Pulse Width Modulation) et peuvent être utilisés dans diverses applications mobiles et industrielles dans les secteurs de l'agriculture, la construction et la fabrication.

Marchés :
• Agriculture
• Construction
• Manutention de matières
• Divers industrie
• Divers fabrication
• Divers mobile

Caractéristiques/avantages :
• Faible hystérésis
• Pièces mobiles renforcées pour une robustesse optimale
• Toutes les parties externes zinguées

Applications :
• Applications necessitant de la précision
• Applications à débit variable

Informations techniques supplémentaires :
Utilisation recommandée avec un module de liaison aux distributeurs PWM (Pulse Width Modulation)

Documents annexes

×
Produits Débit Configuration Type de commande Matériau du joint
DF122C14 14 GAL/MIN, 53 L/MIN Normally Closed Electrical, Manual Nitrile
DF122C14V 14 GAL/MIN, 53 L/MIN Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon
DF161C40 40 GAL/MIN, 150 L/MIN Normally Closed Electrical Nitrile
DF161C40V 40 GAL/MIN, 150 L/MIN Normally Closed Electrical Fluorocarbon
DF201C60 60 GAL/MIN, 227 L/MIN Normally Closed Electrical Nitrile
DF201C60V 60 GAL/MIN, 227 L/MIN Normally Closed Electrical Fluorocarbon
HP02C2100N 2.5, 3.5, 4, 6 GAL/MIN, 9.5, 13.3, 15, 22.8 L/MIN Normally Closed, Partially Pressure Compensated Electrical Nitrile
HP02C2100NL 2.5, 3.5, 4, 6 GAL/MIN, 9.5, 13.3, 15, 22.8 L/MIN Normally Closed, Partially Pressure Compensated Electrical Nitrile
HP02C2100V 2.5, 3.5, 4, 6 GAL/MIN, 9.5, 13.3, 15, 22.8 L/MIN Normally Closed, Partially Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
HP02C2100VL 2.5, 3.5, 4, 6 GAL/MIN, 9.5, 13.3, 15, 22.8 L/MIN Normally Closed, Partially Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
HP04P2150VL 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Partially Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP04P2100N 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP04P2100NL 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP04P2100V 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP04P2100VL 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP04P2101N 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP04P2101NL 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP04P2101V 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP04P2101VL 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP04P2150N 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP04P2150NL 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP04P2150V 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP04P2150VL 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP04P2151N 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP04P2151NL 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP04P2151V 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP04P2151VL 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
DF122N14 14 GAL/MIN, 53 L/MIN Normally Open Electrical, Manual Nitrile
DF122N14V 14 GAL/MIN, 53 L/MIN Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon
HP02C2150N 2.5, 3.5, 4, 6 GAL/MIN, 9.5, 13.3, 15, 22.8 L/MIN Normally Closed, Partially Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
HP02C2150NL 2.5, 3.5, 4, 6 GAL/MIN, 9.5, 13.3, 15, 22.8 L/MIN Normally Closed, Partially Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
HP02C2150V 2.5, 3.5, 4, 6 GAL/MIN, 9.5, 13.3, 15, 22.8 L/MIN Normally Closed, Partially Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
HP02C2150VL 2.5, 3.5, 4, 6 GAL/MIN, 9.5, 13.3, 15, 22.8 L/MIN Normally Closed, Partially Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP02C2000N 2 GAL/MIN, 7.5 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP02C2000NL 2 GAL/MIN, 7.5 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP02C2000V 2 GAL/MIN, 7.5 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP02C2000VL 2 GAL/MIN, 7.5 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP02C2001N 2 GAL/MIN, 7.5 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP02C2001NL 2 GAL/MIN, 7.5 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP02C2001V 2 GAL/MIN, 7.5 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP02C2001VL 2 GAL/MIN, 7.5 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP02C2050N 2 GAL/MIN, 7.5 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP02C2050NL 2 GAL/MIN, 7.5 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP02C2050V 2 GAL/MIN, 7.5 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP02C2050VL 2 GAL/MIN, 7.5 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP02C2051N 2 GAL/MIN, 7.5 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP02C2051NL 2 GAL/MIN, 7.5 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP02C2051V 2 GAL/MIN, 7.5 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP02C2051VL 2 GAL/MIN, 7.5 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP02C2100N 4, 6 GAL/MIN, 15, 23 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP02C2100NL 4, 6 GAL/MIN, 15, 23 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP02C2100V 4, 6 GAL/MIN, 15, 23 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP02C2100VL 4, 6 GAL/MIN, 15, 23 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP02C2101N 4, 6 GAL/MIN, 15, 23 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP02C2101NL 4, 6 GAL/MIN, 15, 23 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP02C2101V 4, 6 GAL/MIN, 15, 23 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP02C2101VL 4, 6 GAL/MIN, 15, 23 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP02C2150N 4, 6 GAL/MIN, 15, 23 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP02C2150NL 4, 6 GAL/MIN, 15, 23 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP02C2150V 4, 6 GAL/MIN, 15, 23 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP02C2150VL 4, 6 GAL/MIN, 15, 23 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP02C2151N 4, 6 GAL/MIN, 15, 23 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP02C2151NL 4, 6 GAL/MIN, 15, 23 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP02C2151V 4, 6 GAL/MIN, 15, 23 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP02C2151VL 4, 6 GAL/MIN, 15, 23 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
HP04C2100N 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Partially Pressure Compensated Electrical Nitrile
HP04C2100NL 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Partially Pressure Compensated Electrical Nitrile
HP04C2100V 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Partially Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
HP04C2100VL 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Partially Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
HP04C2150N 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Partially Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
HP04C2150NL 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Partially Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
HP04C2150V 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Partially Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
HP04C2150VL 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Partially Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP04C2100N 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP04C2100NL 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP04C2100V 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP04C2100VL 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP04C2101N 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP04C2101NL 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP04C2101V 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP04C2101VL 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP04C2150N 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP04C2150NL 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP04C2150V 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP04C2150VL 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP04C2151N 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP04C2151NL 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP04C2151V 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP04C2151VL 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
DFA125C21SN 15 GAL/MIN, 56.8 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
DFA125C21SV 15 GAL/MIN, 56.8 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
HP02P2100N 4, 5 GAL/MIN, 15, 19 L/MIN Normally Open, Partially Pressure Compensated Electrical Nitrile
HP02P2100NL 4, 5 GAL/MIN, 15, 19 L/MIN Normally Open, Partially Pressure Compensated Electrical Nitrile
HP02P2100V 4, 5 GAL/MIN, 15, 19 L/MIN Normally Open, Partially Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
HP02P2100VL 4, 5 GAL/MIN, 15, 19 L/MIN Normally Open, Partially Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
HP02P2150N 4, 5 GAL/MIN, 15, 19 L/MIN Normally Open, Partially Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
HP02P2150NL 4, 5 GAL/MIN, 15, 19 L/MIN Normally Open, Partially Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
HP02P2150V 4, 5 GAL/MIN, 15, 19 L/MIN Normally Open, Partially Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
HP02P2150VL 4, 5 GAL/MIN, 15, 19 L/MIN Normally Open, Partially Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP02P2000N 2.5 GAL/MIN, 9.5 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP02P2000NL 2.5 GAL/MIN, 9.5 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP02P2000V 2.5 GAL/MIN, 9.5 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP02P2000VL 2.5 GAL/MIN, 9.5 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP02P2001N 2.5 GAL/MIN, 9.5 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP02P2001NL 2.5 GAL/MIN, 9.5 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP02P2001V 2.5 GAL/MIN, 9.5 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP02P2001VL 2.5 GAL/MIN, 9.5 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP02P2050N 2.5 GAL/MIN, 9.5 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP02P2050NL 2.5 GAL/MIN, 9.5 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP02P2050V 2.5 GAL/MIN, 9.5 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP02P2050VL 2.5 GAL/MIN, 9.5 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP02P2051N 2.5 GAL/MIN, 9.5 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP02P2051NL 2.5 GAL/MIN, 9.5 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP02P2051V 2.5 GAL/MIN, 9.5 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP02P2051VL 2.5 GAL/MIN, 9.5 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP02P2100N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP02P2100NL 5 GAL/MIN, 19 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP02P2100V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP02P2100VL 5 GAL/MIN, 19 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP02P2101N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP02P2101NL 5 GAL/MIN, 19 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP02P2101V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP02P2101VL 5 GAL/MIN, 19 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP02P2150N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP02P2150NL 5 GAL/MIN, 19 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP02P2150V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP02P2150VL 5 GAL/MIN, 19 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP02P2151N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP02P2151NL 5 GAL/MIN, 19 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP02P2151V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP02P2151VL 5 GAL/MIN, 19 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
HP04P2100N 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Partially Pressure Compensated Electrical Nitrile
HP04P2100NL 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Partially Pressure Compensated Electrical Nitrile
HP04P2150N 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Partially Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
HP04P2150NL 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Partially Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile

687570
687505