Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
La DS Coil de 1 pouce de Parker est une bobine haute performance combinée avec les électrovannes à cartouche de marche/arrêt ou avec les électrovannes de taille 12, 16 ou 20. Plusieurs tensions et types de terminaison différents.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Coils/Electronics Technical Tips |
| Produits | Tension | Type de raccordement |
|---|---|---|
| 851060-012VDC | 12 VDC | Dual Spade |
| 851060-024VDC | 24 VDC | Dual Spade |
| 851062-012VDC | 12 VDC | Dual Lead Wire |
| 851062-024VDC | 24 VDC | Dual Lead Wire |
| 851058-012VDC | 12 VDC | Din |
| 851058-024VDC | 24 VDC | Din |
| 851057-120VAC | 120 VAC | Dual Lead Wire w/Conduit |
| 851058-120VAC | 120 VAC | Din |