Électrovanne à tiroir 3 voies | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Débit

Pression nominale d'admission maximale

Configuration

Type de commande

Sens de l'écoulement

Matériau du joint

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Électrovanne à tiroir 3 voies

Électrovanne à tiroir 3 voies

Parker propose cinq modèles d’électrovannes à tiroir 3 voies, conçues pour supporter des débits atteignant 57 l/m et des pressions de l’ordre de 350 bar. Les bobines sont disponibles dans différentes tensions et types de raccord.

Caractéristiques techniques

  • Débit : 2.25, 3.5, 4, 3.25, 4, 2, 3, 3, 4, 4.5, 6, 8, 5, 8, 4, 4.5, 4, 8, 11,12,13, 7, 14, 15 gal/min, 8.4, 13.2, 15, 12.3, 15, 7.5, 11.3, 11.3, 15, 17, 22.7, 30.2, 18.8, 30.2, 15, 17, 30, 15, 30, 41.6, 45.4, 49.2, 26.5, 53, 56.8 L/min
  • Pression nominale d'admission maximale : 5000, 3600, 3000 psi, 250, 350, 210 bar
  • Configuration : Normalement fermée, normalement ouverte, sélecteur, normalement fermée, sélecteur, normalement ouverte, normalement ouverte, sélecteur
  • Type de commande : Electrical, Manual
  • Sens de l'écoulement : 2-1 hors tension, 3-1 sous tension, 2-1 hors tension, 2-3 sous tension, 3-1 hors tension, 2-1 sous tension, 2-3 hors tension, 2-1 sous tension
  • Matériau du joint : D-Ring (standard), Nitrile, Fluorocarbone
  • Débit maximal : 2, 2.25, 3, 3.25, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 11,12,13,14, 15 gal/min, 7.5, 8.4, 11.3, 12.3, 13.2, 15, 17, 18.8, 22.7, 26.5, 30, 41.6, 45.4, 49.2, 53, 56.8 L/min
  • Type de montage : Screw in cartridge valve
  • Type de fonctionnement : Solenoid operated, Manually operated
  • Pression de service maximale : 3000, 3600, 5000 psi, 210, 250, 350 bar
  • Taux de fuite : 120 à 3 600 psi (250 bar), 180 à 3 600 psi (250 bar), 160 à 5 000 psi (350 bar), 250 à 5 000 psi (bar), 82 à 3 000 psi (210 bar) cm3/min
  • Dimension de la cavité : C08-3, C10-3, C16-3
  • Fonction : 3-way
  • Fonction override : S/O, tirer et relâcher, pousser et tourner
  • Pour le type de fluide : Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosité cinématique maximale : Minéral ou synthétique avec des propriétés lubrifiantes à des viscosités de 45-2000 SSU (6 à 420 cSt) cSt
  • Cote de rendement du filtre : ISO 4406:1999 Code 18/16/13
  • Matériau de la vanne : Toutes les pièces sont en acier. Toutes les pièces mobiles sont en acier trempé
  • Couple d'installation : 23-27, 32-36, 37-41, 51-55, 40 lb-ft, 32 to 36 lb-ft, 37 to 41 lb-ft, 40 lb-ft, 51 to 55 lb-ft, 31-37, 43-49, 50-56, 69-75, 54 Nm, 43 to 49 Nm, 50 to 56 Nm, 54 Nm, 69 to 75 Nm
  • Couple de serrage de l'écrou de bobine : 5-7, 3 lb-ft, 7-10, 4.1 Nm
  • Température de service : -50 ° à +270 °, -30 ° à +250 °, -15 ° à +400 ° °F, -45 ° à +132 °, -34 ° à +121 °, -26 ° à +204 ° °C
  • Température de service maximale : +200, +250, +400 °F, +93, +121, +204 °C
  • Température de service minimale : -35, -30, -15 °F, -37, -34, -26 °C
  • Type de bobine : Super Coil 1/2, Super Coil 5/8, DS Coil 1
  • Tension d'entrée : 85 % de tension nominale à 20 °C (72 °F) min
  • Temps de réponse : 50, 90 ms
  • Poids : 0.28, 0.42, 1.3 lb, 0.13, 0.19, 0.59 kg
  • Matériau du corps : N/A
Safety Warning

Description complète du produit

Les électrovannes à tiroir 3 voies et 2 positions à commande directe de Parker présentent une conception éprouvée qui assure des performances à la fois fiables et prévisibles avec une faible perte de charge et une faible hystérésis. Ces électrovannes peuvent fonctionner avec des débits des systèmes hydrauliques de l’ordre de 57 l/m (15 g/m) et avec des pressions atteignant 350 bar (5 000 psi), dans les configurations normalement ouverte, normalement fermée ou à sélecteur. Les électrovannes à tiroir 3 voies et 2 positions de Parker sont conçues pour les applications de commutation ou de déchargement qui n’exigent pas nécessairement une faible fuite de type clapet, mais seulement des commandes directionnelles simples pilotées par des solénoïdes. Ces vannes peuvent être utilisées sur un large éventail de machines des secteurs de l’équipement mobile, de l’industrie et de la fabrication.

Marchés :
• Aérien
• Agriculture
• Construction
• Manutention des matières
• Divers industrie
• Diverses fabrications
• Divers mobile

Caractéristiques/Avantages :
• Bobines monoblocs remplaçables à faible ampérage
• Débit élevé
• Options de commande manuelle
• Corps et logements standard
• Pas de joints dynamiques
• Hystérésis faible
• Parties externes galvanisées

Applications :
• Applications de commutation
• Applications de déchargement
• Applications de répartiteur

Informations techniques supplémentaires :
Les distributeurs à tiroir à commande directe réagissent rapidement à l'excitation de la bobine et permettent au débit de circuler entre les 2 orifices tout en bloquant l’orifice restant. Un faible niveau de fuite dû au jeu des tiroirs est constaté.

Documents annexes

×
Produits Débit Pression nominale d'admission maximale Configuration Type de commande Sens de l'écoulement Matériau du joint
DSL103B 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical 2-1 De-energized, 2-3 Energized D-Ring (Standard)
DSL103BN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical 2-1 De-energized, 2-3 Energized Nitrile
DSL103BV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical 2-1 De-energized, 2-3 Energized Fluorocarbon
DSL103BP 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized D-Ring (Standard)
DSL103BPN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized Nitrile
DSL103BPV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized Fluorocarbon
DSL103BT 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized D-Ring (Standard)
DSL103BTN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized Nitrile
DSL103BTV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized Fluorocarbon
DSL103C 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical 3-1 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL083BN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical 2-1 De-energized, 2-3 Energized Nitrile
DSL083BV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical 2-1 De-energized, 2-3 Energized Fluorocarbon
DSL083BP 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized D-Ring (Standard)
DSL083BPN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized Nitrile
DSL083BPV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized Fluorocarbon
DSL083BT 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized D-Ring (Standard)
DSL083BTN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized Nitrile
DSL083BTV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized Fluorocarbon
DSL083C 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical 3-1 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL083CN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical 3-1 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSL083CV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical 3-1 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSL083CP 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL083CPN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSL083CPV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSL083CT 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL083CTN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSL083CTV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSL083N 3.25, 4 GAL/MIN, 12.3, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical 2-3 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL083NN 3.25, 4 GAL/MIN, 12.3, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical 2-3 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSL083NV 3.25, 4 GAL/MIN, 12.3, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical 2-3 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSL083NP 3.25, 4 GAL/MIN, 12.3, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL083NPN 3.25, 4 GAL/MIN, 12.3, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSL083NPV 3.25, 4 GAL/MIN, 12.3, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSL083NT 3.25, 4 GAL/MIN, 12.3, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL083NTN 3.25, 4 GAL/MIN, 12.3, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSL083NTV 3.25, 4 GAL/MIN, 12.3, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSH083A 2, 3 GAL/MIN, 7.5, 11.3 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-1 De-energized, 3-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH083AN 2, 3 GAL/MIN, 7.5, 11.3 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-1 De-energized, 3-1 Energized Nitrile
DSH083AV 2, 3 GAL/MIN, 7.5, 11.3 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-1 De-energized, 3-1 Energized Fluorocarbon
DSH083AT 2, 3 GAL/MIN, 7.5, 11.3 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH083ATN 2, 3 GAL/MIN, 7.5, 11.3 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized Nitrile
DSH083ATV 2, 3 GAL/MIN, 7.5, 11.3 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized Fluorocarbon
DSH083B 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Selector Electrical 2-1 De-energized, 2-3 Energized D-Ring (Standard)
DSH083BN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Selector Electrical 2-1 De-energized, 2-3 Energized Nitrile
DSH083BV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Selector Electrical 2-1 De-energized, 2-3 Energized Fluorocarbon
DSH083BT 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized D-Ring (Standard)
DSH083BTN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized Nitrile
DSH083BTV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized Fluorocarbon
DSH083C 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical 3-1 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH083CN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical 3-1 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSH083CV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical 3-1 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSH083CT 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH083CTN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSH083CTV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSH083N 3, 4 GAL/MIN, 11.3, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open, Selector Electrical 2-3 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH083NN 3, 4 GAL/MIN, 11.3, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open, Selector Electrical 2-3 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSH083NV 3, 4 GAL/MIN, 11.3, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open, Selector Electrical 2-3 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSH083NT 3, 4 GAL/MIN, 11.3, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH083NTN 3, 4 GAL/MIN, 11.3, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSH083NTV 3, 4 GAL/MIN, 11.3, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSL103A 4.5, 6 GAL/MIN, 17, 22.7 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-1 De-energized, 3-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL103AN 4.5, 6 GAL/MIN, 17, 22.7 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-1 De-energized, 3-1 Energized Nitrile
DSL103AV 4.5, 6 GAL/MIN, 17, 22.7 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-1 De-energized, 3-1 Energized Fluorocarbon
DSL103AP 4.5, 6 GAL/MIN, 17, 22.7 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL103APN 4.5, 6 GAL/MIN, 17, 22.7 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized Nitrile
DSL103APV 4.5, 6 GAL/MIN, 17, 22.7 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized Fluorocarbon
DSL103AT 4.5, 6 GAL/MIN, 17, 22.7 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL103ATN 4.5, 6 GAL/MIN, 17, 22.7 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized Nitrile
DSL103ATV 4.5, 6 GAL/MIN, 17, 22.7 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized Fluorocarbon
DSL103CN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical 3-1 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSL103CV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical 3-1 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSL103CP 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL103CPN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSL103CPV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSL103CT 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL103CTN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSL103CTV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSL103N 5, 8 GAL/MIN, 18.8, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical 2-3 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL103NN 5, 8 GAL/MIN, 18.8, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical 2-3 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSL103NV 5, 8 GAL/MIN, 18.8, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical 2-3 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSL103NP 5, 8 GAL/MIN, 18.8, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL103NPN 5, 8 GAL/MIN, 18.8, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSL103NPV 5, 8 GAL/MIN, 18.8, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSL103NT 5, 8 GAL/MIN, 18.8, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL103NTN 5, 8 GAL/MIN, 18.8, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSL103NTV 5, 8 GAL/MIN, 18.8, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSH103A 4, 4.5 GAL/MIN, 15, 17 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-1 De-energized, 3-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH103AN 4, 4.5 GAL/MIN, 15, 17 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-1 De-energized, 3-1 Energized Nitrile
DSH103AV 4, 4.5 GAL/MIN, 15, 17 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-1 De-energized, 3-1 Energized Fluorocarbon
DSH103AT 4, 4.5 GAL/MIN, 15, 17 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH103ATN 4, 4.5 GAL/MIN, 15, 17 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized Nitrile
DSH103ATV 4, 4.5 GAL/MIN, 15, 17 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized Fluorocarbon
DSH103B 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Selector Electrical 2-1 De-energized, 2-3 Energized D-Ring (Standard)
DSH103BN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Selector Electrical 2-1 De-energized, 2-3 Energized Nitrile
DSH103BV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Selector Electrical 2-1 De-energized, 2-3 Energized Fluorocarbon
DSH103BT 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized D-Ring (Standard)
DSH103BTN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized Nitrile
DSH103BTV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized Fluorocarbon
DSH103C 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical 3-1 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH103CN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical 3-1 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSH103CV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical 3-1 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSH103CT 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH103CTN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSH103CTV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSH103N 4, 8 GAL/MIN, 15, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-3 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH103NN 4, 8 GAL/MIN, 15, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-3 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSH103NV 4, 8 GAL/MIN, 15, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-3 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSH103NT 4, 8 GAL/MIN, 15, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH103NTN 4, 8 GAL/MIN, 15, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSH103NTV 4, 8 GAL/MIN, 15, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DS163 11, 12, 13 GAL/MIN, 41.6, 45.4, 49.2 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized Nitrile
DS163V 11, 12, 13 GAL/MIN, 41.6, 45.4, 49.2 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized Fluorocarbon
DS163B 7, 14, 15 GAL/MIN, 26.5, 53, 56.8 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized Nitrile
DS163BV 7, 14, 15 GAL/MIN, 26.5, 53, 56.8 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized Fluorocarbon
DSL083A 2.25, 3.5 GAL/MIN, 8.4, 13.2 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-1 De-energized, 3-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL083AN 2.25, 3.5 GAL/MIN, 8.4, 13.2 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-1 De-energized, 3-1 Energized Nitrile
DSL083AV 2.25, 3.5 GAL/MIN, 8.4, 13.2 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-1 De-energized, 3-1 Energized Fluorocarbon
DSL083AP 2.25, 3.5 GAL/MIN, 8.4, 13.2 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL083APN 2.25, 3.5 GAL/MIN, 8.4, 13.2 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized Nitrile
DSL083APV 2.25, 3.5 GAL/MIN, 8.4, 13.2 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized Fluorocarbon
DSL083AT 2.25, 3.5 GAL/MIN, 8.4, 13.2 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL083ATN 2.25, 3.5 GAL/MIN, 8.4, 13.2 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized Nitrile
DSL083ATV 2.25, 3.5 GAL/MIN, 8.4, 13.2 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized Fluorocarbon
DSL083B 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical 2-1 De-energized, 2-3 Energized D-Ring (Standard)

687570
687505