Régulateurs de débit à commande pilotée 3 voies | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Débit

Configuration

Pression de commutation

Matériau du joint

Pilote étanche inclus

Sens de l'écoulement

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Régulateurs de débit à commande pilotée 3 voies

Régulateurs de débit à commande pilotée 3 voies

Distributeurs à tiroir en forme de cartouche à visser, autopilotées à 3 voies, utilisées dans les circuits à trois voies normalement ouverts ou fermés nécessitant un actionnement piloté à distance.

Caractéristiques techniques

  • Débit : 10, 24, 22.5 gal/min, 38, 90, 85 L/min
  • Configuration : Normalement ouverte, normalement fermée, sélecteur, transition ouverte
  • Pression de commutation : 80, 40, 160, 73, 145, 130, 218 psi, 5.5, 2.8, 11, 5, 10, 9, 15 bar
  • Matériau du joint : Nitrile, Fluorocarbone
  • Pilote étanche inclus : S/O, non, oui
  • Type de commande : Pilot to shift
  • Débit maximal : 10, 22.5, 24 gal/min, 38, 85, 90 L/min
  • Réglage du débit standard : N/A, 13 gal/min, N/A, 50 L/min
  • Pression nominale d'admission maximale : 3500, 6000 psi, 240, 420 bar
  • Pression de service maximale : 3500, 6000 psi, 240, 420 bar
  • Taux de fuite : 50 à 3 500 psi (240 bar), 55 à 1450 psi (100 bar) cm3/min
  • Dimension de la cavité : C10-4
  • Fonction : Directional Control
  • Type de fonctionnement : Pilot operated
  • Sens de l'écoulement : 2-3 Neutre, 3-4 Pilotée, 3-4 Neutre, 2-3 Piloté
  • Emplacement du pilote : Externe
  • Option de purge : Externe, interne
  • Pour le type de fluide : Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosité cinématique maximale : Minéral ou synthétique avec des propriétés lubrifiantes à des viscosités de 45-2000 SSU (6 à 420 cSt) cSt
  • Cote de rendement du filtre : ISO 4406:1999 Code 18/16/13
  • Matériau de la vanne : Toutes les pièces sont en acier. Toutes les pièces mobiles sont en acier trempé
  • Couple d'installation : 16, 37 lb-ft, 22, 50 Nm
  • Température de service : -30 ° à +250 °, -15 ° à +400 ° °F, -34 ° à +121 °, -26 ° à +204 ° °C
  • Température de service maximale : +250, +400 °F, +121, +204 °C
  • Température de service minimale : -30, -15 °F, -34, -26 °C
  • Poids : 0.5, 0.37, 0.48 lb, 0.23, 0.17, 0.22 kg
  • Matériau du corps : N/A
Safety Warning

Description complète du produit

Les distributeurs à commande pilotée 3 voies de Parker présentent une conception solide pour une longévité et des performances optimales et peuvent fonctionner avec des débits hydrauliques de l’ordre de 90 l/m et des pressions atteignant 420 bar. Grâce aux capacités de pression et de débit élevées de la sélection Parker, ces distributeurs conviennent aux applications de commutation, de répartition, de dérivation ou de déchargement haut débit dans divers secteurs, tels que l’agriculture, la construction, la manutention de matériaux et l’industrie.

Les configurations normalement ouverte ou normalement fermée sont disponibles en fonction des besoins, et peuvent même être définies avec un orifice de mise à l’atmosphère de la chambre à ressort. La chambre à ressort avec mise à l'atmosphère de Parker est particulièrement intéressante lorsque des pressions de pilotage ne sont pas facilement accessibles, ce qui permet d’assurer le bon fonctionnement du distributeur et du système.

Marchés :
• Aérien
• Machinerie agricole
• Équipements de construction
• Équipement de manutention de matériaux
• Divers industrie
• Diverses fabrications
• Divers mobile

Caractéristiques/Avantages :
• Débit élevé
• Plusieurs options de pression de commutation
• Option de pilote scellé disponible
• Pièces mobiles renforcées pour une longévité maximale
• Parties externes galvanisées

Applications :
• Voies by-pass
• Répartition pour le refroidissement par transmission hydrostatique ou filtration
• Activation/désactivation de fonctions
• Activation/désactivation de sous-systèmes hydrauliques
• Fonctions de régénération

Informations techniques supplémentaires :
La série des distributeurs à commande pilotée 3 voies de Parker est disponible dans les configurations normalement ouverte et normalement fermée, avec des débits et des pressions atteignant 90 l/m (24 g/m) et 420 bar (6 000 psi) respectivement. Deux versions normalement ouverte et normalement fermée sont disponibles à différents débits et pressions selon les besoins. Cette gamme de valves sert de répartiteur de débit et redirige le sens d’écoulement du fluide hydraulique de la position neutre vers la position décalée tout en générant une pression de pilotage externe à l’orifice 1 (nez) de la valve. La position neutre ou la position statique des valves normalement ouvertes permet un écoulement bidirectionnel de l'orifice 3 au 2, avec l’orifice 4 bloqué. Lorsque la pression de pilotage est fournie à l’orifice 1, le tiroir se déplace et redirige ensuite le débit entre les orifices 3 et 4, bloquant l’orifice 2. Certains modèles de valves de cette gamme évacuent la pression vers l’atmosphère, permettant ainsi une répartition égale de la pression dans la chambre à ressort. Étant donné que la chambre à ressort des autres valves de cette gamme est ventilée à l’intérieur par le biais de l’orifice 4, il est préférable que cet orifice soit situé du côté basse pression du distributeur et/ou de la conduite au réservoir. La pression résiduelle observée sur l’orifice 4 vient par ailleurs s’ajouter au réglage du ressort, ce qui peut avoir un impact sur la pression de pilotage nécessaire pour actionner le distributeur. Des pressions de pilotage de 2,8 bar (40 psi), 5,5 bar (80 psi) et 11 bar (160 psi) sont disponibles de série sur les vannes supportant un débit plus faible, et des pressions de pilotage de 5 bar (73 psi) et 10 bar (145 psi) sont disponibles pour les valves conçues pour des débits plus élevés.

Pour toutes les valves dont la chambre à ressort est évacuée vers l’intérieur, le 4e orifice doit communiquer avec le circuit d’écoulement basse pression et/ou idéalement avec la conduite au réservoir.

Documents annexes

×
Produits Débit Configuration Pression de commutation Matériau du joint Pilote étanche inclus Sens de l'écoulement
DH103A 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 80 PSI, 5.5 BAR Nitrile N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103AV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 80 PSI, 5.5 BAR Fluorocarbon N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103A04 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 40 PSI, 2.8 BAR Nitrile N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103A04V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 40 PSI, 2.8 BAR Fluorocarbon N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103A16 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 160 PSI, 11 BAR Nitrile N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103A16V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 160 PSI, 11 BAR Fluorocarbon N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103B 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Closed 80 PSI, 5.5 BAR Nitrile N/A 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
DH103BV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Closed 80 PSI, 5.5 BAR Fluorocarbon N/A 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
DH103B04 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Closed 40 PSI, 2.8 BAR Nitrile N/A 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
DH103B04V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Closed 40 PSI, 2.8 BAR Fluorocarbon N/A 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
DH103B16 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Closed 160 PSI, 11 BAR Nitrile N/A 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
DH103B16V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Closed 160 PSI, 11 BAR Fluorocarbon N/A 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
DH103C 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 80 PSI, 5.5 BAR Nitrile N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103CV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 80 PSI, 5.5 BAR Fluorocarbon N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103C04 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 40 PSI, 2.8 BAR Nitrile N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103C04V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 40 PSI, 2.8 BAR Fluorocarbon N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103C16 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 160 PSI, 11 BAR Nitrile N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
DH103C16V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN Normally Open 160 PSI, 11 BAR Fluorocarbon N/A 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04A4-5.0N 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 73 PSI, 5 BAR Nitrile No 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04A4-5.0NS 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 73 PSI, 5 BAR Nitrile Yes 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04A4-5.0V 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 73 PSI, 5 BAR Fluorocarbon No 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04A4-5.0VS 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 73 PSI, 5 BAR Fluorocarbon Yes 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04A4-10.0N 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 145 PSI, 10 BAR Nitrile No 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04A4-10.0NS 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 145 PSI, 10 BAR Nitrile Yes 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04A4-10.0V 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 145 PSI, 10 BAR Fluorocarbon No 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04A4-10.0VS 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 145 PSI, 10 BAR Fluorocarbon Yes 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04B4-5.0N 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 73 PSI, 5 BAR Nitrile No 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04B4-5.0NS 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 73 PSI, 5 BAR Nitrile Yes 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04B4-5.0V 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 73 PSI, 5 BAR Fluorocarbon No 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04B4-5.0VS 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 73 PSI, 5 BAR Fluorocarbon Yes 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04B4-10.0N 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 145 PSI, 10 BAR Nitrile No 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04B4-10.0NS 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 145 PSI, 10 BAR Nitrile Yes 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04B4-10.0V 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 145 PSI, 10 BAR Fluorocarbon No 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04B4-10.0VS 24 GAL/MIN, 90 L/MIN Selector 145 PSI, 10 BAR Fluorocarbon Yes 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04G4-9.0N 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 131 PSI, 9 BAR Nitrile No 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04G4-9.0NS 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 131 PSI, 9 BAR Nitrile Yes 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04G4-9.0V 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 131 PSI, 9 BAR Fluorocarbon No 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04G4-9.0VS 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 131 PSI, 9 BAR Fluorocarbon Yes 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04G4-15.0N 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 218 PSI, 15 BAR Nitrile No 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04G4-15.0NS 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 218 PSI, 15 BAR Nitrile Yes 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04G4-15.0V 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 218 PSI, 15 BAR Fluorocarbon No 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04G4-15.0VS 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 218 PSI, 15 BAR Fluorocarbon Yes 2-3 Neutral, 3-4 Piloted
N04H4-9.0N 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 131 PSI, 9 BAR Nitrile No 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04H4-9.0NS 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 131 PSI, 9 BAR Nitrile Yes 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04H4-9.0V 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 131 PSI, 9 BAR Fluorocarbon No 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04H4-9.0VS 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 131 PSI, 9 BAR Fluorocarbon Yes 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04H4-15.0N 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 218 PSI, 15 BAR Nitrile No 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04H4-15.0NS 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 218 PSI, 15 BAR Nitrile Yes 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04H4-15.0V 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 218 PSI, 15 BAR Fluorocarbon No 3-4 Neutral, 2-3 Piloted
N04H4-15.0VS 22.5 GAL/MIN, 85 LPM Open Transition 218 PSI, 15 BAR Fluorocarbon Yes 3-4 Neutral, 2-3 Piloted

687570
687505