Distributeurs proportionnels | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Débit

Pression nominale d'admission maximale

Configuration

Fonction override

Matériau du joint

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Distributeurs proportionnels

Distributeurs proportionnels

Cette gamme est composée de série avec des tiroirs à position flottante ou fermée et supporte des débits atteignant 32 l/min (8,5 g/min) et des pressions maximales de 350 bar (5 000 psi).

Caractéristiques techniques

  • Débit : 4, 4.5, 0.9, 1.4, 4.5, 5.5, 2.7, 4.0, 1, 1.4, 4, 5, 8.5 gal/min, 15.2, 17, 3.4, 5.3, 17.4, 21, 10, 15, 4, 5, 15, 19, 32 L/min
  • Pression nominale d'admission maximale : 3000, 5000 psi, 350, 210 bar
  • Configuration : Centre fermé, centre flottant
  • Fonction override : Néant, sans crantage, avec crantage, Pousser et tirer
  • Matériau du joint : Nitrile, fluorocarbone, joint en D
  • Débit maximal : 0.9, 1, 1.4, 2.7, 4, 4.5, 5, 5.5, 8.5 gal/min, 3.4, 4, 5.3, 10, 15, 17, 19, 21, 32 L/min
  • Précision du débit : +/- 15 % à 75 % du courant nominal et constant DeltaP maintenu avec compensateur de pression
  • Pression de service maximale : 3000, 5000 psi, 210, 350 bar
  • Pression de réservoir maximale : 3 000, S/O psi, 210, S/O bar
  • Taux de fuite : 10 à 3 000 psi (210 bar) cm3/min
  • Dimension de la cavité : C08-4, C10-4
  • Fonction : Proportional Directional Control
  • Type de fonctionnement : Solenoid operated, Manually operated
  • Type de commande : Electrical, Manual
  • Pour le type de fluide : Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosité cinématique maximale : À base minérale ou synthétique avec des propriétés lubrifiantes à des viscosités de 45 à 2 000 SSU (6 à 420 cSt) cSt
  • Cote de rendement du filtre : ISO 4406:1999 Code 18/16/13
  • Matériau de la vanne : Toutes les pièces sont en acier. Toutes les pièces mobiles sont en acier trempé
  • Couple d'installation : 22, 25 lb-ft, 30, 34 Nm
  • Couple de serrage de l'écrou de bobine : 3 lb-ft, 4.1 Nm
  • Température de service : -30° à +250°, -15° à +400°, -50° à +270° °F, -34° à +121°, -26° à +204°, -45° à +132° °C
  • Température de service maximale : +200, +250, +400 °F, -93, +121, +204 °C
  • Température de service minimale : -35, -30, -15 °F, -37, -34, -26 °C
  • Type de bobine : Super Coil 1/2", Super Coil 5/8" haute puissance (CAP)
  • Intensité : 1.15 @ 12 VDC, 1.58 @ 12 VDC, 2.33 @ 12 VDC, 0.58 @ 24 VDC, 0.79 @ 24 VDC, 1.17 @ 24 VDC A
  • Consommation électrique : 14,19, 14, 19, 28 W
  • Fréquence : 100-400 Hz
  • Temps de réponse : 50 ms
  • Variation du point d'ouverture : 25 à 30 % du signal d'entrée %
  • Hystérésis : Inférieur à 6 %
  • Poids : 0.57 lb, 0.15, 0.38 kg
  • Matériau du corps : N/A
Safety Warning

Description complète du produit

La sélection de distributeurs proportionnels à 4 voies et 3 positions de Parker garantit un contrôle précis et reproductible dans le cadre d'applications qui requièrent un contrôle et un débit bidirectionnel. Ces distributeurs supportent des débits atteignant 32 l/min (8,5 g/min) et des pressions de l'ordre de 350 bar (5 000 psi). Ils peuvent être associés à un compensateur externe lorsqu'un contrôle plus précis est requis, mais ces distributeurs sont avant tout destinés aux applications de moteurs ou d'actionneurs à débit variable qui nécessitent un contrôle précis, ainsi que la capacité d'arrêter complètement le débit avec un taux acceptable de fuite inhérente à la conception du tiroir. Les distributeurs proportionnels à 4 voies et 3 positions de Parker se combinent à tous les distributeurs PWM (Pulse Width Modulation) et sont destinés à de multiples applications mobiles et industrielles des marchés de l'agriculture et de la construction.

Marchés :
• Agriculture
• Construction
• Secteurs industriels divers
• Divers fabrication
• Divers mobile

Caractéristiques/avantages :
• Boîtier de cartouche monobloc
• Régulation du débit proportionnelle au courant d'entrée du solénoïde
• Parties externes galvanisées

Applications :
• Applications requérant un contrôle précis
• Applications à débit variable
• Commande d'actionneur
Contrôle de la vitesse du moteur

Informations techniques supplémentaires :
Il est recommandé de l'utiliser avec une valve à commande PWM (Pulse Width Modulation).

Documents annexes

×
Produits Débit Pression nominale d'admission maximale Configuration Fonction override Matériau du joint
GP0251N 4, 4.5 GAL/MIN, 15, 17 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed N/A Nitrile
GP0251V 4, 4.5 GAL/MIN, 15, 17 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed N/A Fluorocarbon
GP02511N 4, 4.5 GAL/MIN, 15, 17 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Non-Detented Nitrile
GP02511V 4, 4.5 GAL/MIN, 15, 17 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Non-Detented Fluorocarbon
GP02512N 4, 4.5 GAL/MIN, 15, 17 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Detented Nitrile
GP02512V 4, 4.5 GAL/MIN, 15, 17 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Detented Fluorocarbon
GP0251LN 0.9, 1.4 GAL/MIN, 3.4, 5.3 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed N/A Nitrile
GP0251LV 0.9, 1.4 GAL/MIN, 3.4, 5.3 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed N/A Fluorocarbon
GP0251L1N 0.9, 1.4 GAL/MIN, 3.4, 5.3 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Non-Detented Nitrile
GP0251L1V 0.9, 1.4 GAL/MIN, 3.4, 5.3 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Non-Detented Fluorocarbon
GP0251L2N 0.9, 1.4 GAL/MIN, 3.4, 5.3 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Detented Nitrile
GP0251L2V 0.9, 1.4 GAL/MIN, 3.4, 5.3 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Detented Fluorocarbon
GP0252N 4.5, 5.5 GAL/MIN, 17, 21 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed N/A Nitrile
GP0252V 4.5, 5.5 GAL/MIN, 17, 21 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed N/A Fluorocarbon
GP02521N 4.5, 5.5 GAL/MIN, 17, 21 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Non-Detented Nitrile
GP02521V 4.5, 5.5 GAL/MIN, 17, 21 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Non-Detented Fluorocarbon
GP02522N 4.5, 5.5 GAL/MIN, 17, 21 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Detented Nitrile
GP02522V 4.5, 5.5 GAL/MIN, 17, 21 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Detented Fluorocarbon
GP0253N 2.7, 4 GAL/MIN, 10, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center N/A Nitrile
GP0253V 2.7, 4 GAL/MIN, 10, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center N/A Fluorocarbon
GP02531N 2.7, 4 GAL/MIN, 10, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Non-Detented Nitrile
GP02531V 2.7, 4 GAL/MIN, 10, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Non-Detented Fluorocarbon
GP02532N 2.7, 4 GAL/MIN, 10, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Detented Nitrile
GP02532V 2.7, 4 GAL/MIN, 10, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Detented Fluorocarbon
GP0253LN 1, 1.4 GAL/MIN, 4, 5.3 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center N/A Nitrile
GP0253LV 1, 1.4 GAL/MIN, 4, 5.3 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center N/A Fluorocarbon
GP0253L1N 1, 1.4 GAL/MIN, 4, 5.3 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Non-Detented Nitrile
GP0253L1V 1, 1.4 GAL/MIN, 4, 5.3 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Non-Detented Fluorocarbon
GP0253L2N 1, 1.4 GAL/MIN, 4, 5.3 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Detented Nitrile
GP0253L2V 1, 1.4 GAL/MIN, 4, 5.3 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Detented Fluorocarbon
GP0254N 4, 5 GAL/MIN, 15, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center N/A Nitrile
GP0254V 4, 5 GAL/MIN, 15, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center N/A Fluorocarbon
GP02541N 4, 5 GAL/MIN, 15, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Non-Detented Nitrile
GP02541V 4, 5 GAL/MIN, 15, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Non-Detented Fluorocarbon
GP02542N 4, 5 GAL/MIN, 15, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Detented Nitrile
GP02542V 4, 5 GAL/MIN, 15, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Detented Fluorocarbon
DSP105C1 8.5 GAL/MIN, 32 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed N/A D-Ring (Standard)
DSP105C1N 8.5 GAL/MIN, 32 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed N/A Nitrile
DSP105C1V 8.5 GAL/MIN, 32 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed N/A Fluorocarbon
DSP105C1M 8.5 GAL/MIN, 32 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed Push and Pull D-Ring (Standard)
DSP105C1MN 8.5 GAL/MIN, 32 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed Push and Pull Nitrile
DSP105C1MV 8.5 GAL/MIN, 32 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed Push and Pull Fluorocarbon
DSP105C4 8.5 GAL/MIN, 32 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Floating Center N/A D-Ring (Standard)
DSP105C4N 8.5 GAL/MIN, 32 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Floating Center N/A Nitrile
DSP105C4V 8.5 GAL/MIN, 32 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Floating Center N/A Fluorocarbon
DSP105C4M 8.5 GAL/MIN, 32 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Floating Center Push and Pull D-Ring (Standard)
DSP105C4MN 8.5 GAL/MIN, 32 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Floating Center Push and Pull Nitrile
DSP105C4MV 8.5 GAL/MIN, 32 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Floating Center Push and Pull Fluorocarbon

687570
687505