Régulateurs de débit à commande directionnelle autopilotée 5 voies/2 positions | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Débit

Réglage du débit standard

Sens de l'écoulement

Pression de commutation

Configuration

Matériau du joint

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Régulateurs de débit à commande directionnelle autopilotée 5 voies/2 positions

Régulateurs de débit à commande directionnelle autopilotée 5 voies/2 positions

Les valves N5 de Parker sont des distributeurs en forme de cartouche autopilotées haut débit / haute pression à 3 voies et 2 positions qui ont été conçues pour être utilisées pour contrôler direction, réguler la pression ou le débit.

Caractéristiques techniques

  • Débit : 24, 71, 21, 53 gal/min, 90, 270, 80, 200 L/min
  • Réglage du débit standard : 21, 24, 34 (3 to 2), 53, 63 (3 to 4), 71 gal/min, 80, 90, 130 (3 to 2), 200, 240 (3 to 4), 270 L/min
  • Sens de l'écoulement : 2-3 Neutre, 3-4 Piloté, 2-3-4 Neutre, 2,3,4 Bloqué Piloté, 2,3,4 Bloqué Neutre, 2-3-4 Piloté
  • Pression de commutation : 0, 73, 100, 145, 217, 44 psi, 0, 5, 6.9, 10, 15, 3 bar
  • Configuration : Transition ouverte, transition fermée, normalement ouverte, normalement fermée
  • Matériau du joint : Nitrile, Fluorocarbone
  • Type de commande : Pilot to Close, Pilot to Open, Switching
  • Débit maximal : 42, 105 gal/min, 160, 400 L/min
  • Pression de service maximale : 6000 psi, 420 bar
  • Pression nominale d'admission maximale : 6000 psi, 420 bar
  • Taux de fuite : 275 à 2900 psi (200 bar), 400 à 2900 psi (200 bar) cm3/min
  • Dimension de la cavité : 5A, 100-1
  • Fonction : Diverter
  • Type de fonctionnement : Pilot Operated
  • Emplacement du pilote : Externe
  • Option de purge : Externe
  • Pour le type de fluide : Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosité cinématique maximale : Minéral ou synthétique avec des propriétés lubrifiantes à des viscosités de 45-2000 SSU (6 à 420 cSt) cSt
  • Cote de rendement du filtre : ISO 4406:1999 Code 18/16/13
  • Matériau de la vanne : Toutes les pièces sont en acier. Toutes les pièces mobiles sont en acier trempé
  • Couple d'installation : 63, 118 lb-ft, 85, 160, 169 Nm
  • Température de service : -30 ° à +250 °, -15 ° à +400 ° °F, -34 ° à +121 °, -26 ° à +204 ° °C
  • Température de service maximale : +250, +400 °F, +121, +204 °C
  • Température de service minimale : -30, -15 °F, -34, -26 °C
  • Poids : 0.76, 2.2 lb, 0.33, 1 kg
  • Matériau du corps : N/A
Safety Warning

Description complète du produit

La gamme de régulateurs de débit à commande pilotée 5 voies 2 positions de Parker est spécialement conçue pour les applications à débit élevé et une capacité à supporter différentes pressions. Ces régulateurs peuvent être utilisés comme fonctions ou sous-systèmes de contrôle de vannes de commutation ou de répartition dans un grand nombre de machines dans les secteurs de l’agriculture, de la construction, de l’industrie et du gaz/pétrole.

Grâce à la grande variété d’options disponibles et à leur grande fiabilité, ces régulateurs peuvent être utilisés dans des centrales hydrauliques, les valves de priorité ou les applications de compensation de pression à haut débit. Ces vannes peuvent être également configurées pour ajouter un état transitoire lorsque la vanne est actionnée pour diriger la voie d’écoulement. La capacité à supporter des débits élevés conjuguée à la commande pilotée et un assortiment de paramètres de ressort permettent à Parker de garantir un fonctionnement optimal en proposant la meilleure valve possible pour l’application en fonction de la pression pilote disponible.

Marchés :
• Machines agricoles
• Équipements de construction
• Équipement de manutention de matériaux
• Pétrole et gaz
• Équipement municipal et professionnel

Caractéristiques/Avantages :
• Débit élevé
• Utilisé comme élément de mesure ou de commutation de débit élevé
• Configuration possible avec des états transitoires
• Grande variété de paramètres de ressort disponibles
• Option de pilote scellé disponible
• Parties externes galvanisées

Applications :
• Presses à compacter
• Perceuses
• Compensation de pression élevée
• Mélangeurs
Centrale hydraulique
• Presses
• Direction ou freinage prioritaire

Informations techniques supplémentaires :
Les vannes à cartouche N5 de Parker fournissent de la flexibilité en termes de conception pour les applications à haute pression et haut débit car elles se présentent sous la forme de cartouches à 5 orifices. Chaque version possède 3 orifices de service, 1 orifice pilote principal et une chambre de mise à vide qui peut être parfois utilisée comme second pilote / orifice de détection. Chaque cartouche contient un tiroir qui est actionné par un ressort pour obtenir une configuration d’écoulement non pilotée. Lorsque la pression pilote est appliquée à l’orifice 1, le tiroir se décale vers le ressort, pour créer une seconde configuration du débit. Plusieurs configurations de tiroir, types de transition et pressions de commutation sont disponibles pour couvrir une grande variété d’applications. Les vannes à cartouche N5A125 et N5A300 possèdent une position transitoire ouverte qui relie les 3 orifices de travail entre eux lorsque le tiroir se déplace. Les deux versions fonctionnent de la même manière avec pour seule différence le débit assigné. La version N5A125 est conçue pour supporter 42 g/m (160 l/m) et la N5A300 pour 105 g/m (400 l/m.) Ils peuvent être utilisés comme distributeurs normalement ouverts et normalement fermés et dans une grande variété de circuits de régulation de pression et/ou de débit. Le 5e orifice peut être mis au réservoir ou utilisé comme port de détection pour les applications qui nécessitent une régulation du débit ou de la pression. Les vannes N5B125 et N5B300 ont été conçues pour supporter les mêmes débits et fonctionnent selon le même principe que les modèles N5A125 et N5A300. La principale différence tient dans le fait que les cartouches N5B possèdent une position transitoire fermée. Veuillez contacter votre ingénieur d’application Parker pour obtenir de l’aide pour sélectionner la meilleure condition de transition pour votre application. Les modèles N5C et N5D fonctionnent comme les cartouches N5A et N5B mais sans les conditions de transition et avec tous les orifices de travail bloqués ou tous les orifices ouverts. Les cartouches N5C125 et N5C300 possèdent des tiroirs qui sont actionnés par un ressort vers une condition dans laquelle les 3 orifices sont ouverts. Lorsque la pression pilote est appliquée à l’orifice 1, les 3 orifices sont bloqués. Les vannes N5D125 et N5D300 sont actionnés par un ressort dans une condition où tous les orifices sont bloqués. Lorsque la pression pilote est appliquée, le tiroir se déplace et tous les orifices sont reliés entre eux. Les débits assignés pour les styles 125 sont de 42 g/m (160 l/min) et de 105 g/m (400 l/min) pour les styles 300.

Documents annexes

×
Produits Débit Réglage du débit standard Sens de l'écoulement Pression de commutation Configuration Matériau du joint
N5A125-0.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 0 PSI, 0 BAR Open Transition Nitrile
N5A125-0.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 0 PSI, 0 BAR Open Transition Fluorocarbon
N5A125-5.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 73 PSI, 5 BAR Open Transition Nitrile
N5A125-5.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 73 PSI, 5 BAR Open Transition Fluorocarbon
N5A125-6.9N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Open Transition Nitrile
N5A125-6.9V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Open Transition Fluorocarbon
N5A125-10.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 145 PSI, 10 BAR Open Transition Nitrile
N5A125-10.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 145 PSI, 10 BAR Open Transition Fluorocarbon
N5A125-15.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 217 PSI, 15 BAR Open Transition Nitrile
N5A125-15.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 217 PSI, 15 BAR Open Transition Fluorocarbon
N5A300-3.0N 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 44 PSI, 3 BAR Open Transition Nitrile
N5A300-3.0V 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 44 PSI, 3 BAR Open Transition Fluorocarbon
N5A300-6.9N 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Open Transition Nitrile
N5A300-6.9V 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Open Transition Fluorocarbon
N5A300-10.0N 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 145 PSI, 10 BAR Open Transition Nitrile
N5A300-10.0V 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 145 PSI, 10 BAR Open Transition Fluorocarbon
N5B125-0.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 0 PSI, 0 BAR Closed Transition Nitrile
N5B125-0.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 0 PSI, 0 BAR Closed Transition Fluorocarbon
N5B125-5.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 73 PSI, 5 BAR Closed Transition Nitrile
N5B125-5.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 73 PSI, 5 BAR Closed Transition Fluorocarbon
N5B125-6.9N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Closed Transition Nitrile
N5B125-6.9V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Closed Transition Fluorocarbon
N5B125-10.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 145 PSI, 10 BAR Closed Transition Nitrile
N5B125-10.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 145 PSI, 10 BAR Closed Transition Fluorocarbon
N5B125-15.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 217 PSI, 15 BAR Closed Transition Nitrile
N5B125-15.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 24 GAL/MIN, 90 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 217 PSI, 15 BAR Closed Transition Fluorocarbon
N5B300-3.0N 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 44 PSI, 3 BAR Closed Transition Nitrile
N5B300-3.0V 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 44 PSI, 3 BAR Closed Transition Fluorocarbon
N5B300-6.9N 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Closed Transition Nitrile
N5B300-6.9V 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Closed Transition Fluorocarbon
N5B300-10.0N 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 145 PSI, 10 BAR Closed Transition Nitrile
N5B300-10.0V 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 2-3 Neutral, 3-4 Piloted 145 PSI, 10 BAR Closed Transition Fluorocarbon
N5C125-0.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted 0 PSI, 0 BAR Normally Open Nitrile
N5C125-0.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted 0 PSI, 0 BAR Normally Open Fluorocarbon
N5C125-5.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted 73 PSI, 5 BAR Normally Open Nitrile
N5C125-5.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted 73 PSI, 5 BAR Normally Open Fluorocarbon
N5C125-6.9N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Normally Open Nitrile
N5C125-6.9V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Normally Open Fluorocarbon
N5C125-10.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted 145 PSI, 10 BAR Normally Open Nitrile
N5C125-10.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted 145 PSI, 10 BAR Normally Open Fluorocarbon
N5C125-15.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted 217 PSI, 15 BAR Normally Open Nitrile
N5C125-15.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted 217 PSI, 15 BAR Normally Open Fluorocarbon
N5C300-3.0N 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 34 (3 to 2), 63 (3 to 4) GAL/MIN, 130 (3 to 2), 240 (3 to 4) L/MIN 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted 44 PSI, 3 BAR Normally Open Nitrile
N5C300-6.9N 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 34 (3 to 2), 63 (3 to 4) GAL/MIN, 130 (3 to 2), 240 (3 to 4) L/MIN 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Normally Open Nitrile
N5C300-6.9V 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 34 (3 to 2), 63 (3 to 4) GAL/MIN, 130 (3 to 2), 240 (3 to 4) L/MIN 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Normally Open Fluorocarbon
N5C300-10.0N 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 34 (3 to 2), 63 (3 to 4) GAL/MIN, 130 (3 to 2), 240 (3 to 4) L/MIN 2-3-4 Neutral, 2,3,4 Blocked Piloted 145 PSI, 10 BAR Normally Open Nitrile
N5D125-0.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 0 PSI, 0 BAR Normally Closed Nitrile
N5D125-0.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 0 PSI, 0 BAR Normally Closed Fluorocarbon
N5D125-5.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 73 PSI, 5 BAR Normally Closed Nitrile
N5D125-5.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 73 PSI, 5 BAR Normally Closed Fluorocarbon
N5D125-6.9N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Normally Closed Nitrile
N5D125-6.9V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Normally Closed Fluorocarbon
N5D125-10.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 145 PSI, 10 BAR Normally Closed Nitrile
N5D125-10.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 145 PSI, 10 BAR Normally Closed Fluorocarbon
N5D125-15.0N 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 217 PSI, 15 BAR Normally Closed Nitrile
N5D125-15.0V 42 GAL/MIN, 160 L/MIN 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 217 PSI, 15 BAR Normally Closed Fluorocarbon
N5D300-3.0N 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 53 GAL/MIN, 200 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 44 PSI, 3 BAR Normally Closed Nitrile
N5D300-3.0V 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 53 GAL/MIN, 200 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 44 PSI, 3 BAR Normally Closed Fluorocarbon
N5D300-6.9N 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 53 GAL/MIN, 200 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Normally Closed Nitrile
N5D300-6.9V 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 53 GAL/MIN, 200 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 100 PSI, 6.9 BAR Normally Closed Fluorocarbon
N5D300-10.0N 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 53 GAL/MIN, 200 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 145 PSI, 10 BAR Normally Closed Nitrile
N5D300-10.0V 105 GAL/MIN, 400 L/MIN 53 GAL/MIN, 200 L/MIN 2,3,4 Blocked Neutral, 2-3-4 Piloted 145 PSI, 10 BAR Normally Closed Fluorocarbon

687570
687505