Surveillance de l'état Pvplus | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Surveillance de l'état Pvplus

Surveillance de l'état Pvplus

Le système de surveillance de l'état PVplus permet de suivre l'état de votre pompe, d'identifier les risques et d'envoyer aux systèmes connectés des informations spécifiques à la pompe.

Caractéristiques techniques

  • Technologie : Hydraulics
  • Pour l'utilisation avec : PVplus Piston Pump
Safety Warning

Description complète du produit

La solution de surveillance de l'état de Parker est ajoutée à une pompe PVplus et est composée d'un contrôleur PAC120, d'une suite de capteurs et d'un kit de montage facile à installer pour suivre et surveiller PVplus dans toutes les conditions de fonctionnement. Cette solution constitue un ensemble économique qui prolonge la durée de vie des pompes et minimise le risque de temps d'arrêt imprévus dans les applications à haute disponibilité. La communication avec d'autres appareils est possible via des protocoles de communication standard vers l'API principal ou via OPC-UA vers plusieurs services IoT.

Marchés :
• Traitement et affinage primaire des métaux
• Traitement du caoutchouc et des pneumatiques
• Secteurs industriels divers
• Machines-outils
• Industrie maritime (civile)
• Pétrole et gaz
• Production d'énergie
• Équipements de construction
• Équipement de gestion des matériaux
• Équipements ferroviaires

Caractéristiques et avantages :
• Détection des menaces avec contrôles des limites et avertissements
• Surveillance des données en direct
• Suivi des données de tendance
• Détection d'anomalies (niveau 1)
• Surveillance des vibrations (niveau 1 avancé)
• Interface utilisateur graphique
• Solution autonome ou connectée avec protocoles de communication standard (PROFINET, ETHERCAT, ETHERNET/IP)
• Fonctionnalité OPC UA

Applications :
• Presses/Machines de formage de matériaux
• Cisailles à ferraille
• Laminoirs
• Équipements de levage et monte-charge maritimes
• Treuils et grues maritimes
• Diesel maritime
• Contrôle de la position des pales d'éoliennes
• Système d'empilage
• Machines de maintenance ferroviaire
• Systèmes intégrés/unité d'alimentation hydraulique et bancs d'essai

Pour plus d'informations techniques sur les systèmes PVplus, veuillez télécharger nos derniers catalogues et manuels de montage sous l'onglet Support produit et/ou contacter votre distributeur Parker local.  

* Fabriqué en Allemagne

Documents annexes

×
Produits

687570
687925