The maximum number of products that can be compared is 4. Please refine your selection.
Økten din er i ferd med å bli tidsavbrutt pga. inaktivitet. Klikk på OK for å forlenge tiden i ytterligere 0 minutter.
High Pressure Caps
386145
false
[
]
This item has been successfully added to your list.
Dette området bruker informasjonskapsler for å gi en best mulig brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke området eller bli her, samtykker du i vår bruk av informasjonskapsler i tråd med våre
Retningslinjer for personvern.
Finn ut mer, inkludert hvordan du behandler informasjonskapsler
her.
MANGLENDE ELLER UPASSENDE VALG ELLER FEILAKTIG BRUK AV PRODUKTENE SOM BESKRIVES HER, ELLER RELATERTE ELEMENTER, KAN FORÅRSAKE DØD, PERSONSKADE OG SKADE PÅ EIENDOM. Dette dokumentet og annen informasjon fra Parker-Hannifin Corporation, dets datterselskaper og autoriserte distributører inneholder produkt- eller systemalternativer for videre undersøkelser av brukere som har teknisk ekspertise. Brukeren er gjennom sin egen analyse og testing alene ansvarlig for å gjøre det endelige valget av system og komponenter å og sikre at all ytelse, holdbarhet, vedlikehold, sikkerhet og varselkrav for bruken ivaretas. Brukeren må analysere alle aspekter av programmet, følge gjeldende bransjestandarder og følge informasjonen om produktet i den gjeldende produktkatalogen og i andre materialer som leveres fra Parker eller dets datterselskaper eller autoriserte distributører. I den grad Parker eller dets datterselskaper eller autoriserte distributører leverer komponent- eller systemalternativer basert på data eller spesifikasjoner som er oppgitt av brukeren, er brukeren ansvarlig for å fastslå at slike data og spesifikasjoner er egnet og tilstrekkelig for alle bruksområder og forutsatt bruk av komponentene eller systemene.Click here to view all product safety information.
Full produktbeskrivelse
High pressure caps are designed to be used with Polyflex high pressure fittings.
Markets: • Hydraulics • Industrial • Oil & Gas
Features: • Keeps contaminants/dust from getting into the connection openings • Protects connection ends from damage • Easy to put on and remove