High Pressure Collars | Product Series

Filtrer etter

    Ingen filtre er valgt

Maximum Working Pressure (psi)

Tilkobling, gjengestørrelse

Skaff deg en Parker-konto i dag!

Opprett én konto for å administrere alt du gjør med Parker, alt fra preferanser for handel til applikasjonstilgang.


LOADING IMAGES
High Pressure Collars

High Pressure Collars

High pressure collars are designed to be used with Polyflex fittings.

Tekniske spesifikasjoner

  • Tilkobling, størrelse: 1/4"-28 inch Thread, UNF-LH, 3/8"-24 inch Thread, 1"-14 inch Thread, 9/16"-18 inch Thread, 3/4"-16 inch Thread
  • Form: Straight
  • Applikasjon: Oilfield, Marine
  • Tilkoblingstype: Field Attachable
  • Innvendig diameter for slange: 1/4 to 1 inch, 6 to 25 mm
  • Maksimalt driftstrykk: 4140 bar, 60000 psi, 414 MPa
Safety Warning

Full produktbeskrivelse

High pressure collars are designed to be used with Polyflex fittings.

Markets:
• Hydraulics
• Industrial
• Oil & Gas


Relaterte dokumenter

×
Produkter Maximum Working Pressure (psi) Tilkobling, gjengestørrelse
Y2C-4C 20000 psi 1/4"-28 UNF-LH
Y2C-6C 20000 psi 3/8"-24 UNF-LH
Y2C-9C 20000 psi 9/16"-18 UNF-LH
Y2C-12C 20000 psi 3/4"-16 UNF-LH
Y2C-16C 20000 psi 1"-14 UNF-LH
Y4C-4C 60000 psi 1/4"-28 UNF-LH
Y4C-6C 60000 psi 3/8"-24 UNF-LH
Y4C-9C 60000 psi 9/16"-18 UNF-LH

687616
687563