Skaff deg en Parker-konto i dag!
Opprett én konto for å administrere alt du gjør med Parker, alt fra preferanser for handel til applikasjonstilgang.
Opprett én konto for å administrere alt du gjør med Parker, alt fra preferanser for handel til applikasjonstilgang.
Parker’s IQAN-LSL is a large single-axis lever style, Hall-effect joystick for the mobile market. The LSL has several options, including detents and a switch in the top of the handle.
| Selector Guides |
|---|
| Lawn and Turf Care Equipment |
| Produkter | Modellnummer |
|---|---|
| 20014069 | IQAN-LSL-E0-//-//-D |
| 20077789 | IQAN-LSL-E0-//-L1-D |
| 20070174 | IQAN-LSL-E0-//-L2-D |
| 20077714 | IQAN-LSL-E0-//-L4-D |
| 20077715 | IQAN-LSL-E0-//-L5-D |
| 20076217 | IQAN-LSL-E1-//-L1-D |
| 20076218 | IQAN-LSL-E1-//-L2-D |
| 20076219 | IQAN-LSL-E1-//-L3-D |
| 20077706 | IQAN-LSL-E1-//-L4-D |
| 20077707 | IQAN-LSL-E1-//-L5-D |
| 20077769 | IQAN-LSL-U0-//-L4-D |
| 20077770 | IQAN-LSL-U0-//-L5-D |
| 20077749 | IQAN-LSL-E1-//-//-D |
| 20085157 | IQAN-LSL-E0-DN-//-D |
| 20085158 | IQAN-LSL-E0-//-L3-D |
| 20085159 | IQAN-LSL-E1-DN-//-D |