2-drogowy zawór elektromagnetyczny typu grzybkowego | #DSH121CT


LOADING IMAGES
DSH121CT
Click to View CAD Model

2-drogowy zawór elektromagnetyczny typu grzybkowego | #DSH121CT

GLOBAL - Parker’s 2-way poppet solenoid valves check flow in one direction free flow opposite; normally-open or normally-closed configurations available. Capable of pressures up to 350 bar (5000 psi) and flows up to 260 lpm (70 gpm). Low leakage


Dane techniczne

  • Maksymalne ciśnienie wlotowe: 5000 PSI, 350 BAR
  • Natężenie przepływu: 24 GAL/MIN, 90 L/MIN
  • Konfiguracja: Normally Closed
  • Typ uruchamiania: Electrical, Manual
  • Materiał uszczelki: Nitrile
  • Wkład siatkowy w zestawie: No
  • Oddział: Hydraulic Valve Systems Division
  • Natężenie przepływu: 24 gal/min, 90 L/min
  • Maksymalne ciśnienie wlotowe: 5000 psi, 350 bar
  • Konfiguracja: Normally Closed
  • Typ uruchamiania: Electrical, Manual
  • Materiał uszczelki: Nitile
  • Wkład siatkowy w zestawie: No
  • Maksymalne natężenie przepływu: 24 gal/min, 90 L/min
  • Typ montażu: Screw in cartridge valve
  • Kierunek przepływu: Side to Nose (2-1)
  • Typ operacji: Solenoid operated, Manually operated
  • Maksymalne ciśnienie robocze: 5000 psi, 350 bar
  • Stopień wycieku: 5 drops/min
  • Rozmiar gniazda: C12-2
  • Funkcja: 2-way
  • Odwrócony przepływ swobodny: No
  • Funkcja sterowania ręcznego: Push and Twist
  • Mechanizm regulacji: N/A
  • Dla płynu typu: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Maksymalna lepkość kinematyczna: 45-2000 SSU (6 to 420 cSt)
  • Stopień sprawności filtra: ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4
  • Materiał zaworu: All parts steel. All operating parts hardened steel
  • Moment montażowy: 92 to 96 lb-ft, 125 to 131 Nm
  • Moment dokręcania nakrętki cewki: 5 to 7 lb-ft, 7 to 10 Nm
  • Temperatura robocza: -30 to +250 °F, -34 to +121 °C
  • Maksymalna temperatura robocza: +250 °F, +121 °C
  • Minimalna temperatura robocza: -30 °F, -34 °C
  • Typ cewki: 5/8" Super Coil
  • Napięcie wejściowe: 85% of rated voltage at 72°F (20°C) min
  • Czas reakcji: 100 ms
  • Masa: 0.65 lb, 0.29 kg
  • Materiał korpusu: N/A
Safety Warning

Informacja o produkcie

2-drogowe zawory elektromagnetyczne grzybkowe firmy Parker mają sprawdzoną konstrukcję, która zapewnia bardzo niski wyciek, gdy przepływ jest zablokowany w jednym kierunku i minimalizuje spadek ciśnienia w pozycji swobodnego przepływu. Zawory te mogą pracować z przepływami w układzie hydraulicznym do 260 l/min i ciśnieniami do 350 bar, przy czym dostępne są konfiguracje normalnie otwarte lub normalnie zamknięte. 2-drogowe zawory elektromagnetyczne grzybkowe firmy Parker są idealne do zastosowań związanych z rozładunkiem i utrzymywaniem ładunku, które wymagają niewielkiej szczelności typu grzybkowego w markets._x000D_ mobilnych, przemysłowych lub produkcyjnych
_x000D_
Rynki:_x000D_
• Aerial_x000D_
• Construction_x000D_
• Materiał Handling_x000D_
• Różne Industrial_x000D_
• Różne Manufacturing_x000D_
• Różne Mobile_x000D_
_x000D_
Cechy i zalety:_x000D_
• Wymienne jednoczęściowe cewki o niskim natężeniu prądu draw_x000D_
• Szybka reakcja available_x000D_
• Ręczne sterowanie options_x000D_
• Sferyczny poppet_x000D_ o niskim wycieku
• Wszystkie części zewnętrzne plated_x000D_
_x000D_
Aplikacje:_x000D_
• Rozładunek circuits_x000D_
• Utrzymywanie ładunku applications_x000D_
• Winda circuits_x000D_
_x000D_
Dodatkowe informacje techniczne:_x000D_
2-drogowe zawory grzybkowe firmy Parker są sterowanymi pilotem zaworami elektromagnetycznymi o niskim wycieku. Podobnie jak zawór zwrotny, zawory te blokują przepływ w jednym kierunku, co zapewnia bardzo niski wyciek (5 kropli na minutę lub mniej). Po uruchomieniu zawory te umożliwiają przepływ przez zawór. Zawory te są zwykle wybierane ze względu na ich niską charakterystykę wycieków i zdolność do spełniania wyższych wymagań dotyczących przepływu. Zawory grzybkowe są często stosowane w siłownikach jednofunkcyjnych lub w funkcjach rozładunku. Są one dostępne w wersjach normalnie zamkniętych i normalnie otwartych z wersjami szybkiego reagowania available._x000D_
_x000D_
Dwudrogowe, dwupozycyjne zawory grzybkowe firmy Parker składają się z grzybka głównego, tłoka sterującego, sprężyny i cewki elektromagnesu. _x000D_
_x000D_
Normalnie zamknięta wersja grzybkowa tych zaworów będzie działać jako zawór zwrotny, gdy zawór zostanie odłączony od zasilania. Blokuje to przepływ w obu kierunkach, umożliwiając jednocześnie swobodny przepływ w kierunku odwrotnym. Gdy cewka jest zasilana, grzybek jest pilotowany w pozycji otwartej (podnosi się) i umożliwia swobodny przepływ we wcześniej sprawdzonym kierunku, zwykle od strony wkładu na zewnątrz nose._x000D_
_x000D_
Normalnie otwarta wersja grzybkowa tych zaworów, gdy cewka jest odłączona od zasilania, umożliwi swobodny przepływ z bocznego portu zaworu (port 2) przez końcówkę zaworu (port 1). Zasilanie cewki przesuwa grzybek, aby zablokować przepływ w obu directions._x000D_
_x000D_
Działanie: Normalnie zamknięty zawór grzybkowy jest utrzymywany na swoim gnieździe przez sprężynę, blokując przepływ pilota. Pozwoli to na utrzymanie ciśnienia w porcie wlotowym (port 2) na gnieździe, zapobiegając przepływowi przez zawór (od portu 2 do portu 1)._x000D_
_x000D_
Jeśli końcówka wkładu (port 1) jest pod wystarczającym ciśnieniem, aby pokonać siłę sprężyny i wypchnąć grzybek z gniazda, przepływ będzie dozwolony przez port 1 do portu 2. Gdy cewka jest zasilana, grzybek pilotowy jest podnoszony z gniazda, odpowietrzając ciśnienie wewnątrz grzybka do portu 1. Powoduje to nierównowagę ciśnienia na głównym grzybku, podnosząc w ten sposób grzybek i umożliwiając przepływ z boku do nosa (2 do 1). Ponieważ zawory te są sterowane pilotem, konieczna jest minimalna różnica ciśnień (25-50 psi), a także przepływ między portami 2 i 1, aby pokonać sprężynę i podnieść poppet._x000D_
_x000D_
Normalnie otwarty pilot zaworu jest przytrzymywany z gniazda przez siłę sprężyny. Przepływ pilota jest odprowadzany do portu 1, tworząc nierównowagę ciśnienia, która porusza główny grzybek. Ten mechanizm różnicowy podnosi grzybek, umożliwiając przepływ z boku na nos (2 do 1). Ponieważ zawory grzybkowe są sterowane pilotem, minimalna różnica ciśnień (25-50 psi) między portami 2 pokonuje siłę sprężyny, aby wbić pilota zaworu i główny grzybek w ich gniazda, blokując w ten sposób przepływ z portu 2 do 1. Jeśli nos wkładu (port 1) jest pod ciśnieniem, ciśnienie pokona siłę sprężyny i siłę elektromagnesu, wypychając grzybek z jego gniazda, umożliwiając ograniczony przepływ przez wkład (1 do 2).

Czytaj więcej Pokaż mniej

Rysunki CAD + pliki


Powiązane dokumenty

×

Ilość:
Prośba o ofertę

Produkt został pomyślnie dodany do koszyka ofert PRZEJDŹ DO KOSZYKA OFERT

x

OK

x

Znajdź dystrybutora

Gdzie kupić

Kontakt lokalny

Polska

Parker Hannifin Sales CEE s.r.o. sp. z o.o.

Oddział w Polsce

OXYGEN Park, ul. Jutrzenki 137

Warszawa

Polska

02-231

Telefon

+48 22 573 24 00

Załóż konto Parker już dziś!

Utwórz jedno konto do zarządzania wszystkimi działaniami w witrynie firmy Parker od preferencji zakupowych do dostępu do aplikacji.

687300
687505