Stödfästen | #20118703620


LOADING IMAGES
20118703620
Click to View CAD Model

Stödfästen | #20118703620

Suitable for use with clamp: p/n 20251303648 Type E168


Tekniska specifikationer

  • Accessory Type: Suitable for 4, 6 & 10 Litre EHV Accumulators
  • Produktserie: Fäste
  • Konstruktionens material: Kol
  • Bredd: 210 mm
  • Vikt: 1.5 kg
  • Produkttyp: CE108
  • Konstruktionsfaktor: Form A
  • Monteringshål, diameter: 2
Safety Warning

Artikelinformation

Ackumulatorfästen är utformade för att på ett säkert sätt ge stöd åt ackumulatorer i vertikalt läge. De finns tillgängliga för alla vikter och storlekar på ackumulatormodeller (däribland blås, kolv och hydrauldämpare). Det går att få fästen med skyddande beläggning för krävande miljöer. Fästen beräknas efter ackumulatorns vikt.

Fästena är försedda med ett gummidämpningsband som skyddar huset och den skyddande beläggningen, samt för att undvika vibrationer. Fästena finns även tillgängliga i rostfritt stål.

Ett urval av artikelnummer har tagits med, men kontakta oss om du vill ha fler alternativ. Alla mått och all teknisk information för artikelnumren som anges på den här sidan finns i ackumulatorkatalogen som kan hämtas från fliken Produktsupport.

Marknader:
• Industri
• Mobilt
• Energi
• Bearbetning
• Olja och gas
• Försvar
• Förnybar
• Marint
• Gruvdrift
• Naturresurser
• HVAC

Egenskaper/fördelar:
• Utformat för att på ett säkert sätt stödja ackumulatorer i vertikalt läge.
• Stort urval av storlekar som passar alla ackumulatormodeller (däribland blås, kolv och hydrauldämpare) och -typer.
• Skyddande beläggning finns i material som passar krävande miljöer.
• Förutom fästet föreslår vi att du använder ackumulatorklämmor för att säkra en ackumulator. 

Tillämpningar
• Jordbruksutrustning
• Anläggningsmaskiner
• Skogsbruk
• Hantering/kranar
• Vindenergi
• Hydraulaggregat
• Smörjsystem
• Elproduktion
• Energiöverföring och -distribution
• Försvar
• Luft- och gaskompressorer
• Provrigg
• Underhållningsautomatisering
• Formning
• Plastpressar
• Pressgjutning
• Bilfabriker
• Maskinverktyg
• Marint
• O och G

Hämta vår ackumulatorkatalog eller kontakta din lokala Parker-återförsäljare för mer information.

Såldes tidigare under varumärkena Olaer och Olaer Fawcett Christie.

Läs mer Visa mindre

CAD-ritningar + filer


Relaterade dokument

×

Kvantitet
Begär offert

Objektet har lagts till i kundvagnen för offerter GÅ TILL KUNDVAGN FÖR OFFERTER

x

OK

x

Hitta en distributör

Köp här

Lokal kontakt
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
687940