Stödfästen | #20150800100


LOADING IMAGES
20150800100

Stödfästen | #20150800100

Suitable for use with clamp: p/n 20127403625 Type D368


Tekniska specifikationer

  • Accessory Type: Suitable for 100 - 200 Litre EHV Accumulators
  • Produktserie: Fäste
  • Konstruktionens material: Kol
  • Bredd: 475 mm
  • Vikt: 30 kg
  • Produkttyp: CE300
  • Konstruktionsfaktor: Form B
  • Monteringshål, diameter: 4
Safety Warning

Artikelinformation

Ackumulatorfästen är utformade för att på ett säkert sätt ge stöd åt ackumulatorer i vertikalt läge. De finns tillgängliga för alla vikter och storlekar på ackumulatormodeller (däribland blås, kolv och hydrauldämpare). Det går att få fästen med skyddande beläggning för krävande miljöer. Fästen beräknas efter ackumulatorns vikt.

Fästena är försedda med ett gummidämpningsband som skyddar huset och den skyddande beläggningen, samt för att undvika vibrationer. Fästena finns även tillgängliga i rostfritt stål.

Ett urval av artikelnummer har tagits med, men kontakta oss om du vill ha fler alternativ. Alla mått och all teknisk information för artikelnumren som anges på den här sidan finns i ackumulatorkatalogen som kan hämtas från fliken Produktsupport.

Marknader:
• Industri
• Mobilt
• Energi
• Bearbetning
• Olja och gas
• Försvar
• Förnybar
• Marint
• Gruvdrift
• Naturresurser
• HVAC

Egenskaper/fördelar:
• Utformat för att på ett säkert sätt stödja ackumulatorer i vertikalt läge.
• Stort urval av storlekar som passar alla ackumulatormodeller (däribland blås, kolv och hydrauldämpare) och -typer.
• Skyddande beläggning finns i material som passar krävande miljöer.
• Förutom fästet föreslår vi att du använder ackumulatorklämmor för att säkra en ackumulator. 

Tillämpningar
• Jordbruksutrustning
• Anläggningsmaskiner
• Skogsbruk
• Hantering/kranar
• Vindenergi
• Hydraulaggregat
• Smörjsystem
• Elproduktion
• Energiöverföring och -distribution
• Försvar
• Luft- och gaskompressorer
• Provrigg
• Underhållningsautomatisering
• Formning
• Plastpressar
• Pressgjutning
• Bilfabriker
• Maskinverktyg
• Marint
• O och G

Hämta vår ackumulatorkatalog eller kontakta din lokala Parker-återförsäljare för mer information.

Såldes tidigare under varumärkena Olaer och Olaer Fawcett Christie.

Läs mer Visa mindre

CAD-ritningar + filer

Inga CAD-filer tillgängliga

OK

x

Relaterade dokument

×

Kvantitet
Begär offert

Objektet har lagts till i kundvagnen för offerter GÅ TILL KUNDVAGN FÖR OFFERTER

x

OK

x

Hitta en distributör

Köp här

Lokal kontakt

Parker Hannifin AB

Sales Company Sweden

Almenäsvägen 20

501 78 Borås

Sweden

Telefon

0046 8 5979 5000

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.

A20641
687940