Basic Quick Coupling with ISO 6150 B Profile, Series 24 | #24KAIW17MPX


LOADING IMAGES
24KAIW17MPX
Click to View CAD Model

Basic Quick Coupling with ISO 6150 B Profile, Series 24 | #24KAIW17MPX

Bassnabbkopplingssystem med nominell diameter 5,5 för pneumatik- och vätskehanteringstillämpningar upp till 35 bar. Kopplingssystem med ISO 6150 B-profil. Finns i mässing/stål.


Tekniska specifikationer

  • Connection Thread Size (inch): 3/8
  • Material: Brass
  • Hose I.D.: na
  • Anslutningstyp: Female Thread - parallel
  • Type: Coupling
  • Stommaterial: Brass
  • Diameter: 5,5 nom
  • Ventil ingår: Ja
  • Version: Enkel avstängning
  • Längd: 43 mm
  • Sexkantsstorlek: 22 mm
  • Utvändig diameter: 25 mm
  • Tätningsmaterial: NBR
  • Lägsta driftstemperatur: -20 °C
  • Maximal arbetstemperatur: 100 °C
  • Maximalt drifttryck: 35 bar
  • Flödeshastighet: 550 L/min
Safety Warning

Artikelinformation

Parkers Basic-snabbkopplingsserie 24 är en 1/4-tums industrikoppling i mässing enligt ISO 6150 B och US MIL-SPEC 4109.
Kopplingssystemet är utvecklat för enhandsmanövrering. Serien 24 sticker ut i med sin solida mässingsdesign och motsvarande hylsdesign. Pluggen i härdat stål motverkar vibrationer och effekter från yttre krafter.

Rätt plugg till serie 24 återfinns under serie 23.

Marknader:
– Maskinkonstruktion
– Industri

Egenskaper/fördelar:
– Pluggprofil enligt ISO 6150 B och US MIL-SPEC 4109
– Enhandsmanövrering för enkel och snabb anslutning
– Den härdade stålpluggen motverkar vibrationer

Applikationer:
– Pneumatiska verktyg
– Monteringsband
– Luftkompressorer

Läs mer Visa mindre

CAD-ritningar + filer


Relaterade dokument

×

Kvantitet
Begär offert

Objektet har lagts till i kundvagnen för offerter GÅ TILL KUNDVAGN FÖR OFFERTER

x

OK

x

Hitta en distributör

Köp här

Lokal kontakt
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
A43098