4 Way 2 Position Spool Type Solenoid Valve | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Flödeshastighet

Maximalt inloppstryck, märkvärde

Konfiguration

Aktiveringsmetod

Flödesriktning

Tätningsmaterial

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
4 Way 2 Position Spool Type Solenoid Valve

4 Way 2 Position Spool Type Solenoid Valve

Parkers direktverkande fyrvägs magnetventiler av spoltyp med två lägen har en enkel elektronisk lösning för aktiverings- eller backtillämpningar och finns för flöden upp till 113 l/min (30 gpm) och tryck upp till 350 bar (5 000 psi).

Tekniska specifikationer

  • Flödeshastighet: 5, 4, 3, 10, 8, 7, 9, 6.5, 30 gal/min, 19, 15, 11, 38, 30, 27, 34, 25, 114 L/min
  • Maximalt inloppstryck, märkvärde: 5000, 3600 psi, 350, 250 bar
  • Konfiguration: Vändspole, ej tillämpligt, regenereringsövergång för motor
  • Aktiveringsmetod: Electrical, Manual
  • Flödesriktning: All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 De-Energized, 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 3-2, 4-1 De-Energized, 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, All ports blocked Energized, 2-1, 3-4 Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized, 3-2, 4-1 Energized
  • Tätningsmaterial: Nitril, fluorkarbon, D-ring (standard)
  • Maximal flödeshastighet: 3, 4, 5, 6.5, 7, 8, 9, 10, 30 gal/min, 11, 15, 19, 25, 27, 30, 34, 38, 114 L/min
  • Monteringstyp: Screw in cartridge valve
  • Användningstyp: Solenoid operated, Manually operated
  • Maximalt drifttryck: 3600, 5000 psi, 250, 350 bar
  • Läckagehastighet: 150 vid 5 000 PSI (350 BAR), 160 vid 3 600 PSI (250 BAR), 240 vid 5 000 PSI (350 BAR), 160 vid 5 000 PSI (350 BAR), 230 vid 3 600 PSI (250 BAR), 320 vid 5 000 PSI (350 BAR), 350 strömlös, 1,5 GPM strömsatt manöverflöde vid 3 000 PSI (207 BAR) cm3/min
  • Hålrum, storlek: C08-4, C10-4, C16-4
  • Funktion: 4-way
  • Funktion för överskridande: Ej tillämpligt, ej spärrat, spärrat, dra och släpp, tryck och vrid
  • För vätsketyp: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Maximal kinematisk viskositet: Mineralbaserad eller syntetisk med smörjningsegenskaper med viskositeter vid 45-2000 SSU (6–420 cSt) cSt
  • Filtereffektivitet, märkvärde: ISO 4406:1999 Kod 18/16/13
  • Ventilmaterial: Alla delar är av stål. Alla driftsdelar är av härdat stål
  • Monteringsmoment: 22, 23-27, 32-36, 37-41, 51-55, 30-40 lb-ft, 30, 31–37, 43–49, 50–56, 69–75, 40,6–54,2 Nm
  • Spolmutter, åtdragningsmoment: 3, 5-7 lb-ft, 4.1, 7-10 Nm
  • Arbetstemperatur: -30° till 250°, -15° till 400°, -50° till 270° °F, -34° till 121°, -26° till 204°, -45° till 132° °C
  • Maximal arbetstemperatur: +200, +250, +400 °F, +93, +121, +204 °C
  • Lägsta driftstemperatur: -35, -30. -15 °F, -37, -34, -26 °C
  • Spoltyp: 1/2 tum Super-spole, 5/8 tum Super-spole
  • Ingångsspänning: 85 % av märkspänning vid 20 °C (72 °F) min
  • Svarstid: 50, 130 ms, 50 ms, 130 ms
  • Vikt: 0.66, 0.29, 0.44, 1.3 lb, 0.3, 0.13, 0.2, 0.59 kg
  • Stommaterial: N/A
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Parkers direktverkande fyrvägs magnetventiler av spoltyp med två lägen har en tålig konstruktion som garanterar ett pålitligt och förutsägbart resultat med lågt tryckfall och minimal hysteres. Dessa ventiler kan användas med flöden på upp till 113 l/min (30 gpm) och tryck på upp till 350 bar (5 000 psi), och följande konfigurationer finns tillgängliga: parallell, korsad, stängt i neutralläge. Parkers fyrvägs magnetventiler av spoltyp med två lägen är idealiska för aktiverings- eller backtillämpningar, med hjälp av enkla trådbundna och programmerade riktningsreglage som drivs av magnetventiler. Dessa ventiler kan användas för många olika typer av maskiner inom mobil-, industri- eller tillverkningsbranschen.

Marknader:
• Skylift
• Jordbruk
• Entreprenad
• Materialhantering
• Diverse industriella tillämpningar
• Diverse tillverkning
• Diverse mobila enheter

Egenskaper/fördelar:
• Utbytbara spolar i ett stycke med låg strömförbrukning
• Hög flödeskapacitet
• Alternativ för manuell upphävning
• Standardenheter och -håligheter
• Inga dynamiska tätningar
• Låg hysteres
• Alla yttre delar är zinkpläterade

Applikationer:
• Backflöde
• Aktiveringstillämpningar
• Avstängningstillämpningar, en riktning

Ytterligare tekniska insikter:
Direktverkande slidventiler reagerar snabbt på spolspänning och kan snabbt rikta om eller blockera flödet till aktiveringsportarna. Ett visst läckage förekommer på grund av utrymmet mellan spolarna.

Relaterade dokument

×
Produkter Flödeshastighet Maximalt inloppstryck, märkvärde Konfiguration Aktiveringsmetod Flödesriktning Tätningsmaterial
GS024200N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Reversing Spool Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile
GS024200V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Reversing Spool Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
GS024210N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Reversing Spool Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile
GS024210V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Reversing Spool Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
GS024220N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Reversing Spool Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile
GS024220V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Reversing Spool Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
DSL084B 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL084BN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL084BV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL084BP 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL104NN 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL104NV 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL104NP 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL104NPN 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL104NPV 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL104NT 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL104NTN 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL104NTV 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL104H 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL104HN 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile
DSL104HV 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
DSL104HP 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL104HPN 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile
DSL104HPV 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
DSL104HT 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL104HTN 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile
DSL104HTV 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
DSH104B 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSH104BN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSH104BV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSH104BT 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL084BPN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL084BPV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL084BT 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL084BTN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL084BTV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL084N 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL084NN 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile
DSL084NV 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
DSL084NP 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL084NPN 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile
DSL084NPV 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
DSH104BTN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSH104BTV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSH104B2 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSH104B2N 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Nitrile
DSH104B2V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSH104B2T 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSH104B2TN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Nitrile
DSH104B2TV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSH104E1 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSH104E1N 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL084NT 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL084NTN 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile
DSL084NTV 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
DSL084E1 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL084E1N 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL084E1V 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL084E1P 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL084E1PN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL084E1PV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL084E1T 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSH104E1V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSH104E1T 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSH104E1TN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSH104E1TV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSH104E4 6.5 GAL/MIN, 25 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSH104E4N 6.5 GAL/MIN, 25 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Nitrile
DSH104E4V 6.5 GAL/MIN, 25 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSH104E4T 6.5 GAL/MIN, 25 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSH104E4TN 6.5 GAL/MIN, 25 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Nitrile
DSH104E4TV 6.5 GAL/MIN, 25 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSL084E1TN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL084E1TV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL084M 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL084MN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Nitrile
DSL084MV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Fluorocarbon
DSL084MP 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL084MPN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Nitrile
DSL084MPV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Fluorocarbon
DSL084MT 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL084MTN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Nitrile
DSL084MTV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Fluorocarbon
DSH104E15 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSH104E15N 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSH104E15V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSH104E15T 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSH104E15TN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSH104E15TV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSH104M 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized D-Ring (Standard)
DSH104MN 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Nitrile
DSH104MV 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Fluorocarbon
DSH104MT 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL084M9 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL084M9N 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized Nitrile
DSL084M9V 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSL084M9P 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL084M9PN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized Nitrile
DSL084M9PV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSL084M9T 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL084M9TN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized Nitrile
DSL084M9TV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSH084B 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSH084BN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSH104MTN 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Nitrile
DSH104MTV 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Fluorocarbon
DSH104N 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSH104NN 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSH104NV 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSH104NT 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSH104NTN 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSH104NTV 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSH104H 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH104HN 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile
DSH084BV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSH084BT 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSH084BTN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSH084BTV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSH084N 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH084NN 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile
DSH084NV 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
DSH084NT 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH084NTN 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile
DSH084NTV 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
DSH084E1 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSH104HV 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
DSH104HT 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH104HTN 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile
DSH104HTV 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
DSH164HV 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
DSH164HRV 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Motor Regen Transition Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Fluorocarbon
DSH084E1N 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSH084E1V 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSH084E1T 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSH084E1TN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSH084E1TV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSH084M 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized D-Ring (Standard)
DSH084MN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Nitrile
DSH084MV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Fluorocarbon
DSH084MT 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized D-Ring (Standard)
DSH084MTN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Nitrile
DSH084MTV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Fluorocarbon
DSH084M9 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSH084M9N 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized Nitrile
DSH084M9V 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSH084M9T 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSH084M9TN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized Nitrile
DSH084M9TV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, 3-1, 2 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSL104B 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL104BN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL104BV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL104BP 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL104BPN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL104BPV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL104BT 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL104BTN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL104BTV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL104B2 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL104B2N 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Nitrile
DSL104B2V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSL104B2P 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL104B2PN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Nitrile
DSL104B2PV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSL104B2T 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL104B2TN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Nitrile
DSL104B2TV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3-2, 4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSL104E1 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL104E1N 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL104E1V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL104E1P 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL104E1PN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL104E1PV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL104E1T 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL104E1TN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL104E1TV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL104E4 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL104E4N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Nitrile
DSL104E4V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSL104E4P 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL104E4PN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Nitrile
DSL104E4PV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSL104E4T 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL104E4TN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Nitrile
DSL104E4TV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 3 blocked, 2-4-1 De-Energized, 2-1, 3 and 4 blocked Energized Fluorocarbon
DSL104E15 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL104E15N 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL104E15V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL104E15P 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL104E15PN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL104E15PV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL104E15T 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSL104E15TN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Nitrile
DSL104E15TV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-3 blocked, 4-1 De-Energized, 2-1, 3-4 Energized Fluorocarbon
DSL104M 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL104MN 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Nitrile
DSL104MV 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Fluorocarbon
DSL104MP 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL104MPN 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Nitrile
DSL104MPV 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Fluorocarbon
DSL104MT 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized D-Ring (Standard)
DSL104MTN 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Nitrile
DSL104MTV 7 GAL/MIN, 27 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical, Manual 2-1, 3-4 De-Energized, All ports blocked Energized Fluorocarbon
DSL104N 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR N/A Electrical All ports blocked De-Energized, 2-1, 3-4 Energized D-Ring (Standard)
DSH164H 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR N/A Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile
DSH164HR 30 GAL/MIN, 113 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Motor Regen Transition Electrical 2-1, 3-4 De-Energized, 3-2, 4-1 Energized Nitrile

A20641
687505