1/2" Super Coil | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Voltage

Anslutningstyp

Energiförbrukning

Diode

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
1/2 Super Coil

1/2" Super Coil

Parkers breda utbud av magnetventiler och proportionella patronventiler kompletteras av ett brett urval av alternativ i superspolserien med IP69K DC- och AC-spolar. Flera spännings- och avslutningstyper är katalogiserade standardalternativ.

Tekniska specifikationer

  • Ingångsspänning: 12 V DC, 24 V DC, 115 V AC
  • Anslutningstyp: Amp Jr, Din, Inbyggd Deutsch, Dubbel ledningstråd, Dubbel ledningstråd med Deutsch, Packard hona, Packard hane, Dubbel spadkontakt, Dubbel skruv, Enkel skruv, Dubbel ledningstråd med ledningsrör
  • Energiförbrukning: 14 – låg watt, 16 – låg watt, 19 – hög watt W
  • Diod ingår: Nej, Ja
  • Ström: 1.15, 0.58, 1.58, 0.79, 0.17, 0.2 A
  • Motstånd: 10.43, 41.74, 7.58, 30.3, 680, 576 Ω
  • Användningscykel: Kontinuerligt vid 100 % spänning %
  • Funktion: 1/2" Super Coil
  • Spoltyp: Puissant, Standard
  • Maximal arbetstemperatur: +392 °F, +200 °C
  • Lägsta driftstemperatur: -40 °F, -40 °C
  • Vikt: 0.44 lb, 0.2 kg
  • Aktiveringsmetod: N/A
  • Stommaterial: N/A
  • Flödeshastighet: N/A
  • För vätsketyp: N/A
  • Maximal flödeshastighet: N/A
  • Maximalt drifttryck: N/A
  • Tätningsmaterial: N/A
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Den robusta konstruktionen av Parkers 1/2-tums superspole lämpar sig framför allt för krävande miljöer. Interna ledningar har ett klass N-värde, vilket ger längre livslängd vid typiska temperaturer. Alla spolar är DC-lindade. En intern likriktare har lagts till för AC-strömförsörjning, vilket eliminerar plötsligt inkommande ström och möjliggör att alla spänningstal kan användas. Spolarna finns tillgängliga med många olika typer av avslutningar, inklusive internt gjutna anslutningsdon och spänningstal så att alla typer av systemkrav kan uppfyllas. Spolen är inkapslad i termoplastisk polyesterharts. Detta möjliggör högre tålighet för temperaturer och mindre förvrängning. Hartset är också motståndskraftigt mot fukt, frätande lösningar och svampbildning, vilket skyddar spolarnas lindningar. En zinkpläterad stålram med låg kolhalt omger spolen, vilket ökar flödesdensiteten. Stål med låg kolhalt ger bättre magnetiska egenskaper och högre genomsläpplighet. Invändigt gjutna dioder är tillgängliga. Polaritet är gjuten i spolen för att underlätta installationen. Fåror på utsidan ger en större spolyta, vilket ger en bättre värmefördelning. Parkers Super-spole är en stabil IP69K-produkt som har genomgått omfattande tester med vattendunkning, tålighetsprov, högtrycksvattenbesprutning och användning av kemiska lösningsmedel.

Marknader:
• Olja och gas
• Materialhanteringsutrustning
• Anläggningsmaskiner
• Jordbruksmaskiner
• Yrkesmässig och kommunal utrustning
• Transport

Egenskaper/fördelar:
• 1/2-tums innerdiameter 
• Den inbyggda Deutsch-anslutningsspolen överskrider IP69K-standarderna
• Den inbyggda Deutsch-anslutningsspolen har testats för temperaturchocker och dunkning
• Den inbyggda Amp Jr.-spolen överskrider IP67-standarderna för temperaturchocker, vattentäthet och "dunkkapacitet"
• Universell drift vid 50/60 Hz
• Den vattentäta spolen är hermetiskt tillsluten och kräver inga O-ringar eller vattentätningssatser
• Det externa stålpläterade flödesbärande bandet (till skillnad från ett inkapslat band) gör att spolen kan motstå allvarliga termperaturchocker utan att spricka
• Symmetriska spolar kan köras åt motsatt håll utan att prestandan påverkas

Applikationer:
• Hydraulaggregat
• Borrar
• Pressar
• Blandare
• Balpressar
• Tröskor
• Kranar
• Kompaktorer
Om du vill ha ytterligare spännings- och avslutningsalternativ kontaktar du fabriken för mer information.

Ytterligare tekniska insikter:
1/2-tumsspolar används vanligtvis med patroner i storlek 08 och 09 eller med pilotstyrda ventiler. Vanligtvis används spolar med lågt wattantal i tillämpningar med lågt tryck (lägre än 3 000 psi) och spolar med högt wattantal i tillämpningar med högt tryck (upp till 5 000 psi).

Relaterade dokument

×
Produkter Voltage Anslutningstyp Energiförbrukning Diode
CCS012A 12 VDC Amp Jr 14 - Low Watt No
CCS012AD 12 VDC Amp Jr 14 - Low Watt Yes
CCS012D 12 VDC Din 14 - Low Watt No
CCS012H 12 VDC Integral Deutsch 14 - Low Watt No
CCS012HE 12 VDC Integral Deutsch 14 - Low Watt Yes
CCS012L 12 VDC Dual Lead Wire 14 - Low Watt No
CCS012LD 12 VDC Dual Lead Wire w/Deutsch 14 - Low Watt No
CCS012LE 12 VDC Dual Lead Wire 14 - Low Watt Yes
CCS012PF 12 VDC Packard Female 14 - Low Watt No
CCS012PM 12 VDC Packard Male 14 - Low Watt No
CCS012S 12 VDC Dual Spade 14 - Low Watt No
CCS012W 12 VDC Dual Screw 14 - Low Watt No
CCS012WE 12 VDC Dual Screw 14 - Low Watt Yes
CCS012Y 12 VDC Single Screw 14 - Low Watt No
CCS024A 24 VDC Amp Jr 14 - Low Watt No
CCS024AD 24 VDC Amp Jr 14 - Low Watt Yes
CCS024D 24 VDC Din 14 - Low Watt No
CCS024H 24 VDC Integral Deutsch 14 - Low Watt No
CCS024HE 24 VDC Integral Deutsch 14 - Low Watt Yes
CCS024L 24 VDC Dual Lead Wire 14 - Low Watt No
CCS024LD 24 VDC Dual Lead Wire w/Deutsch 14 - Low Watt No
CCS024LE 24 VDC Dual Lead Wire 14 - Low Watt Yes
CCS024PF 24 VDC Packard Female 14 - Low Watt No
CCS024PM 24 VDC Packard Male 14 - Low Watt No
CCS024S 24 VDC Dual Spade 14 - Low Watt No
CCS024W 24 VDC Dual Screw 14 - Low Watt No
CCS024WE 24 VDC Dual Screw 14 - Low Watt Yes
CCS024Y 24 VDC Single Screw 14 - Low Watt No
CCP012A 12 VDC Amp Jr 19 - High Watt No
CCP012AD 12 VDC Amp Jr 19 - High Watt Yes
CCP012D 12 VDC Din 19 - High Watt No
CCP012H 12 VDC Integral Deutsch 19 - High Watt No
CCP012HE 12 VDC Integral Deutsch 19 - High Watt Yes
CCP012L 12 VDC Dual Lead Wire 19 - High Watt No
CCP012LD 12 VDC Dual Lead Wire w/Deutsch 19 - High Watt No
CCP012LE 12 VDC Dual Lead Wire 19 - High Watt Yes
CCP012PF 12 VDC Packard Female 19 - High Watt No
CCP012PM 12 VDC Packard Male 19 - High Watt No
CCP012S 12 VDC Dual Spade 19 - High Watt No
CCP012W 12 VDC Dual Screw 19 - High Watt No
CCP012WE 12 VDC Dual Screw 19 - High Watt Yes
CCP012Y 12 VDC Single Screw 19 - High Watt No
CCP024A 24 VDC Amp Jr 19 - High Watt No
CCP024AD 24 VDC Amp Jr 19 - High Watt Yes
CCP024D 24 VDC Din 19 - High Watt No
CCP024H 24 VDC Integral Deutsch 19 - High Watt No
CCP024HE 24 VDC Integral Deutsch 19 - High Watt Yes
CCP024L 24 VDC Dual Lead Wire 19 - High Watt No
CCP024LD 24 VDC Dual Lead Wire w/Deutsch 19 - High Watt No
CCP024LE 24 VDC Dual Lead Wire 19 - High Watt Yes
CCP024PF 24 VDC Packard Female 19 - High Watt No
CCP024PM 24 VDC Packard Male 19 - High Watt No
CCP024S 24 VDC Dual Spade 19 - High Watt No
CCP024W 24 VDC Dual Screw 19 - High Watt No
CCP024WE 24 VDC Dual Screw 19 - High Watt Yes
CCP024Y 24 VDC Single Screw 19 - High Watt No
CCS115C 115 VAC Dual Lead Wire w/Conduit 16 - Low Watt No
CCS115D 115 VAC Din 16 - Low Watt No
CCP115C 115 VAC Dual Lead Wire w/Conduit 19 - High Watt No
CCP115D 115 VAC Din 19 - High Watt No
CCP012HSN 12 VDC Integral Deutsch w/Anti-vibration ring 19 - High Watt No
CCP012HSZN 12 VDC Integral Deutsch w/Anti-vibration ring and Zener Diode 19 - High Watt Yes
CCP024HSN 24 VDC Integral Deutsch w/Anti-vibration ring 19 - High Watt No
CCP024HSZN 24 VDC Integral Deutsch w/Anti-vibration ring and Zener Diode 19 - High Watt Yes
CCS012HSN 12 VDC Integral Deutsch w/Anti-vibration ring 14 - Low Watt No
CCS012HSZN 12 VDC Integral Deutsch w/Anti-vibration ring and Zener Diode 14 - Low Watt Yes
CCS024HSN 24 VDC Integral Deutsch w/Anti-vibration ring 14 - Low Watt No
CCS024HSZN 24 VDC Integral Deutsch w/Anti-vibration ring and Zener Diode 14 - Low Watt Yes

A20641
687505