Directional Control Proportional Valves | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Flödeshastighet

Maximalt inloppstryck, märkvärde

Konfiguration

Funktion för överskridande

Tätningsmaterial

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Directional Control Proportional Valves

Directional Control Proportional Valves

Parkers uppsättning av 4-vägsriktningsventiler med 3 lägen levereras som standard med stängda eller flytande mittslidar, och klarar flöden upp till 32 lpm (8,5 gpm) och tryck upp till 350 bar (5 000 psi).

Tekniska specifikationer

  • Flödeshastighet: 4, 4.5, 0.9, 1.4, 4.5, 5.5, 2.7, 4.0, 1, 1.4, 4, 5, 8.5 gal/min, 15.2, 17, 3.4, 5.3, 17.4, 21, 10, 15, 4, 5, 15, 19, 32 L/min
  • Maximalt inloppstryck, märkvärde: 3000, 5000 psi, 350, 210 bar
  • Konfiguration: Sluten mittdel, flytande mittdel
  • Funktion för överskridande: Ingen, ej spärrad, spärrad, tryck och dra
  • Tätningsmaterial: Nitril, fluorkarbon, D-ring
  • Maximal flödeshastighet: 0.9, 1, 1.4, 2.7, 4, 4.5, 5, 5.5, 8.5 gal/min, 3.4, 4, 5.3, 10, 15, 17, 19, 21, 32 L/min
  • Flödeshastighet, precision: +/- 15 % vid 75 % nominell kraftförsörjning och Constant DeltaP-bibehållen med tryckkompensator
  • Maximalt drifttryck: 3000, 5000 psi, 210, 350 bar
  • Maximalt tanktryck: 3 000, N/A psi, 210, N/A bar
  • Läckagehastighet: 10 vid 3 000 PSI (210 BAR) cm3/min
  • Hålrum, storlek: C08-4, C10-4
  • Funktion: Proportional Directional Control
  • Användningstyp: Solenoid operated, Manually operated
  • Aktiveringsmetod: Electrical, Manual
  • För vätsketyp: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Maximal kinematisk viskositet: Mineralbaserad eller syntetisk med smörjningsegenskaper med viskositeter vid 45-2000 SSU (6–420 cSt) cSt
  • Filtereffektivitet, märkvärde: ISO 4406:1999 Kod 18/16/13
  • Ventilmaterial: Alla delar är av stål. Alla driftsdelar är av härdat stål
  • Monteringsmoment: 22, 25 lb-ft, 30, 34 Nm
  • Spolmutter, åtdragningsmoment: 3 lb-ft, 4.1 Nm
  • Arbetstemperatur: -30° till 250°, -15° till 400°, -50° till 270° °F, -34° till 121°, -26° till 204°, -45° till 132° °C
  • Maximal arbetstemperatur: +200, +250, +400 °F, -93, +121, +204 °C
  • Lägsta driftstemperatur: -35, -30, -15 °F, -37, -34, -26 °C
  • Spoltyp: 1/2-tums superspole, 5/8-tums superspole hög watt (CAP)
  • Ström: 1.15 @ 12 VDC, 1.58 @ 12 VDC, 2.33 @ 12 VDC, 0.58 @ 24 VDC, 0.79 @ 24 VDC, 1.17 @ 24 VDC A
  • Energiförbrukning: 14,19, 14, 19, 28 W
  • Frekvens: 100-400 Hz
  • Svarstid: 50 ms
  • Variation av öppningspunkt: 25–30 % av ingångssignal %
  • Hysteres: Mindre än 6 %
  • Vikt: 0.57 lb, 0.15, 0.38 kg
  • Stommaterial: N/A
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Parkers urval av proportionella 4-vägsriktningsventiler med 3 lägen ger förutsebar och precis styrning för applikationer som kräver dubbelriktad flöde och styrbarhet. Ventilerna klarar flöden upp till 32 lpm (8,5 gpm) och tryck upp till 350 bar (5 000 psi). Dessa ventiler kan användas tillsammans med en extern kompensator om det krävs en precisare kontroll, men dessa ventiler är idealiska för variabla flödesaktiverings- eller motorapplikationer som kräver exakt styrning med möjligheten att stanna helt och ger en godtagbar läckagenivå i och med det karakteristiska slidutförandet. Parker proportionella 4-vägsriktningsventiler med 3 lägen kan parkopplas med en ventilförstärkare med strömkontrollerad pulsbreddsmodulering (PWM) och kan användas inom olika typer av mobila och industriella applikationer inom jordbruk, byggsektorn och tillverkningsmarknader.

Marknader:
• Jordbruk
• Entreprenad
• Diverse industriella tillämpningar
• Diverse tillverkning
• Diverse mobila enheter

Egenskaper/fördelar:
• Helgjutet patronhus
• Reglerar flödet proportionellt till den inkommande magnetströmmen
• Alla yttre delar är zinkpläterade

Applikationer:
• Tillämpningar som kräver precisa reglage
• Tillämpningar för variabelt flöde
• Ställdonsreglage
• Reglage för motorvarvtal

Ytterligare tekniska insikter:
Rekommenderad användning är med en ventilförstärkare med strömkontrollerad pulsbreddsmodulering (PWM).

Relaterade dokument

×
Produkter Flödeshastighet Maximalt inloppstryck, märkvärde Konfiguration Funktion för överskridande Tätningsmaterial
GP0251N 4, 4.5 GAL/MIN, 15, 17 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed N/A Nitrile
GP0251V 4, 4.5 GAL/MIN, 15, 17 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed N/A Fluorocarbon
GP02511N 4, 4.5 GAL/MIN, 15, 17 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Non-Detented Nitrile
GP02511V 4, 4.5 GAL/MIN, 15, 17 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Non-Detented Fluorocarbon
GP02512N 4, 4.5 GAL/MIN, 15, 17 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Detented Nitrile
GP02512V 4, 4.5 GAL/MIN, 15, 17 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Detented Fluorocarbon
GP0251LN 0.9, 1.4 GAL/MIN, 3.4, 5.3 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed N/A Nitrile
GP0251LV 0.9, 1.4 GAL/MIN, 3.4, 5.3 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed N/A Fluorocarbon
GP0251L1N 0.9, 1.4 GAL/MIN, 3.4, 5.3 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Non-Detented Nitrile
GP0251L1V 0.9, 1.4 GAL/MIN, 3.4, 5.3 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Non-Detented Fluorocarbon
GP0251L2N 0.9, 1.4 GAL/MIN, 3.4, 5.3 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Detented Nitrile
GP0251L2V 0.9, 1.4 GAL/MIN, 3.4, 5.3 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Detented Fluorocarbon
GP0252N 4.5, 5.5 GAL/MIN, 17, 21 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed N/A Nitrile
GP0252V 4.5, 5.5 GAL/MIN, 17, 21 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed N/A Fluorocarbon
GP02521N 4.5, 5.5 GAL/MIN, 17, 21 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Non-Detented Nitrile
GP02521V 4.5, 5.5 GAL/MIN, 17, 21 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Non-Detented Fluorocarbon
GP02522N 4.5, 5.5 GAL/MIN, 17, 21 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Detented Nitrile
GP02522V 4.5, 5.5 GAL/MIN, 17, 21 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Detented Fluorocarbon
GP0253N 2.7, 4 GAL/MIN, 10, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center N/A Nitrile
GP0253V 2.7, 4 GAL/MIN, 10, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center N/A Fluorocarbon
GP02531N 2.7, 4 GAL/MIN, 10, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Non-Detented Nitrile
GP02531V 2.7, 4 GAL/MIN, 10, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Non-Detented Fluorocarbon
GP02532N 2.7, 4 GAL/MIN, 10, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Detented Nitrile
GP02532V 2.7, 4 GAL/MIN, 10, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Detented Fluorocarbon
GP0253LN 1, 1.4 GAL/MIN, 4, 5.3 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center N/A Nitrile
GP0253LV 1, 1.4 GAL/MIN, 4, 5.3 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center N/A Fluorocarbon
GP0253L1N 1, 1.4 GAL/MIN, 4, 5.3 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Non-Detented Nitrile
GP0253L1V 1, 1.4 GAL/MIN, 4, 5.3 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Non-Detented Fluorocarbon
GP0253L2N 1, 1.4 GAL/MIN, 4, 5.3 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Detented Nitrile
GP0253L2V 1, 1.4 GAL/MIN, 4, 5.3 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Detented Fluorocarbon
GP0254N 4, 5 GAL/MIN, 15, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center N/A Nitrile
GP0254V 4, 5 GAL/MIN, 15, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center N/A Fluorocarbon
GP02541N 4, 5 GAL/MIN, 15, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Non-Detented Nitrile
GP02541V 4, 5 GAL/MIN, 15, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Non-Detented Fluorocarbon
GP02542N 4, 5 GAL/MIN, 15, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Detented Nitrile
GP02542V 4, 5 GAL/MIN, 15, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Floating Center Detented Fluorocarbon
DSP105C1 8.5 GAL/MIN, 32 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed N/A D-Ring (Standard)
DSP105C1N 8.5 GAL/MIN, 32 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed N/A Nitrile
DSP105C1V 8.5 GAL/MIN, 32 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed N/A Fluorocarbon
DSP105C1M 8.5 GAL/MIN, 32 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed Push and Pull D-Ring (Standard)
DSP105C1MN 8.5 GAL/MIN, 32 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed Push and Pull Nitrile
DSP105C1MV 8.5 GAL/MIN, 32 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed Push and Pull Fluorocarbon
DSP105C4 8.5 GAL/MIN, 32 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Floating Center N/A D-Ring (Standard)
DSP105C4N 8.5 GAL/MIN, 32 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Floating Center N/A Nitrile
DSP105C4V 8.5 GAL/MIN, 32 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Floating Center N/A Fluorocarbon
DSP105C4M 8.5 GAL/MIN, 32 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Floating Center Push and Pull D-Ring (Standard)
DSP105C4MN 8.5 GAL/MIN, 32 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Floating Center Push and Pull Nitrile
DSP105C4MV 8.5 GAL/MIN, 32 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Floating Center Push and Pull Fluorocarbon

A20641
687505