2 Way Spool Type Solenoid Valve | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Flödeshastighet

Maximalt inloppstryck, märkvärde

Konfiguration

Aktiveringsmetod

Tätningsmaterial

Nätsil ingår

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
2 Way Spool Type Solenoid Valve

2 Way Spool Type Solenoid Valve

Parkers utbud av direktverkande 2-vägsmagnetventiler av slidtyp med 2 lägen klarar många olika flöden upp till 75 lpm (20 gpm) och tryck upp till 350 bar (5 000 psi), och finns i konfigurationerna "normalt stängd" och "normalt öppen".

Tekniska specifikationer

  • Flödeshastighet: 3.5, 4, 3, 2.8, 8, 5.5, 5, 20 gal/min, 13, 15, 11, 8.4, 30, 21, 19, 75 L/min
  • Maximalt inloppstryck, märkvärde: 5000, 3600, 3000 psi, 350, 250, 210 bar
  • Konfiguration: Normalt sluten, normalt öppen
  • Aktiveringsmetod: Electrical, Manual
  • Tätningsmaterial: Nitril, fluorkarbon, D-ring
  • Nätsil ingår: N/A, Ja, Yes
  • Maximal flödeshastighet: 2.8, 3, 3.5, 4, 5, 5.5, 8, 20 gal/min, 8.4, 11, 13, 15, 19, 21, 30, 75 L/min
  • Monteringstyp: Screw in cartridge valve
  • Användningstyp: Solenoid operated, Manually operated
  • Maximalt drifttryck: 3000, 3600, 5000 psi, 210, 250, 350 bar
  • Läckagehastighet: 82 CC/min @ 3 000 PSI (210 BAR), 120 CC/min @ 3 600 PSI (250 BAR), 160 CC/min @ 5 000 PSI (350 BAR), 240 CC/min @ 3 000 PSI (210 BAR) cm3/min
  • Hålrum, storlek: C09-2, C08-2, C10-2, C16-2
  • Funktion: 2-way
  • Funktion för överskridande: N/A, ej spärrat, spärrat, dra och släpp, tryck och vrid, tryck
  • För vätsketyp: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Maximal kinematisk viskositet: Mineralbaserad eller syntetisk med smörjningsegenskaper med viskositeter vid 45-2000 SSU (6–420 cSt) cSt
  • Filtereffektivitet, märkvärde: ISO 4406:1999 Kod 18/16/13
  • Ventilmaterial: Alla delar är av stål. Alla driftsdelar är av härdat stål
  • Monteringsmoment: 22, 23-27, 32-36, 37-41, 51-55, 40 lb-ft, 30, 31-37, 43-49, 50-56, 69-75, 54 Nm
  • Spolmutter, åtdragningsmoment: 3, 5-7 lb-ft, 4.1, 7-10 Nm
  • Arbetstemperatur: -30° till 250°, -15° till 400°, -50° till 270° °F, -34° till 121°, -26° till 204°, -45° till 132° °C
  • Maximal arbetstemperatur: +200, +250, +400 °F, +93, +121, +204 °C
  • Lägsta driftstemperatur: -35, -30, -15 °F, -37, -34, -26 °C
  • Spoltyp: 1/2 tum Super-spole, 5/8 tum Super-spole, 1 tum DS-spole
  • Ingångsspänning: 85 % av märkspänning vid 20 °C (72 °F) min
  • Svarstid: 50, 40, 30, 90, 100 ms
  • Vikt: 0.31, 0.25, 0.41, 0.4, 1.3 lb, 0.14, 0.11, 0.18, 0.59 kg
  • Stommaterial: N/A
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Parkers direktverkande 2-vägsmagnetventiler av slidtyp med 2 lägen har en beprövad tålig konstruktion som garanterar ett pålitligt och förutsebart resultat med lågt tryckfall och minimal hysteres. Dessa ventiler kan användas tillsammans med hydraulsystemflöden på upp till 75 lpm (20 gpm) och tryck upp till 350 bar (5 000 psi). Tillgängliga konfigurationer är "normalt öppen", "normalt stängd". Parkers 2-vägsmagnetventiler av slidtyp med 2 lägen är idealiska för på/av-applikationer som inte nödvändigtvis kräver lågt slidläckage, utan istället magnetventildrivna riktningsreglage. Dessa ventiler kan användas för många olika typer av maskiner inom mobil-, industri- eller tillverkningsbranschen.

Marknader:
• Skylift
• Jordbruk
• Entreprenad
• Materialhantering
• Diverse industriella tillämpningar
• Diverse tillverkning
• Diverse mobila enheter

Egenskaper/fördelar:
• Utbytbara spolar i ett stycke med låg strömförbrukning
• Hög flödeskapacitet
• Alternativ för manuell upphävning
• Standardenheter och -håligheter
• Inga dynamiska tätningar
• Låg hysteres
• Alla yttre delar är zinkpläterade

Applikationer:
• Aktiveringstillämpningar
• Avlastningstillämpningar

Ytterligare tekniska insikter:
Direktverkande slidventiler reagerar snabbt på spolspänning och blockerar flöde i båda riktningar. Ett visst läckage kommer att finnas i och med utrymmet mellan sliderna. Överväg därför Parkers 2-vägsventiler i kägelutförande om det krävs ett läckage på mindre än 5 droppar per minut. Även om flödet är dubbelriktat kommer flödeskrafterna att leda den primära flödesvägen från sidan av patronen (port 2) till fronten (port 1).

Relaterade dokument

×
Produkter Flödeshastighet Maximalt inloppstryck, märkvärde Konfiguration Aktiveringsmetod Tätningsmaterial Nätsil ingår
DSH082NTNS 2.8 GAL/MIN, 8.4 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
DSH082NTV 2.8 GAL/MIN, 8.4 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH082NTVS 2.8 GAL/MIN, 8.4 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL102C 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical D-Ring No
DSL102CS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical D-Ring Yes
DSL102CN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
DSL102CNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Nitrile Yes
DSL102CV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
DSL102CVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon Yes
DSL102CP 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring No
DS162N 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DS162NV 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
GS022200N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
GS022200V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
GS022210N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
GS022210V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
GS022220N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
GS022220V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
GS022700N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Nitrile No
GS022700V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon No
GS022710N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
GS022710V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
GS022720N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
GS022720V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL082C 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical D-Ring No
DSL082CS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical D-Ring Yes
DSL082CN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
DSL082CNS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Nitrile Yes
DSL082CV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
DSL082CVS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon Yes
DSL082CP 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring No
DSL082CPS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring Yes
DSL082CPN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSL082CPNS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL082CPV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL082CPVS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL082CT 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring No
DSL082CTS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring Yes
DSL082CTN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSL082CTNS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL082CTV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL082CTVS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL082N 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical D-Ring No
DSL082NS 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical D-Ring Yes
DSL082NN 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Nitrile No
DSL082NNS 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Nitrile Yes
DSL082NV 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon No
DSL082NVS 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon Yes
DSL082NP 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring No
DSL082NPS 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring Yes
DSL082NPN 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSL082NPNS 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL082NPV 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL082NPVS 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL082NT 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring No
DSL082NTS 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring Yes
DSL082NTN 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSL082NTNS 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL082NTV 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL082NTVS 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSH082C 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical D-Ring No
DSH082CS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical D-Ring Yes
DSH082CN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
DSH082CNS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Nitrile Yes
DSH082CV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
DSH082CVS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon Yes
DSH082CT 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring No
DSH082CTS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring Yes
DSH082CTN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSH082CTNS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
DSH082CTV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH082CTVS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSH082N 2.8 GAL/MIN, 8.4 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical D-Ring No
DSH082NS 2.8 GAL/MIN, 8.4 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical D-Ring Yes
DSH082NN 2.8 GAL/MIN, 8.4 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Nitrile No
DSH082NNS 2.8 GAL/MIN, 8.4 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Nitrile Yes
DSH082NV 2.8 GAL/MIN, 8.4 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon No
DSH082NVS 2.8 GAL/MIN, 8.4 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon Yes
DSH082NT 2.8 GAL/MIN, 8.4 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring No
DSH082NTS 2.8 GAL/MIN, 8.4 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring Yes
DSH082NTN 2.8 GAL/MIN, 8.4 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSL102CPS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring Yes
DSL102CPN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSL102CPNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL102CPV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL102CPVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL102CT 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring No
DSL102CTS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring Yes
DSL102CTN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSL102CTNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL102CTV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL102CTVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL102N 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical D-Ring No
DSL102NS 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical D-Ring Yes
DSL102NN 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Nitrile No
DSL102NNS 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Nitrile Yes
DSL102NV 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon No
DSL102NVS 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon Yes
DSL102NP 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring No
DSL102NPS 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring Yes
DSL102NPN 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSL102NPNS 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL102NPV 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL102NPVS 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL102NT 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring No
DSL102NTS 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring Yes
DSL102NTN 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSL102NTNS 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL102NTV 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL102NTVS 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSH102C 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical D-Ring No
DSH102CS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical D-Ring Yes
DSH102CN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
DSH102CNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Nitrile Yes
DSH102CV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
DSH102CVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon Yes
DSH102CT 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring No
DSH102CTS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring Yes
DSH102CTN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSH102CTNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
DSH102CTV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH102CTVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSH102N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical D-Ring No
DSH102NS 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical D-Ring Yes
DSH102NN 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Nitrile No
DSH102NNS 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Nitrile Yes
DSH102NV 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon No
DSH102NVS 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon Yes
DSH102NT 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring No
DSH102NTS 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring Yes
DSH102NTN 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSH102NTNS 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
DSH102NTV 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH102NTVS 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DS162C 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DS162CV 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No

A20641
687505