Proportional Poppet Valves | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Maximal flödeshastighet

Konfiguration

Tätningsmaterial

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Proportional Poppet Valves

Proportional Poppet Valves

Parkers uppsättning proportionella 2-vägskägelventiler är tillgängliga i konfigurationerna "normalt öppen" eller "normalt stängd" klarar flöden upp till 117 lpm (31 gpm) och tryck upp till 210 bar (3 000 psi).

Tekniska specifikationer

  • Maximal flödeshastighet: 7, 10.5, 13, 14.5, 21.5, 26, 28, 31 gal/min, 27, 40, 45, 55, 81.5, 98.5, 106, 117 L/min
  • Konfiguration: Normalt sluten, normalt öppen
  • Tätningsmaterial: D-ring, nitril, fluorkarbon
  • Flödeshastighet: 7, 10.5, 21.5, 28, 14.5, 26, 31 gal/min, 27, 40, 81.5, 106, 55, 98.5, 117 L/min
  • Flödesriktning: Sida till front (2–1)
  • Maximalt drifttryck: 3000 psi, 210 bar
  • Maximalt inloppstryck, märkvärde: 3000 psi, 210 bar
  • Minsta tryckskillnad: 300 psi, 21 bar
  • Läckagehastighet: 5 vid 3 000 PSI (210 BAR) drops/min
  • Hålrum, storlek: C08-2, C10-2, C12-2F, C16-2
  • Funktion: Proportional Flow Control/Regulator
  • Aktiveringsmetod: Electrical, Manual
  • Funktion för överskridande: N/A, Screw Type
  • För vätsketyp: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Maximal kinematisk viskositet: Mineralbaserad eller syntetisk med smörjningsegenskaper med viskositeter vid 45-2000 SSU (6–420 cSt) cSt
  • Filtereffektivitet, märkvärde: ISO 4406:1999 Kod 18/16/13
  • Ventilmaterial: Alla delar är av stål. Alla driftsdelar är av härdat stål
  • Monteringsmoment: 20, 25, 55, 80-85 lb-ft, 30, 34, 74, 108-115 Nm
  • Spolmutter, åtdragningsmoment: 1 lb-ft, 1.4 Nm
  • Spoltyp: 5/8 tum Super-spole lågt wattal (CAS)
  • Energiförbrukning: 18 W
  • Frekvens: 100-400 Hz
  • Hysteres: < 15%
  • Variation av stängningspunkt: N/A, 60–65 % av ingångssignal
  • Variation av öppningspunkt: 20–25 % av ingångssignal, N/A
  • Arbetstemperatur: -50° till 270°, -30° till 250°, -15° till 400° °F, -45° till 132°, -34° till 121°, -26° till 204° °C
  • Maximal arbetstemperatur: +200, +250, +400 °F, +93, +121, +204 °C
  • Lägsta driftstemperatur: -35, -30, -15 °F, -37, -34, -26 °C
  • Vikt: 0.38, 0.42, 0.65, 0.88, 0.48, 0.52, 0.68, 0.9 lb, 0.17, 0.19, 0.3, 0.4, 0.22, 0.23, 0.31, 0.41 kg
  • Stommaterial: N/A
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Parkers urval av proportionella 2-vägskägelventiler ger precis och pålitlig styrning av applikationer som kräver proportionell flödesstyrning med extremt lågt läckage. Ventilerna klarar flöden upp till 117 lpm (31 gpm) och tryck upp till 210 bar (3 000 psi). Dessa ventiler är betryggande tack vare deras höga nivå av repeterbar och precis drift genom hela ventilens styrningsområde. Parker proportionella 2-vägskägelventiler finns i konfigurationerna "normalt öppen" och "normalt stängd", och kan parkopplas med valfri ventilförstärkare med strömkontrollerad pulsbreddsmodulering (PWM). Dessa ventiler kan användas på många olika maskiner för jordbruk, skylift, materialhantering eller använder av olika maskiner inom jordbruk, antenn, materialhantering eller byggnadssektorn.

Marknader:
• Jordbruk
• Skylift
• Entreprenad
• Materialhantering
• Diverse mobila enheter

Egenskaper/fördelar:
• Utmärkt doseringskapacitet och kontroll genom hela flödesintervallet
• Minskad avdrift
• Låg läckagekontroll (mindre än 5 dpm)
• Modulär lösning för applicerat problem
• Förbättrad styrning genom hela kontrollintervallet

Applikationer:
• Tillämpningar som kräver precisa reglage
• Tillämpningar för variabelt flöde
• Ställdonsreglage
• Reglage för motorvarvtal

Ytterligare tekniska insikter:
Rekommenderad användning är med en ventilförstärkare med strömkontrollerad pulsbreddsmodulering (PWM).

Relaterade dokument

×
Produkter Maximal flödeshastighet Konfiguration Tätningsmaterial
FAP081C 7 GAL/MIN, 27 L/MIN Normally Closed D-Ring (Standard)
FAP081CN 7 GAL/MIN, 27 L/MIN Normally Closed Nitrile
FAP081CV 7 GAL/MIN, 27 L/MIN Normally Closed Fluorocarbon
FAP101C 10.5 GAL/MIN, 40 L/MIN Normally Closed D-Ring (Standard)
FAP101CN 10.5 GAL/MIN, 40 L/MIN Normally Closed Nitrile
FAP101CV 10.5 GAL/MIN, 40 L/MIN Normally Closed Fluorocarbon
FAP121CN 21.5 GAL/MIN, 81.5 L/MIN Normally Closed Nitrile
FAP121CV 21.5 GAL/MIN, 81.5 L/MIN Normally Closed Fluorocarbon
FAP161CN 28 GAL/MIN, 106 L/MIN Normally Closed Nitrile
FAP161CV 28 GAL/MIN, 106 L/MIN Normally Closed Fluorocarbon
FAP081N 10.5 GAL/MIN, 40 L/MIN Normally Open D-Ring (Standard)
FAP081NN 10.5 GAL/MIN, 40 L/MIN Normally Open Nitrile
FAP081NV 10.5 GAL/MIN, 40 L/MIN Normally Open Fluorocarbon
FAP101N 14.5 GAL/MIN, 55 L/MIN Normally Open D-Ring (Standard)
FAP101NN 14.5 GAL/MIN, 55 L/MIN Normally Open Nitrile
FAP101NV 14.5 GAL/MIN, 55 L/MIN Normally Open Fluorocarbon
FAP121NN 26 GAL/MIN, 98.5 L/MIN Normally Open Nitrile
FAP121NV 26 GAL/MIN, 98.5 L/MIN Normally Open Fluorocarbon
FAP161NN 31 GAL/MIN, 117 L/MIN Normally Open Nitrile
FAP161NV 31 GAL/MIN, 117 L/MIN Normally Open Fluorocarbon
FAP101CH 13 GAL/MIN, 45 L/MIN Normally Closed D-Ring (Standard)
FAP101CHM 13 GAL/MIN, 45 L/MIN Normally Closed D-Ring (Standard)
FAP101CHV 13 GAL/MIN, 45 L/MIN Normally Closed Nitrile
FAP101CHMV 13 GAL/MIN, 45 L/MIN Normally Closed Fluorocarbon
FAP101CHMN 13 GAL/MIN, 45 L/MIN Normally Closed Nitrile
FAP101CHMV 13 GAL/MIN, 45 L/MIN Normally Closed Fluorocarbon
FAP101CM 10.5 GAL/MIN, 40 L/MIN Normally Closed D-Ring (Standard)
FAP101CMN 10.5 GAL/MIN, 40 L/MIN Normally Closed Nitrile
FAP101CMV 10.5 GAL/MIN, 40 L/MIN Normally Closed Fluorocarbon

A20641
687505