2 Way Flow Control Proportional Valves | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Flödeshastighet

Konfiguration

Aktiveringsmetod

Tätningsmaterial

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
2 Way Flow Control Proportional Valves

2 Way Flow Control Proportional Valves

Parker har ett brett sortiment proportionella 2-vägs flödesreglerventiler med förstärkare med pulsbreddsmodulering (PWM) och flödeskapaciteter upp till 227 l/min (60 gpm)/tryck upp till 210 bar (3 000 psi).

Tekniska specifikationer

  • Flödeshastighet: 14, 40, 60, 2.5, 3.5, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 9.5, 15, 4, 5, 2.5, 5, 6, 9.5 gal/min, 53, 150, 227, 9.5, 13.3, 15, 22.8, 7.5, 15, 23, 30, 36, 56.8, 19, 9.5, 23, 36 L/min
  • Konfiguration: Normalt stängd, normalt stängd, delvis tryckkompenserad, normalt stängd, tryckkompenserad, normalt öppen, delvis tryckkompenserad, normalt öppen, tryckkompenserad, normalt öppen
  • Aktiveringsmetod: Electrical, Manual
  • Tätningsmaterial: Nitril, fluorkarbon
  • Maximal flödeshastighet: 2, 2.5, 3.5, 4, 5, 6, 8, 9.5, 14, 15, 40, 60 gal/min, 7.5, 9.5, 13.3, 15, 19, 22.8, 23, 30, 36, 53, 56.8, 150, 227 L/min
  • Flödeshastighet, precision: N/A, upp till 20%, +/- 7 %, upp till 20 %, +/- 5 %, +/- 2 %
  • Flödesriktning: Sida till front (2 - 1), sida till front (2 - 1), front till sida (1 - 2), överdel till sida (3 - 2), sida till front (2 - 1) och front till sida (1 - 2), sida till överdel (2 - 3), front till sida (1 - 2)
  • Maximalt drifttryck: 3000 psi, 210 bar
  • Maximalt inloppstryck, märkvärde: 3000 psi, 210 bar
  • Minsta tryckskillnad: N/A, 150, 200, 300, 300, 200 psi, N/A, 6,9, 13,8, 20,7, 20,7, 14 bar
  • Läckagehastighet: 250 @ 3 000 PSI (210 BAR), 125 @ 3 000 PSI (210 BAR), 946 @ 3 000 PSI (210 BAR), 570 @ 3 000 PSI (210 BAR), 378 @ 3 000 PSI (210 BAR), 780 @ 3 000 PSI (210 BAR), 568 @ 3 000 PSI (210 BAR), 1135 @ 3 000 PSI (210 BAR), 757 @ 3 000 PSI (210 BAR) cm3/min
  • Hålrum, storlek: C12-2, C16-2, C20-2, 2X, C08-3, C10-2, 3X, C12-3L
  • Funktion: Proportional Flow Control/Regulator
  • Användningstyp: Solenoid operated, Manually operated
  • Funktion för överskridande: Trycktyp med utökad stång, N/A, ingen, fri kontroll
  • För vätsketyp: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Maximal kinematisk viskositet: Mineralbaserad eller syntetisk med smörjningsegenskaper med viskositeter vid 45-2000 SSU (6–420 cSt) cSt
  • Filtereffektivitet, märkvärde: ISO 4406:1999 Kod 18/16/13
  • Ventilmaterial: Alla delar är av stål. Alla driftsdelar är av härdat stål
  • Monteringsmoment: 21, 40, 83, 27, 20, 22, 55 lb-ft, 29, 54, 113, 20, 27, 30, 74 Nm
  • Spolmutter, åtdragningsmoment: Åtdraget för hand, 3 lb-ft, Åtdraget för hand, 4.1 Nm
  • Arbetstemperatur: -30° till 250°, -15° till 400° °F, -34° till 121°, -26° till 204° °C
  • Maximal arbetstemperatur: +250, +400 °F, +121, +204 °C
  • Lägsta driftstemperatur: -30, -15 °F, -34, -26 °C
  • Spoltyp: 1-tums DS-spole hög watt, 1/2-tums superspole, 1/2-tums superspole låg watt (CCS), 5/8-tums superspole, 5/8-tums superspole hög watt (CAP), 1/2-tums superspole hög watt (CCP)
  • Ström: 2,45 @ 12 V DC, 1,23 @ 24 V DC, N/A A
  • Energiförbrukning: 42, 14, 19, 18, 28, 28, 19, 14 W
  • Frekvens: 100-400 Hz
  • Variation av öppningspunkt: 20–30 % av ingångssignal, 25 % av ingångssignal, 21 % av ingångssignal, 17 % av ingångssignal, N/A
  • Variation av stängningspunkt: N/A, 65 % av ingångssignal
  • Hysteres: 4%, < 10%, < 10%, < 3%, 7%, > 15%, < 3%
  • Nätsil ingår: N/A, nej, ja, Yes
  • Vikt: 0.7, 0.75, 0.17, 0.26, 0.28, 0.89 lb, 0.32, 0.34, 0.08, 0.12, 0.13, 0.4 kg
  • Stommaterial: N/A
  • Anslutningsstorlek: N/A
  • Anslutningstyp: N/A
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Parkers utbud av proportionella 2-vägsflödesreglerventiler tillhandahåller repeterbar och precis kontroll av kretsar som kräver proportionell flödeskontroll genom en enskild ledning i en normalt öppen eller normalt stängd konfiguration. Ventilerna klarar flöden upp till 227 lpm (60 gpm) och tryck upp till 210 bar (3 000 psi). Dessa ventiler kan uppnå pseudotryckkompensation i både normalt öppna och normalt stängda versioner i och med tryckfallet längs med slidens öppningar, men en extern kompensator kan också användas om precisare kontroll önskas. Detta gör ventilerna idealiska för olika applikationer som kräver exakt kontroll och inte kräver exakt samma flöde varje gång en funktion används. Parker proportionella 2-vägsflödesregleringsventiler kan parkopplas med en ventilförstärkare med strömkontrollerad pulsbreddsmodulering (PWM) och kan användas inom olika typer av mobila och industriella applikationer inom jordbruk, byggsektorn och tillverkningsmarknader.

Marknader:
• Jordbruk
• Entreprenad
• Materialhantering
• Diverse industriella tillämpningar
• Diverse tillverkning
• Diverse mobila enheter

Egenskaper/fördelar:
• Låg hysteres
• Härdade arbetsdelar för maximal hållbarhet
• Alla yttre delar är zinkpläterade

Applikationer:
• Tillämpningar som kräver precisa reglage
• Tillämpningar för variabelt flöde

Ytterligare tekniska insikter:
Rekommenderad användning är med en ventilförstärkare med strömkontrollerad pulsbreddsmodulering (PWM).

Relaterade dokument

×
Produkter Flödeshastighet Konfiguration Aktiveringsmetod Tätningsmaterial
DF122C14 14 GAL/MIN, 53 L/MIN Normally Closed Electrical, Manual Nitrile
DF122C14V 14 GAL/MIN, 53 L/MIN Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon
DF161C40 40 GAL/MIN, 150 L/MIN Normally Closed Electrical Nitrile
DF161C40V 40 GAL/MIN, 150 L/MIN Normally Closed Electrical Fluorocarbon
DF201C60 60 GAL/MIN, 227 L/MIN Normally Closed Electrical Nitrile
DF201C60V 60 GAL/MIN, 227 L/MIN Normally Closed Electrical Fluorocarbon
HP02C2100N 2.5, 3.5, 4, 6 GAL/MIN, 9.5, 13.3, 15, 22.8 L/MIN Normally Closed, Partially Pressure Compensated Electrical Nitrile
HP02C2100NL 2.5, 3.5, 4, 6 GAL/MIN, 9.5, 13.3, 15, 22.8 L/MIN Normally Closed, Partially Pressure Compensated Electrical Nitrile
HP02C2100V 2.5, 3.5, 4, 6 GAL/MIN, 9.5, 13.3, 15, 22.8 L/MIN Normally Closed, Partially Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
HP02C2100VL 2.5, 3.5, 4, 6 GAL/MIN, 9.5, 13.3, 15, 22.8 L/MIN Normally Closed, Partially Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
HP04P2150VL 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Partially Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP04P2100N 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP04P2100NL 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP04P2100V 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP04P2100VL 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP04P2101N 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP04P2101NL 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP04P2101V 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP04P2101VL 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP04P2150N 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP04P2150NL 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP04P2150V 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP04P2150VL 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP04P2151N 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP04P2151NL 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP04P2151V 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP04P2151VL 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
DF122N14 14 GAL/MIN, 53 L/MIN Normally Open Electrical, Manual Nitrile
DF122N14V 14 GAL/MIN, 53 L/MIN Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon
HP02C2150N 2.5, 3.5, 4, 6 GAL/MIN, 9.5, 13.3, 15, 22.8 L/MIN Normally Closed, Partially Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
HP02C2150NL 2.5, 3.5, 4, 6 GAL/MIN, 9.5, 13.3, 15, 22.8 L/MIN Normally Closed, Partially Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
HP02C2150V 2.5, 3.5, 4, 6 GAL/MIN, 9.5, 13.3, 15, 22.8 L/MIN Normally Closed, Partially Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
HP02C2150VL 2.5, 3.5, 4, 6 GAL/MIN, 9.5, 13.3, 15, 22.8 L/MIN Normally Closed, Partially Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP02C2000N 2 GAL/MIN, 7.5 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP02C2000NL 2 GAL/MIN, 7.5 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP02C2000V 2 GAL/MIN, 7.5 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP02C2000VL 2 GAL/MIN, 7.5 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP02C2001N 2 GAL/MIN, 7.5 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP02C2001NL 2 GAL/MIN, 7.5 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP02C2001V 2 GAL/MIN, 7.5 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP02C2001VL 2 GAL/MIN, 7.5 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP02C2050N 2 GAL/MIN, 7.5 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP02C2050NL 2 GAL/MIN, 7.5 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP02C2050V 2 GAL/MIN, 7.5 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP02C2050VL 2 GAL/MIN, 7.5 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP02C2051N 2 GAL/MIN, 7.5 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP02C2051NL 2 GAL/MIN, 7.5 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP02C2051V 2 GAL/MIN, 7.5 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP02C2051VL 2 GAL/MIN, 7.5 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP02C2100N 4, 6 GAL/MIN, 15, 23 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP02C2100NL 4, 6 GAL/MIN, 15, 23 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP02C2100V 4, 6 GAL/MIN, 15, 23 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP02C2100VL 4, 6 GAL/MIN, 15, 23 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP02C2101N 4, 6 GAL/MIN, 15, 23 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP02C2101NL 4, 6 GAL/MIN, 15, 23 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP02C2101V 4, 6 GAL/MIN, 15, 23 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP02C2101VL 4, 6 GAL/MIN, 15, 23 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP02C2150N 4, 6 GAL/MIN, 15, 23 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP02C2150NL 4, 6 GAL/MIN, 15, 23 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP02C2150V 4, 6 GAL/MIN, 15, 23 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP02C2150VL 4, 6 GAL/MIN, 15, 23 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP02C2151N 4, 6 GAL/MIN, 15, 23 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP02C2151NL 4, 6 GAL/MIN, 15, 23 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP02C2151V 4, 6 GAL/MIN, 15, 23 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP02C2151VL 4, 6 GAL/MIN, 15, 23 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
HP04C2100N 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Partially Pressure Compensated Electrical Nitrile
HP04C2100NL 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Partially Pressure Compensated Electrical Nitrile
HP04C2100V 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Partially Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
HP04C2100VL 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Partially Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
HP04C2150N 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Partially Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
HP04C2150NL 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Partially Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
HP04C2150V 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Partially Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
HP04C2150VL 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Partially Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP04C2100N 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP04C2100NL 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP04C2100V 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP04C2100VL 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP04C2101N 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP04C2101NL 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP04C2101V 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP04C2101VL 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP04C2150N 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP04C2150NL 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP04C2150V 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP04C2150VL 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP04C2151N 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP04C2151NL 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP04C2151V 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP04C2151VL 8, 9.5 GAL/MIN, 30, 36 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
DFA125C21SN 15 GAL/MIN, 56.8 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
DFA125C21SV 15 GAL/MIN, 56.8 L/MIN Normally Closed, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
HP02P2100N 4, 5 GAL/MIN, 15, 19 L/MIN Normally Open, Partially Pressure Compensated Electrical Nitrile
HP02P2100NL 4, 5 GAL/MIN, 15, 19 L/MIN Normally Open, Partially Pressure Compensated Electrical Nitrile
HP02P2100V 4, 5 GAL/MIN, 15, 19 L/MIN Normally Open, Partially Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
HP02P2100VL 4, 5 GAL/MIN, 15, 19 L/MIN Normally Open, Partially Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
HP02P2150N 4, 5 GAL/MIN, 15, 19 L/MIN Normally Open, Partially Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
HP02P2150NL 4, 5 GAL/MIN, 15, 19 L/MIN Normally Open, Partially Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
HP02P2150V 4, 5 GAL/MIN, 15, 19 L/MIN Normally Open, Partially Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
HP02P2150VL 4, 5 GAL/MIN, 15, 19 L/MIN Normally Open, Partially Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP02P2000N 2.5 GAL/MIN, 9.5 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP02P2000NL 2.5 GAL/MIN, 9.5 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP02P2000V 2.5 GAL/MIN, 9.5 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP02P2000VL 2.5 GAL/MIN, 9.5 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP02P2001N 2.5 GAL/MIN, 9.5 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP02P2001NL 2.5 GAL/MIN, 9.5 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP02P2001V 2.5 GAL/MIN, 9.5 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP02P2001VL 2.5 GAL/MIN, 9.5 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP02P2050N 2.5 GAL/MIN, 9.5 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP02P2050NL 2.5 GAL/MIN, 9.5 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP02P2050V 2.5 GAL/MIN, 9.5 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP02P2050VL 2.5 GAL/MIN, 9.5 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP02P2051N 2.5 GAL/MIN, 9.5 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP02P2051NL 2.5 GAL/MIN, 9.5 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP02P2051V 2.5 GAL/MIN, 9.5 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP02P2051VL 2.5 GAL/MIN, 9.5 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP02P2100N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP02P2100NL 5 GAL/MIN, 19 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP02P2100V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP02P2100VL 5 GAL/MIN, 19 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP02P2101N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP02P2101NL 5 GAL/MIN, 19 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Nitrile
JP02P2101V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP02P2101VL 5 GAL/MIN, 19 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical Fluorocarbon
JP02P2150N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP02P2150NL 5 GAL/MIN, 19 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP02P2150V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP02P2150VL 5 GAL/MIN, 19 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP02P2151N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP02P2151NL 5 GAL/MIN, 19 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
JP02P2151V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
JP02P2151VL 5 GAL/MIN, 19 L/MIN Normally Open, Pressure Compensated Electrical, Manual Fluorocarbon
HP04P2100N 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Partially Pressure Compensated Electrical Nitrile
HP04P2100NL 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Partially Pressure Compensated Electrical Nitrile
HP04P2150N 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Partially Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile
HP04P2150NL 9.5 GAL/MIN, 36 L/MIN Normally Open, Partially Pressure Compensated Electrical, Manual Nitrile

A20641
687505