Pressure Compensated Flow Control Valves | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Maximal flödeshastighet

Flödeshastighet, visningsintervall

Inställning för standardflödeshastighet

Konfiguration

Justeringsmekanism

Tätningsmaterial

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Pressure Compensated Flow Control Valves

Pressure Compensated Flow Control Valves

Parker har ett brett sortiment av tryckkompenserade flödesregulatorer för tillämpningar med konstant flöde med olika belastning och tryck. De hanterar tryck upp till 420 bar (6 000 psi) och flöde upp till 56 l/min (15 gpm) i en gemensam kammare.

Tekniska specifikationer

  • Flödeshastighet: 5.3, 6, 7, 10.6, 5.5, 15 gal/min, 20, 22.5, 26.5, 40, 20.6, 56 L/min
  • Flödeshastighet, visningsintervall: N/A, 0.2-5.5, 0.3-1, 0.5-0.8, 0.75-2.2, 0.8-1.2, 1.1-1.7, 1.6-2.2, 2-4.5, 2.1-3.1, 3-4.5, 4-8, 4.3-6.7 gal/min This is the regulated flow range (min - max), N/A, 0.75-20.6, 1.1-3.8, 1.9-3.0, 2.8-8.3, 3-4.5, 4.1-6.4, 6-8.3, 7.5-16.9, 7.9-11.6, 11.3-16.9, 15-30, 16.1-25.1 L/min This is the regulated flow range (min - max)
  • Inställning för standardflödeshastighet: Ej tillämpligt; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 0,5 gal/min, Ej tillämpligt; 3,8; 7,5; 11,3; 15; 18,8; 22,5; 1,9 L/min
  • Konfiguration: Backflöde, delvis backflöde, backkontroll
  • Justeringsmekanism: Skruvinställning, vredinställning, manipulationssäkert lock, fast, spärrat vred
  • Tätningsmaterial: Nitril, fluorkarbon
  • Maximal flödeshastighet: 0.3, 5.3, 5.5, 6, 7, 10.6, 15 gal/min, 1.13, 20, 20.6, 22.5, 26.5, 40, 56 L/min
  • Maximalt drifttryck: 3000, 3500, 5000, 6000 psi, 210, 245, 350, 420 bar
  • Maximalt inloppstryck, märkvärde: 6000, 3500, 3000 psi, 420, 245, 210 bar
  • Hålrum, storlek: C08-2, C10-2
  • Funktion: Tryckkompenserad
  • Aktiveringsmetod: Pressure Compensated
  • Användningstyp: Manually operated, Automatic
  • Flödeshastighet, precision: Ej tillämpligt, 20 %, 15 %, 10 %
  • För vätsketyp: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Maximal kinematisk viskositet: Mineralbaserad eller syntetisk med smörjningsegenskaper med viskositeter vid 45-2000 SSU (6–420 cSt) cSt
  • Filtereffektivitet, märkvärde: ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4
  • Ventilmaterial: Alla delar är av stål. Alla driftsdelar är av härdat stål
  • Monteringsmoment: 30, 16, 37 lb-ft, 40, 22, 50 Nm
  • Arbetstemperatur: -30° till 250°, -15° till 400° °F, -34° till 121°, -26° till 204° °C
  • Maximal arbetstemperatur: +250, +400 °F, +121, +204 °C
  • Lägsta driftstemperatur: -30, -15 °F, -35, -26 °C
  • Vikt: 0.29, 0.5, 0.44, 0.33 lb, 0.13, 0.23, 0.2, 0.15 kg
  • Stommaterial: N/A
  • Anslutningsstorlek: N/A
  • Anslutningstyp: N/A
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Parkers utbud av tryckkompenserade flödesreglerventiler har en beprövad konstruktion som möjliggör en pålitlig och repeterbar flödeskompensationskurva över ett stort tryckområde. Dessa ventiler kan användas i hydrauliska system med flöden på upp till 56 l/min och tryck på upp till 420 bar med en integrerad, reglerbar eller inställbar backventil för fritt backflöde som tillval. Parkers tryckkompenserade flödesventiler är idealiska för cylinder- eller motorstyrning inom många olika områden, t.ex. jordbruk, byggsektor, materialhantering, industri samt gas och olja.

Marknader:
• Jordbruk
• Anläggningsmaskiner
• Materialhanteringsutrustning
• Diverse industriella tillämpningar
• Diverse mobila enheter
• Olja och gas

Egenskaper/fördelar:
• Minimal flödesförändring vid tryckvariation
• Funktion för backflöde
• Härdade arbetsdelar för maximal hållbarhet
• Manipuleringssäkra alternativ är tillgängliga
• Alla yttre delar är zinkpläterade

Applikationer:
• Ackumulatoravtappning
• Reglage för motorvarvtal
• Cylinderhastighetsreglering
• Hydraulaggregat

Ytterligare tekniska insikter:
Parker erbjuder ett brett sortiment av begränsande tryckkompenserade flödesregulatorer av slidtyp för hastighetsreglering av motorer, cylindrar och roterande manöverdon. Tryckkompensation gör att flödesenheterna kan bibehålla ett konstant flöde även vid olika belastningar och inloppstryck. Det finns inställbara och helt reglerbara varianter med skruv- eller vridjusteringsdon, som kan skyddas mot obehörig användning genom en kåpa som finns som tillval. FR101 är en reglerbar tryckkompenserad flödesregulator som kompenserar för olika belastningar och tryck i en riktning, men i motsatt riktning mäts flödet via ett fast munstycke och ingen kompensation sker. För att tillåta tryckkompenserad flödesreglering i en riktning och ett helt fritt flöde i motsatt riktning tillhandahåller Parker en invändig backventil i den reglerbara FC101-patronen. Då båda modellerna är inställbara, men inte helt reglerbara, måste ventilen ställas i på lämpligt flödesområde för tillämpningen. Förändringar av flödeshastigheten erhålls genom att mekaniskt variera fjädertrycket som verkar på en spole med ett fast munstycke och en mätkompensator. J02E2, J04C2 och J04E2 är helt reglerbara tryckkompenserade flödesreglerare. I den motsatta flödesriktningen används ventilerna endast för mätning via ett fast munstycke och ingen kompensation sker. För att uppnå en helt reglerbar tryckkompenserad flödesreglering och tillåta ett fullt backflöde innefattar FA101 en invändig backventil för förbikoppling av kompensatorn och mätmunstycket.

Relaterade dokument

×
Produkter Maximal flödeshastighet Flödeshastighet, visningsintervall Inställning för standardflödeshastighet Konfiguration Justeringsmekanism Tätningsmaterial
J02E2ZN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN 0.3-5.3 GAL/MIN, 1-20 L/MIN 2.6 GAL/MIN, 10 L/MIN Reverse Flow Screw Nitrile
J02E2ZV 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN 0.3-5.3 GAL/MIN, 1-20 L/MIN 2.6 GAL/MIN, 10 L/MIN Reverse Flow Screw Fluorocarbon
J02E2WN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN 0.3-5.3 GAL/MIN, 1-20 L/MIN 2.6 GAL/MIN, 10 L/MIN Reverse Flow Knob Nitrile
J02E2WV 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN 0.3-5.3 GAL/MIN, 1-20 L/MIN 2.6 GAL/MIN, 10 L/MIN Reverse Flow Knob Fluorocarbon
J02E2TN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN 0.3-5.3 GAL/MIN, 1-20 L/MIN 2.6 GAL/MIN, 10 L/MIN Reverse Flow Tamper Resistant Nitrile
J02E2TV 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN 0.3-5.3 GAL/MIN, 1-20 L/MIN 2.6 GAL/MIN, 10 L/MIN Reverse Flow Tamper Resistant Fluorocarbon
FR101F100 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN N/A 1 GAL/MIN, 3.8 L/MIN Partial Reverse Flow Fixed Nitrile
FR101F100V 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN N/A 1 GAL/MIN, 3.8 L/MIN Partial Reverse Flow Fixed Fluorocarbon
FR101F200 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN N/A 2 GAL/MIN, 7.5 L/MIN Partial Reverse Flow Fixed Nitrile
FR101F200V 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN N/A 2 GAL/MIN, 7.5 L/MIN Partial Reverse Flow Fixed Fluorocarbon
FR101F300 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN N/A 3 GAL/MIN, 11.3 L/MIN Partial Reverse Flow Fixed Nitrile
FR101F300V 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN N/A 3 GAL/MIN, 11.3 L/MIN Partial Reverse Flow Fixed Fluorocarbon
FR101F400 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN N/A 4 GAL/MIN, 15 L/MIN Partial Reverse Flow Fixed Nitrile
FR101F400V 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN N/A 4 GAL/MIN, 15 L/MIN Partial Reverse Flow Fixed Fluorocarbon
FR101F500 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN N/A 5 GAL/MIN, 18.8 L/MIN Partial Reverse Flow Fixed Nitrile
FR101F500V 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN N/A 5 GAL/MIN, 18.8 L/MIN Partial Reverse Flow Fixed Fluorocarbon
FR101F600 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN N/A 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN Partial Reverse Flow Fixed Nitrile
FR101F600V 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN N/A 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN Partial Reverse Flow Fixed Fluorocarbon
FR101K065 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 0.5-0.8 GAL/MIN, 1.9-3 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Knob Nitrile
FR101K065V 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 0.5-0.8 GAL/MIN, 1.9-3 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Knob Fluorocarbon
FR101K095 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 0.8-1.2 GAL/MIN, 3-4.5 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Knob Nitrile
FR101K095V 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 0.8-1.2 GAL/MIN, 3-4.5 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Knob Fluorocarbon
FR101K135 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 1.1-1.7 GAL/MIN, 4.1-6.4 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Knob Nitrile
FR101K135V 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 1.1-1.7 GAL/MIN, 4.1-6.4 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Knob Fluorocarbon
FR101K185 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 1.6-2.2 GAL/MIN, 6-8.3 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Knob Nitrile
FR101K185V 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 1.6-2.2 GAL/MIN, 6-8.3 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Knob Fluorocarbon
FR101K260 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 2.1-3.1 GAL/MIN, 7.9-11.6 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Knob Nitrile
FR101K260V 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 2.1-3.1 GAL/MIN, 7.9-11.6 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Knob Fluorocarbon
FR101K375 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 3-4.5 GAL/MIN, 11.3-16.9 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Knob Nitrile
FR101K375V 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 3-4.5 GAL/MIN, 11.3-16.9 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Knob Fluorocarbon
FR101K550 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 4.3-6.7 GAL/MIN, 16.1-25.1 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Knob Nitrile
FR101K550V 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 4.3-6.7 GAL/MIN, 16.1-25.1 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Knob Fluorocarbon
FR101S065 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 0.5-0.8 GAL/MIN, 1.9-3 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Screw Nitrile
FR101S065V 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 0.5-0.8 GAL/MIN, 1.9-3 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Screw Fluorocarbon
FR101S095 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 0.8-1.2 GAL/MIN, 3-4.5 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Screw Nitrile
FR101S095V 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 0.8-1.2 GAL/MIN, 3-4.5 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Screw Fluorocarbon
FR101S135 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 1.1-1.7 GAL/MIN, 4.1-6.4 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Screw Nitrile
FR101S135V 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 1.1-1.7 GAL/MIN, 4.1-6.4 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Screw Fluorocarbon
FR101S185 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 1.6-2.2 GAL/MIN, 6-8.3 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Screw Nitrile
FR101S185V 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 1.6-2.2 GAL/MIN, 6-8.3 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Screw Fluorocarbon
FR101S260 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 2.1-3.1 GAL/MIN, 7.9-11.6 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Screw Nitrile
FR101S260V 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 2.1-3.1 GAL/MIN, 7.9-11.6 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Screw Fluorocarbon
FR101S375 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 3-4.5 GAL/MIN, 11.3-16.9 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Screw Nitrile
FR101S375V 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 3-4.5 GAL/MIN, 11.3-16.9 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Screw Fluorocarbon
FR101S550 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 4.3-6.7 GAL/MIN, 16.1-25.1 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Screw Nitrile
FR101S550V 7 GAL/MIN, 26.5 L/MIN 4.3-6.7 GAL/MIN, 16.1-25.1 L/MIN N/A Partial Reverse Flow Screw Fluorocarbon
J04E2ZN 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 0.3-10.6 GAL/MIN, 1-40 L/MIN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN Reverse Flow Screw Nitrile
J04E2ZV 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 0.3-10.6 GAL/MIN, 1-40 L/MIN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN Reverse Flow Screw Fluorocarbon
J04E2WN 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 0.3-10.6 GAL/MIN, 1-40 L/MIN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN Reverse Flow Knob Nitrile
J04E2WV 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 0.3-10.6 GAL/MIN, 1-40 L/MIN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN Reverse Flow Knob Fluorocarbon
J04E2TN 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 0.3-10.6 GAL/MIN, 1-40 L/MIN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN Reverse Flow Tamper Resistant Nitrile
J04E2TV 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 0.3-10.6 GAL/MIN, 1-40 L/MIN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN Reverse Flow Tamper Resistant Fluorocarbon
J04C2ZN 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 0.3-10.6 GAL/MIN, 1-40 L/MIN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN Partial Reverse Flow Screw Nitrile
J04C2ZV 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 0.3-10.6 GAL/MIN, 1-40 L/MIN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN Partial Reverse Flow Screw Fluorocarbon
J04C2WN 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 0.3-10.6 GAL/MIN, 1-40 L/MIN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN Partial Reverse Flow Knob Nitrile
J04C2WV 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 0.3-10.6 GAL/MIN, 1-40 L/MIN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN Partial Reverse Flow Knob Fluorocarbon
J04C2TN 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 0.3-10.6 GAL/MIN, 1-40 L/MIN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN Partial Reverse Flow Tamper Resistant Nitrile
J04C2TV 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 0.3-10.6 GAL/MIN, 1-40 L/MIN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN Partial Reverse Flow Tamper Resistant Fluorocarbon
FA101D 5.5 GAL/MIN, 20.6 L/MIN 0.2-5.5 GAL/MIN, 0.75-20.6 L/MIN N/A Reverse Check Detented Knob Nitrile
FA101DV 5.5 GAL/MIN, 20.6 L/MIN 0.2-5.5 GAL/MIN, 0.75-20.6 L/MIN N/A Reverse Check Detented Knob Fluorocarbon
FA101K 5.5 GAL/MIN, 20.6 L/MIN 0.2-5.5 GAL/MIN, 0.75-20.6 L/MIN N/A Reverse Check Knob Nitrile
FA101KV 5.5 GAL/MIN, 20.6 L/MIN 0.2-5.5 GAL/MIN, 0.75-20.6 L/MIN N/A Reverse Check Knob Fluorocarbon
FA101S 5.5 GAL/MIN, 20.6 L/MIN 0.2-5.5 GAL/MIN, 0.75-20.6 L/MIN N/A Reverse Check Screw Nitrile
FA101SV 5.5 GAL/MIN, 20.6 L/MIN 0.2-5.5 GAL/MIN, 0.75-20.6 L/MIN N/A Reverse Check Screw Fluorocarbon
FA101T 5.5 GAL/MIN, 20.6 L/MIN 0.2-5.5 GAL/MIN, 0.75-20.6 L/MIN N/A Reverse Check Tamper Resistant Nitrile
FA101TV 5.5 GAL/MIN, 20.6 L/MIN 0.2-5.5 GAL/MIN, 0.75-20.6 L/MIN N/A Reverse Check Tamper Resistant Fluorocarbon
FC101K050 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 0.3-1 GAL/MIN, 1.1-3.8 L/MIN 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN Reverse Check Knob Nitrile
FC101K050V 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 0.3-1 GAL/MIN, 1.1-3.8 L/MIN 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN Reverse Check Knob Fluorocarbon
FC101K100 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 0.75-2.2 GAL/MIN, 2.8-8.3 L/MIN 1 GAL/MIN, 3.8 L/MIN Reverse Check Knob Nitrile
FC101K100V 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 0.75-2.2 GAL/MIN, 2.8-8.3 L/MIN 1 GAL/MIN, 3.8 L/MIN Reverse Check Knob Fluorocarbon
FC101K300 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 2-4.5 GAL/MIN, 7.5-16.9 L/MIN 3 GAL/MIN, 11.3 L/MIN Reverse Check Knob Nitrile
FC101K300V 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 2-4.5 GAL/MIN, 7.5-16.9 L/MIN 3 GAL/MIN, 11.3 L/MIN Reverse Check Knob Fluorocarbon
FC101K600 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 4-8 GAL/MIN, 15-30 L/MIN 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN Reverse Check Knob Nitrile
FC101K600V 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 4-8 GAL/MIN, 15-30 L/MIN 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN Reverse Check Knob Fluorocarbon
FC101S050 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 0.3-1 GAL/MIN, 1.1-3.8 L/MIN 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN Reverse Check Screw Nitrile
FC101S050V 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 0.3-1 GAL/MIN, 1.1-3.8 L/MIN 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN Reverse Check Screw Fluorocarbon
FC101S100 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 0.75-2.2 GAL/MIN, 2.8-8.3 L/MIN 1 GAL/MIN, 3.8 L/MIN Reverse Check Screw Nitrile
FC101S100V 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 0.75-2.2 GAL/MIN, 2.8-8.3 L/MIN 1 GAL/MIN, 3.8 L/MIN Reverse Check Screw Fluorocarbon
FC101S300 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 2-4.5 GAL/MIN, 7.5-16.9 L/MIN 3 GAL/MIN, 11.3 L/MIN Reverse Check Screw Nitrile
FC101S300V 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 2-4.5 GAL/MIN, 7.5-16.9 L/MIN 3 GAL/MIN, 11.3 L/MIN Reverse Check Screw Fluorocarbon
FC101S600 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 4-8 GAL/MIN, 15-30 L/MIN 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN Reverse Check Screw Nitrile
FC101S600V 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 4-8 GAL/MIN, 15-30 L/MIN 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN Reverse Check Screw Fluorocarbon
FC101T050 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 0.3-1 GAL/MIN, 1.1-3.8 L/MIN 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN Reverse Check Tamper Resistant Nitrile
FC101T050V 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 0.3-1 GAL/MIN, 1.1-3.8 L/MIN 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN Reverse Check Tamper Resistant Fluorocarbon
FC101T100 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 0.75-2.2 GAL/MIN, 2.8-8.3 L/MIN 1 GAL/MIN, 3.8 L/MIN Reverse Check Tamper Resistant Nitrile
FC101T100V 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 0.75-2.2 GAL/MIN, 2.8-8.3 L/MIN 1 GAL/MIN, 3.8 L/MIN Reverse Check Tamper Resistant Fluorocarbon
FC101T300 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 2-4.5 GAL/MIN, 7.5-16.9 L/MIN 3 GAL/MIN, 11.3 L/MIN Reverse Check Tamper Resistant Nitrile
FC101T300V 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 2-4.5 GAL/MIN, 7.5-16.9 L/MIN 3 GAL/MIN, 11.3 L/MIN Reverse Check Tamper Resistant Fluorocarbon
FC101T600 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 4-8 GAL/MIN, 15-30 L/MIN 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN Reverse Check Tamper Resistant Nitrile
FC101T600V 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 4-8 GAL/MIN, 15-30 L/MIN 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN Reverse Check Tamper Resistant Fluorocarbon
FR032010 0.3 GAL/MIN, 1.13 L/MIN N/A 0.1 GAL/MIN, 0.38 L/MIN Insert Fixed Fluorocarbon
FR032020 0.3 GAL/MIN, 1.13 L/MIN N/A 0.2 GAL/MIN, 0.76 L/MIN Insert Fixed Fluorocarbon
FR032030 0.3 GAL/MIN, 1.13 L/MIN N/A 0.3 GAL/MIN, 1.13 L/MIN Insert Fixed Fluorocarbon

A20641
687505