Needle Flow Control Valves | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Flödeshastighet

Maximalt inloppstryck, märkvärde

Nåltyp

Justeringsmekanism

Tätningsmaterial

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Needle Flow Control Valves

Needle Flow Control Valves

Parker har nålventiler i standardutförande eller med backventil för fritt backflöde. Nålventilerna är icke-kompenserade justerbara öppningar som klarar flöden upp till 225 l/min (60 gpm)/tryck upp till 420 bar (6 000 psi).

Tekniska specifikationer

  • Flödeshastighet: 12, 10, 16, 60, 8, 6 gal/min, 45, 37.9, 60, 225, 30, 23 L/min
  • Maximalt inloppstryck, märkvärde: 6000, 5500, 3000 psi, 420, 380, 210 bar
  • Nåltyp: N/A, grov, fin
  • Justeringsmekanism: Skruvjustering, vredinställning, manipulationssäkert lock
  • Tätningsmaterial: Nitril, fluorkarbon, D-ring (standard)
  • Maximal flödeshastighet: 6, 8, 10, 12, 16, 60 gal/min, 23, 30, 37.9, 45, 60, 225 L/min
  • Maximalt drifttryck: 3000, 5500, 6000 psi, 210, 380, 420 bar
  • Aktiveringsmetod: Manual
  • Konfiguration: Needle, w/Reverse Check
  • Funktion: Nål
  • Användningstyp: Manually operated
  • Läckagehastighet: 5 @ 1 450 PSI (100 BAR), 5 @ 5 000 PSI (345 BAR), 5 @ 3 000 PSI (210 BAR) drops/min
  • Hålrum, storlek: C08-2, C10-2, C16-2
  • Monteringsmoment: 30, 23-27, 37-41, 74, 16 lb-ft, 40, 31-37, 50-56, 100, 22 Nm
  • För vätsketyp: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Maximal kinematisk viskositet: Mineralbaserad eller syntetisk med smörjningsegenskaper med viskositeter vid 45-2000 SSU (6–420 cSt) cSt
  • Filtereffektivitet, märkvärde: ISO 4406:1999 Kod 18/16/13
  • Ventilmaterial: Alla delar är av stål. Alla driftsdelar är av härdat stål
  • Arbetstemperatur: -30° till 250°, -15° till 400°, -50° till 270° °F, -34° till 121°, -26° till 204°, -45° till 132° °C
  • Maximal arbetstemperatur: +200, +250, +400 °F, +93, +121, +204 °C
  • Lägsta driftstemperatur: -35, -30, -15 °F, -37, -34, -26 °C
  • Vikt: 0.24, 0.2, 0.4, 0.84, 0.5 lb, 0.11, 0.1, 0.18, 0.38, 0.23 kg
  • Stommaterial: N/A
  • Anslutningsstorlek: N/A
  • Anslutningstyp: N/A
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Parkers uppsättning nålventiler har en mycket föroreningstålig konstruktion som möjliggör precis dosering med manuell justering för att skapa, öppna och reglera flöde. Dessa ventiler kan användas i hydrauliska system med flöden på upp till 225 lpm och tryck på upp till 420 bar med en integrerad backventil för fritt backflöde som tillval. Parkers nålventiler eller nålbackventiler är idealiska för cylinder- eller motorstyrning och/eller avtappningstillämpningar inom många olika områden, t.ex. jordbruk, byggsektor, materialhantering, industri, olja och gas med mera.

Marknader:
• Jordbruk
• Anläggningsmaskiner
• Materialhanteringsutrustning
• Diverse industriella tillämpningar
• Diverse mobila enheter
• Olja och gas

Egenskaper/fördelar:
• Hög flödeskapacitet från en liten kavitet
• Manuell avstängning med extremt lågt läckage
• Finjusteringskontroll/-känslighet
• Mycket tolerant mot förorening
• Manipuleringssäkra alternativ är tillgängliga
• Fritt flöde för omvänd kontroll tillgängligt
• Alla yttre delar är zinkpläterade

Applikationer:
• Ackumulatoravtappning
• Reglage för motorvarvtal
• Cylinder hastighetsreglage

Ytterligare tekniska insikter:
Nålventiler ger ekonomiska lösningar för applikationer som kräver grundläggande justerbar styrning av hydraulflöde. Den faktiska öppningsstorleken inuti ventilen varieras med skruv- eller rattjustering, och ventilen kan göras manipulationssäker med en valfri kåpa. Avstängning kan uppnås när ventilen är helt stängd. När justeringen är inställd fungerar ventilen som en fast öppning. Som alla fast öppningar kommer ändringar av trycket att medföra ändringar av flödet. Om konstant flöde krävs oavsett system- eller belastningstrycket bör du överväga Parkers tryckkompenserade flödeskontroller. Parkers patroner J02A2, NVH081, NVH101 och J06A2 är vanliga 2-portsnålventiler med tillgängliga alternativ för finjustering. Öppningen doserar i båda riktningar, men flödet sker företrädesvis från port 2 till 1. Om obegränsat flöde krävs måste en ytterligare backventil används med dessa nålventilversioner. Parker erbjuder även nålventilerna J02B2, FV101 och FV102 med interna kontroller för fritt flöde i syfte att minska fördelarstorleken och mängden komponenter.

Relaterade dokument

×
Produkter Flödeshastighet Maximalt inloppstryck, märkvärde Nåltyp Justeringsmekanism Tätningsmaterial
J02A2ZN 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Screw Nitrile
J02A2ZV 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Screw Fluorocarbon
J02A2WN 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Knob Nitrile
J02A2WV 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Knob Fluorocarbon
J02A2TN 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Tamper Resistant Nitrile
J02A2TV 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Tamper Resistant Fluorocarbon
NVH081K 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Coarse Knob D-Ring (Standard)
NVH081KN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Coarse Knob Nitrile
NVH081KV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Coarse Knob Fluorocarbon
NVH081S 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Coarse Screw D-Ring (Standard)
NVH081SN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Coarse Screw Nitrile
NVH081SV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Coarse Screw Fluorocarbon
NVH081T 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Coarse Tamper Resistant D-Ring (Standard)
NVH081TN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Coarse Tamper Resistant Nitrile
NVH081TV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Coarse Tamper Resistant Fluorocarbon
NVH081FK 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Fine Knob D-Ring (Standard)
NVH081FKN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Fine Knob Nitrile
NVH081FKV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Fine Knob Fluorocarbon
NVH081FS 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Fine Screw D-Ring (Standard)
NVH081FSN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Fine Screw Nitrile
NVH081FSV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Fine Screw Fluorocarbon
NVH081FT 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Fine Tamper Resistant D-Ring (Standard)
NVH081FTN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Fine Tamper Resistant Nitrile
NVH081FTV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Fine Tamper Resistant Fluorocarbon
NVH101K 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Coarse Knob D-Ring (Standard)
NVH101KN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Coarse Knob Nitrile
NVH101KV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Coarse Knob Fluorocarbon
NVH101S 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Coarse Screw D-Ring (Standard)
NVH101SN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Coarse Screw Nitrile
NVH101SV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Coarse Screw Fluorocarbon
NVH101T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Coarse Tamper Resistant D-Ring (Standard)
NVH101TN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Coarse Tamper Resistant Nitrile
NVH101TV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Coarse Tamper Resistant Fluorocarbon
NVH101FK 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Fine Knob D-Ring (Standard)
NVH101FKN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Fine Knob Nitrile
NVH101FKV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Fine Knob Fluorocarbon
NVH101FS 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Fine Screw D-Ring (Standard)
NVH101FSN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Fine Screw Nitrile
NVH101FSV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Fine Screw Fluorocarbon
NVH101FT 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Fine Tamper Resistant D-Ring (Standard)
NVH101FTN 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Fine Tamper Resistant Nitrile
NVH101FTV 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR Fine Tamper Resistant Fluorocarbon
J06A2ZN 60 GAL/MIN, 225 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Tamper Resistant Nitrile
J06A2ZV 60 GAL/MIN, 225 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Tamper Resistant Fluorocarbon
J06A2WN 60 GAL/MIN, 225 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Knob Nitrile
J06A2WV 60 GAL/MIN, 225 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Knob Fluorocarbon
J06A2TN 60 GAL/MIN, 225 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Tamper Resistant Nitrile
J06A2TV 60 GAL/MIN, 225 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Tamper Resistant Fluorocarbon
J02B2ZN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Tamper Resistant Nitrile
J02B2ZV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Tamper Resistant Fluorocarbon
J02B2WN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Knob Nitrile
J02B2WV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Knob Fluorocarbon
J02B2TN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Tamper Resistant Nitrile
J02B2TV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Tamper Resistant Fluorocarbon
FV101K 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Coarse Knob Nitrile
FV101KV 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Coarse Knob Fluorocarbon
FV101S 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Coarse Screw Nitrile
FV101SV 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Coarse Screw Fluorocarbon
FV102K 6 GAL/MIN, 23 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Fine Knob Nitrile
FV102KV 6 GAL/MIN, 23 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Fine Knob Fluorocarbon
FV102S 6 GAL/MIN, 23 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Fine Screw Nitrile
FV102SV 6 GAL/MIN, 23 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Fine Screw Fluorocarbon

A20641
687505