1" DS Coil | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Voltage

Anslutningstyp

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
1 DS Coil

1" DS Coil

Parkers DS-spole på 1 tum är en högeffektsspole som ofta används med proportionella solenoidpatroner i storlek 12, 16 och 20 eller med solenoidpatroner för avstängning. Flera spännings- och avslutningstyper är katalogiserade standardalternativ.

Tekniska specifikationer

  • Ingångsspänning: 12 V DC, 24 V DC, 120 V AC
  • Anslutningstyp: Olika anslutningskontakter tillgängliga
  • Energiförbrukning: 42, 55 W
  • Ström: 3.53, 1.79, 0.47 A
  • Motstånd: 3.4, 13.4, 242 Ω
  • Användningscykel: Kontinuerligt vid 100 % spänning %
  • Funktion: 1" DS Coil
  • Spoltyp: Standard
  • Maximal arbetstemperatur: +392 °F, +200 °C
  • Lägsta driftstemperatur: -40 °F, -40 °C
  • Vikt: 1.27 lb, 0.58 kg
  • Aktiveringsmetod: N/A
  • Stommaterial: N/A
  • Flödeshastighet: N/A
  • För vätsketyp: N/A
  • Maximal flödeshastighet: N/A
  • Maximalt drifttryck: N/A
  • Tätningsmaterial: N/A
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Parkers beprövade DS-spolar på 1 tum är perfekta för användning i tillämpningar som kräver högt flöde och/eller tryck. DS-spolen finns i låg- eller högwattsmodeller för tillämpningsflexibilitet, och alla spolar är avsedda för kontinuerlig drift. Standardspänningstalen är 12 och 24 V DC, inklusive termineringstyper som DIN-anslutningsdon, dubbel spadkontakt och dubbla ledningar.  DS-spolar kan också hantera variabel ström, och därför kan de användas med såväl proportionalventiler som avstängningsmagnetventiler. Tack vare att den kompakta DS-spolen av glasfiberarmerad nylon, tål den fukt, frätande lösningar, svampangrepp och temperaturer från −40 °C till 200 °C (−40 °F till 392 °F) bättre.

Parkers DS-spole på 1 tum är en robust produkt som har genomgått omfattande tester och har en meritlista av dokumenterade tillämpningar. I kombination med Parkers breda utbud av magnetventiler och proportionella patronventiler är DS-spolen idealisk i tuffa applikationer.

Marknader:
• Olja och gas
• Materialhanteringsutrustning
• Anläggningsmaskiner
• Jordbruksmaskiner
• Yrkesmässig och kommunal utrustning
• Transport

Egenskaper/fördelar:
• Kompakt kapslad konstruktion i ett stycke
• Många uttag och spänningstal
• Kraftig färgkodad ledning med inbyggd dragavlastning
• Ledningsstandard: 200 °C klass N
• De flesta likströmsspolar är UL-godkända (kontakta fabriken)

Applikationer:
• Hydraulaggregat
• Borrar
• Pressar
• Blandare
• Balpressar
• Tröskor
• Kranar
• Kompaktorer

Om du vill ha ytterligare spännings- och avslutningsalternativ kontaktar du fabriken för mer information.

Relaterade dokument

Literature and Reference Materials
Coils/Electronics Technical Tips
×
Produkter Voltage Anslutningstyp
851060-012VDC 12 VDC Dual Spade
851060-024VDC 24 VDC Dual Spade
851062-012VDC 12 VDC Dual Lead Wire
851062-024VDC 24 VDC Dual Lead Wire
851058-012VDC 12 VDC Din
851058-024VDC 24 VDC Din
851057-120VAC 120 VAC Dual Lead Wire w/Conduit
851058-120VAC 120 VAC Din

A20641
687505