3-vägsmagnetventil av slidtyp | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Flödeshastighet

Maximalt inloppstryck, märkvärde

Konfiguration

Aktiveringsmetod

Flödesriktning

Tätningsmaterial

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
3-vägsmagnetventil av slidtyp

3-vägsmagnetventil av slidtyp

Parker erbjuder fem olika direktverkande 3-vägsmagnetventiler av slidtyp med 2 lägen, som klarar många olika flöden upp till 57 lpm (15 gpm) och tryck upp till 350 bar (5 000 psi). Spolar finns i flera spänningar och anslutningstyper.

Tekniska specifikationer

  • Flödeshastighet: 2.25, 3.5, 4, 3.25, 4, 2, 3, 3, 4, 4.5, 6, 8, 5, 8, 4, 4.5, 4, 8, 11,12,13, 7, 14, 15 gal/min, 8.4, 13.2, 15, 12.3, 15, 7.5, 11.3, 11.3, 15, 17, 22.7, 30.2, 18.8, 30.2, 15, 17, 30, 15, 30, 41.6, 45.4, 49.2, 26.5, 53, 56.8 L/min
  • Maximalt inloppstryck, märkvärde: 5000, 3600, 3000 psi, 250, 350, 210 bar
  • Konfiguration: Normalt stängd, normalt öppen, väljare, normalt stängd, väljare, normalt öppen, normalt öppen, väljare
  • Aktiveringsmetod: Electrical, Manual
  • Flödesriktning: 2-1 inaktiverad, 3-1 magnetiserad, 2-1 inaktiverad, 2-3 magnetiserad, 3-1 inaktiverad, 2-1 magnetiserad, 2-3 inaktiverad, 2-1 magnetiserad
  • Tätningsmaterial: D-ring (standard), nitril, fluorkarbon
  • Maximal flödeshastighet: 2, 2.25, 3, 3.25, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 11,12,13,14, 15 gal/min, 7.5, 8.4, 11.3, 12.3, 13.2, 15, 17, 18.8, 22.7, 26.5, 30, 41.6, 45.4, 49.2, 53, 56.8 L/min
  • Monteringstyp: Screw in cartridge valve
  • Användningstyp: Solenoid operated, Manually operated
  • Maximalt drifttryck: 3000, 3600, 5000 psi, 210, 250, 350 bar
  • Läckagehastighet: 120 @ 3 600 PSI (250 BAR), 180 @ 3 600 PSI (250 BAR), 160 @ 5 000 PSI (350 BAR), 250 @ 5 000 PSI (BAR), 82 @ 3 000 PSI (210 BAR) cm3/min
  • Hålrum, storlek: C08-3, C10-3, C16-3
  • Funktion: 3-way
  • Funktion för överskridande: N/A, dra och släpp, tryck och vrid
  • För vätsketyp: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Maximal kinematisk viskositet: Mineralbaserad eller syntetisk med smörjningsegenskaper med viskositeter vid 45-2000 SSU (6–420 cSt) cSt
  • Filtereffektivitet, märkvärde: ISO 4406:1999 Kod 18/16/13
  • Ventilmaterial: Alla delar är av stål. Alla driftsdelar är av härdat stål
  • Monteringsmoment: 23-27, 32-36, 37-41, 51-55, 40 lb-ft, 32 to 36 lb-ft, 37 to 41 lb-ft, 40 lb-ft, 51 to 55 lb-ft, 31-37, 43-49, 50-56, 69-75, 54 Nm, 43 to 49 Nm, 50 to 56 Nm, 54 Nm, 69 to 75 Nm
  • Spolmutter, åtdragningsmoment: 5-7, 3 lb-ft, 7-10, 4.1 Nm
  • Arbetstemperatur: -50° till 270°, -30° till 250°, -15° till 400° °F, -45° till 132°, -34° till 121°, -26° till 204° °C
  • Maximal arbetstemperatur: +200, +250, +400 °F, +93, +121, +204 °C
  • Lägsta driftstemperatur: -35, -30, -15 °F, -37, -34, -26 °C
  • Spoltyp: 1/2 tum Super-spole, 5/8 tum Super-spole, 1 tum DS-spole
  • Ingångsspänning: 85 % av märkspänning vid 20 °C (72 °F) min
  • Svarstid: 50, 90 ms
  • Vikt: 0.28, 0.42, 1.3 lb, 0.13, 0.19, 0.59 kg
  • Stommaterial: N/A
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Parkers direktverkande 3-vägsmagnetventiler av slidtyp med 2 lägen har en beprövad tålig konstruktion som garanterar ett pålitligt och förutsebart resultat med lågt tryckfall och minimal hysteres. Dessa ventiler kan användas tillsammans med hydraulsystemflöden på upp till 57 lpm (15 gpm) och tryck upp till 350 bar (5 000 psi). Tillgängliga konfigurationer är "normalt öppen", "normalt stängd" eller omkopplande. Parkers 3-vägsmagnetventiler av slidtyp med 2 lägen är idealiska för omkoppling- eller avlastningstillämpningar som inte nödvändigtvis kräver lågt slidläckage, utan istället magnetventildrivna riktningsreglage. Dessa ventiler kan användas för många olika typer av maskiner inom mobil-, industri- eller tillverkningsbranschen.

Marknader:
• Skylift
• Jordbruk
• Entreprenad
• Materialhantering
• Diverse industriella tillämpningar
• Diverse tillverkning
• Diverse mobila enheter

Egenskaper/fördelar:
• Utbytbara spolar i ett stycke med låg strömförbrukning
• Hög flödeskapacitet
• Alternativ för manuell upphävning
• Standardenheter och -håligheter
• Inga dynamiska tätningar
• Låg hysteres
• Alla yttre delar är zinkpläterade

Applikationer:
• Omkopplingstillämpningar
• Avlastningstillämpningar
• Avledarapplikationer

Ytterligare tekniska insikter:
Direktverkande slidventiler reagerar snabbt på spolspänning och tillåter flöde mellan 2 portar medan den återstående porten blockeras. Ett visst läckage förekommer på grund av utrymmet mellan spolarna.

Relaterade dokument

×
Produkter Flödeshastighet Maximalt inloppstryck, märkvärde Konfiguration Aktiveringsmetod Flödesriktning Tätningsmaterial
DSL103B 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical 2-1 De-energized, 2-3 Energized D-Ring (Standard)
DSL103BN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical 2-1 De-energized, 2-3 Energized Nitrile
DSL103BV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical 2-1 De-energized, 2-3 Energized Fluorocarbon
DSL103BP 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized D-Ring (Standard)
DSL103BPN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized Nitrile
DSL103BPV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized Fluorocarbon
DSL103BT 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized D-Ring (Standard)
DSL103BTN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized Nitrile
DSL103BTV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized Fluorocarbon
DSL103C 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical 3-1 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL083BN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical 2-1 De-energized, 2-3 Energized Nitrile
DSL083BV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical 2-1 De-energized, 2-3 Energized Fluorocarbon
DSL083BP 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized D-Ring (Standard)
DSL083BPN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized Nitrile
DSL083BPV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized Fluorocarbon
DSL083BT 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized D-Ring (Standard)
DSL083BTN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized Nitrile
DSL083BTV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized Fluorocarbon
DSL083C 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical 3-1 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL083CN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical 3-1 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSL083CV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical 3-1 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSL083CP 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL083CPN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSL083CPV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSL083CT 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL083CTN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSL083CTV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSL083N 3.25, 4 GAL/MIN, 12.3, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical 2-3 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL083NN 3.25, 4 GAL/MIN, 12.3, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical 2-3 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSL083NV 3.25, 4 GAL/MIN, 12.3, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical 2-3 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSL083NP 3.25, 4 GAL/MIN, 12.3, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL083NPN 3.25, 4 GAL/MIN, 12.3, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSL083NPV 3.25, 4 GAL/MIN, 12.3, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSL083NT 3.25, 4 GAL/MIN, 12.3, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL083NTN 3.25, 4 GAL/MIN, 12.3, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSL083NTV 3.25, 4 GAL/MIN, 12.3, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSH083A 2, 3 GAL/MIN, 7.5, 11.3 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-1 De-energized, 3-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH083AN 2, 3 GAL/MIN, 7.5, 11.3 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-1 De-energized, 3-1 Energized Nitrile
DSH083AV 2, 3 GAL/MIN, 7.5, 11.3 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-1 De-energized, 3-1 Energized Fluorocarbon
DSH083AT 2, 3 GAL/MIN, 7.5, 11.3 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH083ATN 2, 3 GAL/MIN, 7.5, 11.3 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized Nitrile
DSH083ATV 2, 3 GAL/MIN, 7.5, 11.3 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized Fluorocarbon
DSH083B 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Selector Electrical 2-1 De-energized, 2-3 Energized D-Ring (Standard)
DSH083BN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Selector Electrical 2-1 De-energized, 2-3 Energized Nitrile
DSH083BV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Selector Electrical 2-1 De-energized, 2-3 Energized Fluorocarbon
DSH083BT 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized D-Ring (Standard)
DSH083BTN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized Nitrile
DSH083BTV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized Fluorocarbon
DSH083C 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical 3-1 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH083CN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical 3-1 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSH083CV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical 3-1 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSH083CT 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH083CTN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSH083CTV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSH083N 3, 4 GAL/MIN, 11.3, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open, Selector Electrical 2-3 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH083NN 3, 4 GAL/MIN, 11.3, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open, Selector Electrical 2-3 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSH083NV 3, 4 GAL/MIN, 11.3, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open, Selector Electrical 2-3 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSH083NT 3, 4 GAL/MIN, 11.3, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH083NTN 3, 4 GAL/MIN, 11.3, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSH083NTV 3, 4 GAL/MIN, 11.3, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSL103A 4.5, 6 GAL/MIN, 17, 22.7 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-1 De-energized, 3-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL103AN 4.5, 6 GAL/MIN, 17, 22.7 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-1 De-energized, 3-1 Energized Nitrile
DSL103AV 4.5, 6 GAL/MIN, 17, 22.7 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-1 De-energized, 3-1 Energized Fluorocarbon
DSL103AP 4.5, 6 GAL/MIN, 17, 22.7 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL103APN 4.5, 6 GAL/MIN, 17, 22.7 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized Nitrile
DSL103APV 4.5, 6 GAL/MIN, 17, 22.7 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized Fluorocarbon
DSL103AT 4.5, 6 GAL/MIN, 17, 22.7 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL103ATN 4.5, 6 GAL/MIN, 17, 22.7 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized Nitrile
DSL103ATV 4.5, 6 GAL/MIN, 17, 22.7 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized Fluorocarbon
DSL103CN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical 3-1 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSL103CV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical 3-1 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSL103CP 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL103CPN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSL103CPV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSL103CT 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL103CTN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSL103CTV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSL103N 5, 8 GAL/MIN, 18.8, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical 2-3 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL103NN 5, 8 GAL/MIN, 18.8, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical 2-3 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSL103NV 5, 8 GAL/MIN, 18.8, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical 2-3 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSL103NP 5, 8 GAL/MIN, 18.8, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL103NPN 5, 8 GAL/MIN, 18.8, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSL103NPV 5, 8 GAL/MIN, 18.8, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSL103NT 5, 8 GAL/MIN, 18.8, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL103NTN 5, 8 GAL/MIN, 18.8, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSL103NTV 5, 8 GAL/MIN, 18.8, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSH103A 4, 4.5 GAL/MIN, 15, 17 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-1 De-energized, 3-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH103AN 4, 4.5 GAL/MIN, 15, 17 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-1 De-energized, 3-1 Energized Nitrile
DSH103AV 4, 4.5 GAL/MIN, 15, 17 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-1 De-energized, 3-1 Energized Fluorocarbon
DSH103AT 4, 4.5 GAL/MIN, 15, 17 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH103ATN 4, 4.5 GAL/MIN, 15, 17 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized Nitrile
DSH103ATV 4, 4.5 GAL/MIN, 15, 17 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized Fluorocarbon
DSH103B 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Selector Electrical 2-1 De-energized, 2-3 Energized D-Ring (Standard)
DSH103BN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Selector Electrical 2-1 De-energized, 2-3 Energized Nitrile
DSH103BV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Selector Electrical 2-1 De-energized, 2-3 Energized Fluorocarbon
DSH103BT 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized D-Ring (Standard)
DSH103BTN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized Nitrile
DSH103BTV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized Fluorocarbon
DSH103C 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical 3-1 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH103CN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical 3-1 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSH103CV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical 3-1 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSH103CT 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH103CTN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSH103CTV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual 3-1 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSH103N 4, 8 GAL/MIN, 15, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-3 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH103NN 4, 8 GAL/MIN, 15, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-3 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSH103NV 4, 8 GAL/MIN, 15, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-3 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DSH103NT 4, 8 GAL/MIN, 15, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized D-Ring (Standard)
DSH103NTN 4, 8 GAL/MIN, 15, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized Nitrile
DSH103NTV 4, 8 GAL/MIN, 15, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-3 De-energized, 2-1 Energized Fluorocarbon
DS163 11, 12, 13 GAL/MIN, 41.6, 45.4, 49.2 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized Nitrile
DS163V 11, 12, 13 GAL/MIN, 41.6, 45.4, 49.2 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized Fluorocarbon
DS163B 7, 14, 15 GAL/MIN, 26.5, 53, 56.8 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized Nitrile
DS163BV 7, 14, 15 GAL/MIN, 26.5, 53, 56.8 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 2-3 Energized Fluorocarbon
DSL083A 2.25, 3.5 GAL/MIN, 8.4, 13.2 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-1 De-energized, 3-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL083AN 2.25, 3.5 GAL/MIN, 8.4, 13.2 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-1 De-energized, 3-1 Energized Nitrile
DSL083AV 2.25, 3.5 GAL/MIN, 8.4, 13.2 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical 2-1 De-energized, 3-1 Energized Fluorocarbon
DSL083AP 2.25, 3.5 GAL/MIN, 8.4, 13.2 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL083APN 2.25, 3.5 GAL/MIN, 8.4, 13.2 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized Nitrile
DSL083APV 2.25, 3.5 GAL/MIN, 8.4, 13.2 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized Fluorocarbon
DSL083AT 2.25, 3.5 GAL/MIN, 8.4, 13.2 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized D-Ring (Standard)
DSL083ATN 2.25, 3.5 GAL/MIN, 8.4, 13.2 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized Nitrile
DSL083ATV 2.25, 3.5 GAL/MIN, 8.4, 13.2 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Normally Open, Selector Electrical, Manual 2-1 De-energized, 3-1 Energized Fluorocarbon
DSL083B 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed, Selector Electrical 2-1 De-energized, 2-3 Energized D-Ring (Standard)

A20641
687505