Skaffa ditt Parker-konto idag!
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.
Parkers 722 GlobalCore-slang ger utmärkt prestanda och effektivitet tack vare ett konstant arbetstryck på 4 000 PSI, en halv SAE-böjningsradie och tre skyddshöljealternativ.
Parkers 722-slang i GlobalCore-utbudet är utformad för konsekvent resultat och pålitlighet med ett kontakt arbetstryck på 4 000 PSI i alla storlekar. Den är lätt, hållbar och enkel att böja, vilket både underlättar och påskyndar installationen. 722-slangen är utformad, tillverkad och testad för att uppfylla prestandaspecifikationerna i ISO 18752. Det finns storlekar mellan 3/8 och 1 tum i diameter med olika skyddshöljealternativ som är tillgängliga för olika branscher
Marknader:
• Transport
• Militärt
• Entreprenad
• Jordbruk
• Mark- och byggnadsunderhåll
• Skogsbruk
• Hjälputrustning
• Avfall och sopor
Egenskaper/fördelar:
• Skyddshöljealternativen Standard, ToughCover och Supertough för förebyggning av slitage
• Halva SAE-böjningsradien för smidig montering och låg kraft för flexning
• Konstant arbetstryck på 4 000 PSI i alla storlekar
• Konstruktion med 4 spiraler ger längre livslängd i tillämpningar med hög impuls och tunga arbetscykler
Applikationer:
• Petroleumbaserade hydraulvätskor och smörjoljor
Lämpliga kopplingar:
• Kopplingar i 43-serien
Inga CAD-filer tillgängliga