Skaffa ditt Parker-konto idag!
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.
Den utgör en del av GlobalCore-utbudet med robusta hydraulslangar. Parkers lätta och böjningsvänliga 787 5000 PSI-slang ger ett konstant arbetstryck på 5 000 PSI.
Parkers 787-slang i GlobalCore-sortimentet är utformad för konsekvent resultat och pålitlighet med ett kontakt arbetstryck på 5 000 PSI i alla storlekar. 787-slangen bygger på Compact Spiral-teknik och är lätt, hållbar och enkel att böja, vilket både underlättar och påskyndar installationen. 787-slangen är utformad, byggd och testad för att uppfylla prestandaspecifikationerna i ISO 18752. Det finns storlekar mellan ¼ och 2 tum i diameter med olika skyddshöljealternativ som är tillgängliga för olika branscher.
Marknader:
• Militärt
• Entreprenad
• Skogsbruk
• Service för oljefält
• Industri
• Gruvdrift
Egenskaper/fördelar:
• Skyddshöljealternativen Standard, ToughCover och Supertough för förebyggning av slitage
• Halva SAE-böjningsradien för smidig montering och låg kraft för flexning
• 30 % mindre ytterdiameter jämfört med standardmodellen SAE-spiralslangen
• Två gånger så hög impuls/livslängd – testad för 2 000 000 cykler
• Konstant arbetstryck på 5.000 PSI i alla storlekar
• Lättare än standardmodellen SAE-spiralslang
Applikationer:
• Petroleumbaserade hydraulvätskor och smörjoljor
Lämpliga kopplingar:
• Kopplingar i 43-serien (för −4 till −6)
• 77-serie-kopplingar (för −8 till −32)
Inga CAD-filer tillgängliga