V12-serien har en motor med variabelt deplacement. Denna populära serie av välkonstruerade motorer är avsedd för både öppna och stängda system, och är specialanpassad för de mest krävande mobila tillämpningar. V12 kan även användas för flera andra tillämpningar. Finns i två storlekar för ISO-, SAE- och patronversioner. Den begränsade storleken ger en ren och kostnadseffektiv installation.
Omfattande produkttestning och kontinuerlig produktutveckling bidrar till att se till att våra hydraulpumpar fungerar med optimal verkningsgrad och kan prestera i de mest krävande miljöer.
Marknader:
• Mobilt
• Naturresurser
• Regeringen
Egenskaper/fördelar:
• Deplacement 60 cm³ och 80 cm³
• Höga varvtal tack vare kolvar med låg vikt
• Brett deplacementförhållande (5:1)
• Brett utbud av reglage för de flesta tillämpningar
• ISO-, SAE- och patronversioner
• Hög total effektivitet i hela deplacementområdet
• Kolvkonstruktionen med nio kolvar ger högt startmoment och jämn drift
• Begränsad storlek och ett högt kraft/vikt-förhållande
• Låga ljudnivåer tack vare en mycket kompakt och robust konstruktion med mjukt vätskeflöde
• Lång livslängd och bevisad pålitlighet
Tillämpningar:
• Anläggningsmaskiner
• Gruvdrift
• Olja och gas
• Försvar
Hämta detaljerad teknisk information om V12-motorer i vår senaste katalog och våra installationshandböcker under Produktsupport och/eller kontakta en lokal Parker-återförsäljare för support.
* Tillverkad i Sverige