Skaffa ditt Parker-konto idag!
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.
Parker V14 hydraulic motor series has an operating pressures up to 480 bar (7,000 psi) and speeds up to 6.500 rpm. It is designed for both open and closed circuit transmissions with focus on high performance machines. Sizes from 110 - 160 cc.
| Litteratur och referensmaterial |
|---|
| KATALOG - Serie V12, V14 ,MSG30-8223/SE |
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| DECLARATION OF COMPLIANCE - Conformity 2.1 |
| Selector Guides |
|---|
| SELECTOR GUIDE - Noise Installation Guidelines |