Klämmor | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Diameter (mm)

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Klämmor Klämmor

Klämmor

Parker Olaer-klämmor är utformade för snabb och enkel montering av hydrauliska ackumulatorer. Finns i stål och rostfritt stål.

Tekniska specifikationer

  • Produkttyp: Klämmor
  • Konstruktionens material: Rostfritt stål, kolstål, Carbon Steel
  • Konstruktionsfaktor: A, B, C, D, E, B, C, D, E
  • Vikt: 0.59 - 2 kg
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Parker-klämmor är utformade för att på ett säkert sätt ge stöd åt ackumulatorer i vertikalt eller horisontellt läge. De finns tillgängliga för alla ackumulatormodeller, oavsett vikt och storlek (däribland blås-, kolv-, membran- och hydrauldämpningsackumulatorer). Det går att få klämmorna med skyddande beläggning för krävande miljöer.

Klämmorna är försedda med ett gummidämpningsband som skyddar huset och eventuell skyddande beläggning.

Marknader:
• Industri
• Mobilt
• Energi
• Bearbetning
• Olja och gas
• Försvar
• Förnybar
• Marint
• Gruvdrift
• Tåg

Egenskaper/fördelar:
• Utformade för att på ett säkert sätt ge stöd åt ackumulatorer i vertikalt eller horisontellt läge.
• Skyddande beläggning finns för krävande miljöer.
• Stort urval av storlekar som passar alla ackumulatortyper.
• Parker Olaer-ackumulatorklämmor har en gummidämpare som förhindrar vibration och slitage på huset.
• Förutom klämmorna föreslår vi att använda ett ackumulatorfäste för att stödja vikten för ackumulatorer som monteras vertikalt.

Applikationer:
• Jordbruksutrustning
• Anläggningsmaskiner
• Skogsbruk
• Hantering/kranar
• Lastbil
• Vindenergi
• Hydraulaggregat
• Smörjsystem
• Elproduktion
• Energiöverföring och -distribution
• Försvar
• Luft- och gaskompressorer
• Provrigg
• Underhållningsautomatisering
• Formning
• Plastpressar
• Pressgjutning
• Bilfabriker
• Maskinverktyg

Hämta ackumulatorkatalogen eller kontakta din lokala Parker-återförsäljare för mer information.

Relaterade dokument

×
Produkter Diameter (mm)
20149203625 54 - 56
20250803648 87 - 97
20250903648 99 - 109
20251003648 112 - 124
20251103648 128 - 138
20251203648 146 - 157
20259003648 155 - 165
20251303648 166 - 176
20243203625 178 - 184
20251403648 215 - 219
20251503648 215 - 226
20127403625 363.5 - 368

A20641
687940