Skaffa ditt Parker-konto idag!
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.
Parker har ett stort utbud med tankutrustning och tanktillbehör som säkerställer hydraulsystemens resultat och tillförlitlighet, däribland vätske-/temperaturmätare med dubbla funktioner samt omkopplare för kapacitiv nivå och flottörsnivå.
Vätskenivå-/temperaturmätare med dubbla funktioner
Vätskenivå-/temperaturmätare använder ett universellt fäste som är avsett för främre eller bakre tankmontering. Mätarna finns i tre storlekar vardera med tvåhålsmontering centrerat på 76 mm, 127 mm och 254 mm. När mätaren har satts på plats dras skruvarna helt enkelt åt för att ge en säker tätning. Fyrkantiga deltätningar minimerar risken för läckage och monteringssystemet med två punkter eliminerar problem med tankförvrängning.
Vätskenivå-/temperaturmätarna har ett siktglas i ett stycke för tydlig sikt som ger extra säkerhet. Siktglaset är gjutet av splitterfri och genomskinlig polyamid som gör det möjligt att få korrekt och tydlig indikering av oljenivå och temperatur.
Egenskaper:
• Finns med M10- eller M12-skruvgängor
• Termometerns mätområde: 30 till +90 °C (86 till +194 °F)
• Drifttemperatur: -30 till +90 °C (22 till +194 °F)
Justerbar flottöromkopplare – FL-serien
FL-serien består av ett sortiment med vertikalt monterade, enkla flottöromkopplare som baseras på den beprövade membranbrytar- och magnetprincipen. Flottöromkopplare i FL-serien kan anpassas av användaren för en viss tillämpning genom att justera längden på flottöromkopplarens rör. Användare kan även välja omkopplarkonfigurationen genom att invertera flottören och konfigurera funktionen "öppna vid höjning" eller "stäng vid höjning". Enheten levereras delvis monterad, med detaljerade anvisningar så att användaren kan slutföra monteringen enligt tillämpningens specifikationer.
Egenskaper:
• Finns i tre längder: 500 mm, 1 000 mm och 1 500 mm
• Skaft med membranomkopplare och flottör redan konfigurerad till rätt plats
• Matningsspänning: högst 240 V AC, högst 300 V DC
• Omkopplingsström: 0,5 A
• Montering: 1” BSP-gängad anslutning
• Packning: 2 mm tjock tätningsbricka
Kapacitiv vätskenivåomkopplare – CLS46-serien
Den kapacitiva CLS46-vätskenivåomkopplaren kompletterar det befintliga sortimentet med nivåmätningsinstrument som erbjuds av Parker Hannifin. Omkopplaren är en aktiv anordning som är avsedd att skicka en larmsignal om vätska faller under en förinställd nivå. Nivåomkopplaren har inga rörliga delar, vilket sparar på utrymmet och gör den lämplig för tillämpningar där utrymme och åtkomst inuti behållare är begränsad. CLS46-serien har även en inbyggd fördröjning som gör den till ett effektivt alternativ till mekaniska omkopplare, vilket ofta kan utlösas av misstag på grund av vibreringar och/eller vätsketurbulens.
Lämplig för användning med mineraloljor som vanligtvis används i motorer eller hydraularbetsenheter kompatibla med mässing, PTFE och NBR.
Egenskaper:
• Fördröjningskretsen förhindrar falsklarm (10 sekunder)
• Fullständigt elektrisk konstruktion eliminerar rörliga komponenter
• Strömförsörjning: 3,0 mA
• Matningsspänning: 7 – 40 V DC
• Integrerad testfunktion
• Tätning: IP67
• Temperaturintervall för vätska: -40 till +130 °C (-22 till +194 °F)
• Intervall för omgivningstemperatur: -40 till +100 °C (22 till +194 °F)
• Vikt: 53 gram
Marknader:
• Jordbruk
• Entreprenad
• Olja och gas
• Marint
• Gruvdrift
• Skogsbruk
Applikationer:
• Däck- och mobilkranar
• Brandbekämpningsutrustning
• Skotare
• Hydraulpressar
• Marina styrenheter
• Elaggregat
• Truckar för avfallshantering, tippvagnar och gaffeltruckar
• Schaktmaskiner
• Skördetröskor
• Balpressar för avfall
• Reach stackers
• Hjullastare
• Borrningsutrustning
• Industriella kraftenheter
Inga CAD-filer tillgängliga
Parker Hannifin AB
Sales Company Sweden
Almenäsvägen 20
501 78 Borås
Sweden
Telefon
0046 8 5979 5000
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.