Genuine Replacement Compressed Air Filter Elements For Fabricated Filter Housings (OIL-X / EVOLUTION / FL) | #CPS4060XL


LOADING IMAGES
CPS4060XL

Genuine Replacement Compressed Air Filter Elements For Fabricated Filter Housings (OIL-X / EVOLUTION / FL) | #CPS4060XL

Högeffektiva koalescensfilterelement för borttagning av torrpartiklar, oljeånga och grovpartiklar för Parker domnick hunter OIL-X/OIL-X EVOLUTION och tillverkade kolstålfilter i Parker Zander FL-serien.


Tekniska specifikationer

  • Filter Housing Series: FL Series
  • Element Type: XL High Efficiency Coalescing and Dry Particulate
  • Mikronklassificering: Ned till 0,01 mikrometer μm
  • Applikation: Trycklufts- och kvävgasfiltrering
  • Märke: Parker Zander
  • Element, bytesintervall: 12 månader
Safety Warning

Artikelinformation

Högeffektivt nanofibermedia av borosilikat med en hålrumsvolym på 96 % uppnår en hög förmåga att hålla kvar smuts vid konsekvent låga differentialtryck. Djupplisserande teknik möjliggör 4,5 gånger större filtreringsyta på elementet, jämfört med vanliga filterelement.

De patenterade filterelementen "Sure-Fit" som låses på plats, ger en säker och märkbar tätning för att undvika att eventuella föroreningar passerar förbi elementet

Funktioner
• Utformat för eftermontering i originalfilterhus tillverkade av kolstål i OIL-X-/OIL-X EVOLUTION- och FL-serien

• Ersätter standardelementen i graderna AO, AA, ACS, VL, ZL, XL och A

• Lägre total ägarkostnad

• Lägre miljöpåverkan och CO2-utsläpp

• Garanterad kontinuerlig luftkvalitet

Storleksanpassning och val
Läs produktlitteraturen för att se vilka filterkoder, -storlekar och -antal som krävs innan du beställer. Endast originalelement från Parker garanterar filtrets avsedda prestanda.

Kontakta Parker eller en auktoriserad Parker-distributör om du vill ha mer information eller diskutera specifika krav.

Läs mer Visa mindre

CAD-ritningar + filer

Inga CAD-filer tillgängliga

OK

x

Relaterade dokument

×

Kvantitet
Begär offert

Objektet har lagts till i kundvagnen för offerter GÅ TILL KUNDVAGN FÖR OFFERTER

x

OK

x

Hitta en distributör

Köp här

Lokal kontakt

Parker Hannifin AB

Sales Company Sweden

Almenäsvägen 20

501 78 Borås

Sweden

Telefon

0046 8 5979 5000

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.

A20641
A22066