Drive Controlled Pump - Series DCP | #DCP3038T6N011F0A0013


LOADING IMAGES
DCP3038T6N011F0A0013

Drive Controlled Pump - Series DCP | #DCP3038T6N011F0A0013

Parkers drivenhetsstyrda pumpsystemlösningar är hydrauliska pumpsystem med variabel hastighet och hög energieffektivitet. De består huvudsakligen av en växelströmsdrivenhet, en asynkron motor och en hydraulpump.


Tekniska specifikationer

  • Outlet Port Displacement 2 (cc/rev): na
  • Outlet Port Displacement 1 (cc/rev): 12.8
  • Pumptyp: Vane pump T7A
  • Kylningsmetod: External vented
  • Power AC (W): 11000
  • Motortyp: Asynchronous motor
  • Current (amps): 38
  • Monteringsposition: Horizontal (B5) with food flange
  • Gränssnitt: Ethernet IP
  • Funktion: accumulator loading mode
  • För vätsketyp: Standard Hydraulic Fluids
  • Maximalt deplacement: up to 25 cm3/rev
  • Medier: Liquids
  • Maximal flödeshastighet: up to 50 L/min
  • Maximalt drifttryck: up to 300 bar
  • Pumptyp: Vane
  • Stommaterial: Cast Iron
  • Märke: Parker
  • Applikation: Industrial Hydraulic
  • Teknologi: Hydraulics
  • Division: Hydraulic Valve Systems Division Europe
Safety Warning

Artikelinformation

Med den drivenhetsstyrda pumpen erbjuder Parker hastighetsreglerade hydrauliska fullsystemlösningar som skräddarsys i förväg, exakt efter en fördefinierad cirkel. Därför erbjuder de hög energieffektivitet, lägre bullernivåer och lägre komponentkostnader.

Drivenhetsstyrda pumpar består av tre huvudkomponenter: en växelströmsdrivenhet (frekvensreglerenhet och elektronik), en asynkron motor samt en hydraulpump. Pumpen kan antingen vara en vingpump med enkel eller dubbel konstruktion eller en axialkolvpump med variabelt deplacement. Drivenhetsstyrda pumpar möjliggör centraliserad, reglerad hydrauloljematning till alla drivenheter. Det innebär att de alltid tillhandhåller exakt den effekt som krävs under arbetscykeln.

Marknader:
• Industri
• Formning

Egenskaper/fördelar:
• Lägre motor- och kyleffektbehov – säkerställer avsevärda energibesparingar
• Hastighetsminskning vid partiell last – reducerar ljudnivån, ökar komponenternas livslängd
• Mindre komponenter med högre energidensitet – reducerar investeringskostnaderna
• Optimal justering efter cykelkrav – högre precision och större dynamik
• Gratis Parker DriveCreator-programvara – möjliggör optimal dimensionering av alla komponenter

Applikationer:
• Maskinverktyg
• Formgjutna
• Pressar
• Sprutformning

Läs mer Visa mindre

CAD-ritningar + filer

Inga CAD-filer tillgängliga

OK

x

Relaterade dokument

×

Kvantitet
Begär offert

Objektet har lagts till i kundvagnen för offerter GÅ TILL KUNDVAGN FÖR OFFERTER

x

OK

x

Hitta en distributör

Köp här

Lokal kontakt
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
687478