Högtryckskonstruktionen minskar installationskostnader och ger längre livslängd vid lägre tryck. De här vingpumparna har konstruerats särskilt för kretsar med högt/lågt flöde. Kombinationen av olika patroner i dubbel- och trippelpumpar medger lågt flöde vid högt tryck och högt flöde vid lägre tryck. Det här är det intelligenta sättet att optimera systemet. Pumpen möjliggör även en mycket snabb tryckcykeländring med en mycket exakt flödesrepeterbarhet.
Tillämpningsområden:
• Industri
• Järnväg
Funktioner och fördelar:
• Minskad energiförbrukning: Den höga mekaniska och volymetriska verkningsgraden, vanligen 94 %, minskar värmealstring och möjliggör varvtal ned till 600 varv/min vid fullt tryck.
• Lägre ljudnivå: Det breda varvtalsområdet från 600 varv/min till 3 600 varv/min i kombination med den stora patronens slagvolym optimerar driften för lägsta ljudnivå med minsta inbyggnadsmåttet.
• Ökad livslängd: Parkers koncept med dubbelläppsskovel ökar motståndet mot partikelförorening. Dessutom minskar det låga pulseringstrycket (± 2 bar) rörbuller och skyddar andra komponenter i kretsen.
• Enkel installation: Parkers industriella vingpump förenklar installationen avsevärt genom att samma pumphus används för alla deplacement. Portorienteringen ger möjlighet till anpassad installation och lämpar sig perfekt för förhållanden med begränsad åtkomst.
Applikationer:
• Pressar
• Insprutningsmaskiner
• Smörjning
• Maskinverktyg