Högtryckskonstruktionen minskar installationskostnader och ger längre livslängd vid lägre tryck. Kombinationen av olika patroner i dubbel- och trippelpumpar medger lågt flöde vid högt tryck och högt flöde vid lägre tryck. Det här är det intelligenta sättet att optimera systemet. Pumpen möjliggör även en mycket snabb tryckcykeländring med en mycket exakt flödesrepeterbarhet.
Marknader:
• Mobilt
• Jordbruk
• Marint
• Militär
Egenskaper/fördelar:
• Lägre energiförbrukning: lägre värmeutveckling och varvtal ned till 400 varv/min vid fullt tryck och en hög mekanisk och volymetrisk verkningsgrad på normalt 94 %.
• Lägre ljudnivå: T6*M-serien är konstruerad för att nå lägsta möjliga ljudnivå i begränsat utrymme med ett brett varvtalsområde
• Längre livslängd: Parkers beprövade vinge med dubbel kant ökar motståndet mot partikelkontaminering. Det låga pulseringstrycket på ± 2 bar minskar oljud och stärker skyddet av andra komponenter i kretsen.
• Enkel installation: vingpumpens portplacering tillförsäkrar enkel anpassad installation, vilket är idealiskt för begränsade utrymmen. Installationen förenklas ytterligare av att samma stomme används för samtliga deplacement.
Tillämpningar:
• Renhållningsbilar
• Lastbilar med tippflak
• Styrning