Skaffa ditt Parker-konto idag!
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.
Kolvpumpar med fästplatta, variabel slagvolym och återkopplande deplacementstyrning som är utformade för användning i öppna mobila hydraulsystem. Deplacement från 75 till 145 cm³/varv.
| Selector Guides |
|---|
| SELECTOR GUIDE - Noise Installation Guidelines |
| Produkter | Pumptyp | Displacement (cc/rev) | Rotation | Threads | Sensortyp |
|---|---|---|---|---|---|
| P2075L00C1C00E_00N00S1B1U | Standard | 75 | Left (CCW) | Metric Threads | Without Pressure Sensor |
| P2075R00C1C00E_00N00S1B1U | Standard | 75 | Right (CW) | Metric Threads | Without Pressure Sensor |
| P2075R00C1C00E_00N00S1C1U | Standard | 75 | Right (CW) | UNC Threads | With Pressure Sensor |
| P2075R00C1C00E_00N00S1D1U | Standard | 75 | Right (CW) | Metric Threads | With Pressure Sensor |
| P2145L00D1D00E_00N00S1B1U | Standard | 145 | Left (CCW) | Metric Threads | Without Pressure Sensor |
| P2145R00D1D00E_00N00S1B1U | Standard | 145 | Right (CW) | Metric Threads | Without Pressure Sensor |
| P2145R00D1D00E_00N00S1C1U | Standard | 145 | Right (CW) | UNC Threads | With Pressure Sensor |
| P2145R00D1D00E_00N00S1D1U | Standard | 145 | Right (CW) | Metric Threads | With Pressure Sensor |
| P3145L00D1D00E_00N00S1B1U | Super Charged For Higher Self-Priming Speed | 145 | Left (CCW) | Metric Threads | Without Pressure Sensor |
| P3145R00D1D00E_00N00S1B1U | Super Charged For Higher Self-Priming Speed | 145 | Right (CW) | Metric Threads | Without Pressure Sensor |
| P3145R00D1D00E_00N00S1C1U | Super Charged For Higher Self-Priming Speed | 145 | Right (CW) | UNC Threads | With Pressure Sensor |
| P3145R00D1D00E_00N00S1D1U | Super Charged For Higher Self-Priming Speed | 145 | Right (CW) | Metric Threads | With Pressure Sensor |