Skaffa ditt Parker-konto idag!
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.
Variabla kolvpumpar med styrplatta konstruerade för drift i mobila hydraulsystem med öppen krets. Perfekt val när det gäller kostnadsbesparande installation samt hög produktivitet och effekttäthet. Cylindervolym från 60 till 145 cc/varv.
Parkers P2/P3-serie har utformats för att uppfylla de specifika kraven för tunga mobila tillämpningar. Med kontinuerliga tryckvärden på upp till 350 bar ger P2/P3 en hög effekttäthet och möjliggör nedskalning av mobila maskiner. Optimerat hölje och unik portlayout säkerställer en snabb och kostnadsbesparande montering på mobila överföringar. Ett brett utbud av alternativ gör det möjligt att anpassa sig till applikationens specifika behov.
Tillgängligheten av både en standardversion (P2) och en överladdad, internt förstärkt version (P3) möjliggör drift med högt flöde vid de mest varierande inloppsförhållandena. Som standard levereras varje P2/P3 med en integrerad förkomprimeringsvolym som säkerställer låg rippeldrift och minskade bulleremissioner.
Marknader:
• Utrustning för materialhantering
•Anläggningsmaskiner
•Gruvdrift
• Borrning i vatten
• Utrustning för skogsbruk
• Jordbruksmaskiner
• Yrkesmässig och kommunal utrustning
• Annan mobil
•Försvar
Funktioner/fördelar:
• Stort utbud av olika slagvolymer, upp till 145 cc/varv
• Drifttryck upp till 350 bar (kontinuerligt)
• Olika styrenheter som tryck, lastavkänning och vridmoment
• Självsugande hastigheter upp till 2800 rpm
• Kostnadsbesparande installation tack vare dedikerad kuvertdesign och unik portlayout för direktmontering på kraftuttag för mobil överföring
• Finns som enkelpump eller multipump
• Integrerad förkomprimeringsvolym – minskad pulsation och ljudnivå
• Robust, kraftig design
Program:
• Materialhanteringsutrustning som reachstackers, tunga lyfttruckar
• Byggutrustning som mobilkranar
• Gruvdrift som hjullastare, dumprar
• Vattenborrning som borriggar
• Skogsutrustning som skotare, skördare
• Jordbruksmaskiner som skördetröskor
• Yrkesinriktad & Kommunal utrustning som gräsklippare
• Annan mobil
•Försvar
Om du vill ha detaljerad teknisk information om P2/P3-pumpar kan du ladda ner vår senaste katalog och installationshandböcker under Produktsupport och/eller kontakta din lokala Parker-återförsäljare för support.
* Tillverkad i Tyskland
| Selector Guides |
|---|
| SELECTOR GUIDE - Noise Installation Guidelines |
| P2/P3 Selection Guide |
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| VIDEO - Parker's eReady Pump Portfolio , EN |
| P2-P3 Overview Video |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| LANDING PAGE - eReady Pumps |