Skaffa ditt Parker-konto idag!
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.
HVM-B-förmonteringsverktyget och EO-Karrymat är pålitliga enheter för snabb, säker och bekväm montering av Ermeto-originalkopplingar.
EO-KARRYMAT är en pålitlig enhet för säker och effektiv förinställning av haktyp. Den kan till och med användas vid förmontering av stora rör av stål och rostfritt stål på monteringsanläggningar som saknar EOMAT-teknik. EO-KARRYMAT har hydrauldrivning och en handpump. Det hydrauliska monteringstrycket kan avläsas på en mätare. EO-KARRYMAT kommer som en enhet med samtliga komponenter väl anslutna till en praktisk bärram. EO-KARRYMAT är dessutom utrustad med 2 hjul och kan dras med den praktiska vagnfunktionen.
Inga CAD-filer tillgängliga