Inline Particle Monitor – iCountPD
iCountOS är en mycket kompakt och bärbar enhet för partikelövervakning som mäter föroreningsnivån i bränsle och/eller hydraulvätska. Den kan användas online (direktanslutning till system) eller offline (provtagning från tank eller behållare).
Hydraulvätskans renhet spelar en avgörande roll för industriutrustningens prestanda och tillförlitlighet. Vätskor med höga halter av föroreningar och/eller fasta partiklar kan skada systemets komponenter såsom pumpar, arbetsenheter eller servoventiler, vilket leder till kortare underhållsintervall, extra driftstopp och ökade kostnader.
iCountOS från Parker är en innovativ lösning på utmaningen att mäta kvaliteten på hydrauloljor och kolvätebaserade bränslen i olika tillämpningar som förnyelsebar energi, marint och till havs, tillverkning, mobila tillämpningar, jordbruk, militära tillämpningar och flygindustrin. Enheten är kompakt, lätt (5,5 kg) och robust (IP67) och har en användarvänlig konstruktion för snabb och enkel fältanalys av vätskor.
iCountOS är mycket anpassningsbar och ger servicepersonalen möjlighet att ta prover direkt från en hydraultank, tunna eller bränsletank i fordon (till havs). Den kan även anslutas till en vätskekrets för provtagning direkt från en högtrycksledning med hjälp av en tryckreducerade adapter. Systemet är helt fristående med egen laserdetektering av partiklar, ett batteri, en pump och ett minne med webbplatsgenerator för datahämtning till valfri dator.
Partikelövervakningen i iCountOS bygger på avancerad teknik som ger exakt resultat och detektering i realtid av upplöst vatten och upplösta partiklar ned till 4 mikron. I hjärtat av systemet finns en avancerad laserdetektor med en ljusavskärmande flödescell för kontinuerlig mätning av vätskeflödet genom ett provrör. Mätningar görs varje sekund som standard, men mätningsintervallen och provperioderna kan ställas in av användaren. Resultaten rapporteras omedelbart och uppdateras i realtid. Data visas på systemets digitala OLED-display och kan även lagras inför eventuell sändning via det inbäddade webbgränssnittet i iCount och en ansluten RJ45-kabel. Den robusta väskan (skyddsklass IP67) och beprövade diagnostiktekniken innebär att IOS är det perfekta verktyget för underhålls- och anläggningstekniker som arbetar med fasta och mobila anläggningar och maskiner.
Parker erbjuder även iCount LaserCM, en bärbar enhet för partikelövervakning med extra funktioner, inklusive renhetsrapportering enligt ISO/NAS-standard, inmatning och figurvisning av data, egen minneslagring och inbyggd skrivare. iCountPD kan användas för kontinuerlig inline-partikeldetektering.
Ytterligare information finns i iCountOS-dokumentationen på fliken "Produktsupport".
Marknader:
• Jordbruk
• Bygg
• Olja och gas
• Elproduktion
• Marint
• Gruvdrift
• Skogsbruk
• Industriella anläggningar
• Flyg
Applikationer:
• Däck- och mobilkranar
• Brandbekämpningsutrustning
• Skotare
• Hydraulpressar
• Marina styrningsenheter
• Elaggregat
• Truckar för avfallshantering, tippvagnar och gaffeltruckar
• Schaktningsmaskiner
• Skördetröskor
• Balpressar för avfall
• Reach stackers
• Hjullastare
• Borrningsutrustning
• Industriella kraftenheter
• Flygplan
• Vindkraftverk
Fördelar:
• Ger fältservicepersonal möjlighet att snabbt och enkelt mäta nivån av föroreningar i hydraulvätska eller olja i industriutrustning. Smutsig vätska kan då bytas ut och/eller rengöras, vilket leder till bättre systemprestanda och effektivitet.
• Kompakt, bärbar utformning som är lätt att använda ute på fältet och i laboratorier
• Partikelövervakning kan användas när maskinen är i drift, vilket garanterar maximal drifttid
• Den har utformats med flera olika funktioner, är omkomplicerad och enkel att använda, säljs till en kostnad som är mycket lägre än konkurrerande system och passar således med stor sannolikhet din underhållsbudget.
• Utformad enligt de senaste globala standarderna: CE-märkning, EG-försäkran om överensstämmelse, maskindirektiv, EMC EN61000-6-3:2001, EMC EN61000-6-2:2001 och EMC EN61010-1:2001
Egenskaper:
• Beprövad laserdetekteringsteknik
• Klassledande eget minne med lagringskapacitet för upp till 250 000 uppsättningar provresultat
• Tålig väska – robust och vattentät enligt skyddsklass IP54 (öppen) med helt tät och stötsäker frontpanel av borstat rostfritt stål
• Lätt – den kompletta enheten väger under 5,5 kg (12,1 lb)
• Detektering i realtid av upplöst vatten och upplösta partiklar ned till 4 mikron
• Fjärranvändning med lång livslängd – reglerad strömförsörjning på 12 V DC med en M12-kontakt med fyra stift och ett uppladdningsbart NiMH-detektorbatteri för anläggning eller fjärranvändning.
• Vätske- och tryckkontroll – automatisk justering av flödeshastighet till en optimal nivå av 60 ml/min
• Maximalt online-arbetstryck på 2,5 bar (36 psi). En inloppsreduceringsventil finns tillgänglig som tillval för högtryckstillämpningar.
• Specifikationer: Internationella normintervall: Upp till ISO 22 (+/- ISO-kod) NAS 0–12
• Skyddsklass IP54 (öppen enhet), skyddsklass IP67 (stängd enhet)
Inga CAD-filer tillgängliga