Trycksensorer – IQAN-SP | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Trycksensorer – IQAN-SP

Trycksensorer – IQAN-SP

Parkers IQAN-SP-tryckomvandlare tillhör en serie av IQUAN-tillbehör som utvecklats som ett komplement till IQAN-styrsystemen. SP är ett serie tryckomvandlare för mobila hydraultillämpningar.

Tekniska specifikationer

  • Signalutgång: 0,5–4,5 V DC VDC
  • Anslutningstyp: 9/16-18 UNC, 6 SAE, G1/4 BSPP, 6 SAE, G1/4 BSPP
  • Sensortyp: driftstryck
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Parkers IQAN-SP är en serie tryckomvandlare för mobila hydrauliska tillämpningar. IQAN-SP har en stark konstruktion i rostfritt stål. I sensorcellerna tillämpas en teknik med en tunn film utan interna o-ringar eller vätska. Sensorns kapacitet för högt tryck gör att den är mycket robust och kan stå emot vibrationer.

Omvandlarna finns i två tryckområden: 35 bar (500 psi) och 500 bar (7 250 psi). Signalområdet är perfekt för mobil utrustning, 0,5–4,5 V DC över sensorns hela skala.

IQAN-SP finns i två monteringsutföranden:
• G1/4 BSPP-gängat gränssnitt med inbyggt AMP/Tyco-anslutningsdon (Bosch Jetronic)
• 9/16-18 UNC (6 SAE)-gängat gränssnitt med Deutsch DT-anslutningsdon monterade på en kort kabel

Detta gör att IQAN-SP passar perfekt för byggsektorn och andra mobila tillämpningar överallt i världen.

Marknader:
• Anläggningsmaskiner
• Skogsutrustning
• Jordbruksmaskiner
• Materialhanteringsutrustning
• Gruvdrift

Egenskaper/fördelar:
• Stomme i rostfritt stål ger styrka.
• Två tryckområden för övervakning av högt eller lågt tryck.
• Olika monteringsalternativ stöder användning oavsett område.
• Utgående signal anpassas efter den mobila utrustningen.

Applikationer:
• Renhållningsbilar
• Växtbesprutning
• Gaffeltruckar och teleskoplastare
• Fällare-läggare och skotare
• Bergborrar

Relaterade dokument

×
Produkter

A20641
936514