Inline Particle Monitor – iCountPD
Note: This product is no longer available - please refer to the “Product Support" or "Recommended products" section of this page for details on any alternative products, or contact us for further assistance.
Hydraulvätskans renhet spelar en avgörande roll för industriutrustningens prestanda och tillförlitlighet. Vätskor med höga halter av föroreningar och/eller fasta partiklar kan skada systemets komponenter såsom pumpar, arbetsenheter eller servoventiler, vilket leder till kortare underhållsintervall, extra driftstopp och ökade kostnader.
Den bärbara iCount LaserCM-enheten för partikelövervakning från Parker är en användarvänlig enhet för fältdiagnostik som ger servicepersonalen möjlighet att snabbt och enkelt fastställa hydraulvätskans eller oljans renlighet i flera olika tillämpningar. Partikelövervakningen kan användas när maskinen är i drift och är försedd med ett antal intuitiva funktioner som möter användarens unika behov, inklusive renhetsrapportering enligt ISO/NAS/AS-standard, inmatning och figurvisning av data, egen minneslagring och inbyggd skrivare.
iCountLaserCM utför en mikroprocessorstyrd optisk sökning för en korrekt mätning av föroreningar med ett kalibreringsområde från ISO 7 till ISO 22 utan mättnad. Partiklarna mäts med en fotodiod som omvandlar ljusstyrka till utspänning och därefter beräknas mot tid. När partikeln passerar fönstret är den förlorade ljusmängden proportionell mot partikelns storlek. Denna spänningsminskning mäts och lagras i en av iCount LaserCM-datorns sex kanaler, beroende på partikelstorlek. Värden anges på den handhållna LCD-displayen enligt godkända ISO/AS- och NAS-standarder och är redo för utskrift eller datorhämtning enligt RS232-standard. Den egna datorn kan lagra upp till 300 provresultat.
Den kompakta och användarvänliga utformningen av iCount LaserCM och den enkla användningen överträffar andra bärbara enheter för partikelövervakning på marknaden. Det enda du behöver göra för att använda enheten är att trycka på startknappen och vrida på ratten. Provet är automatiskt och tar endast 2 minuter att utföra.
Det finns en iCount LaserCM-modell för aggressiva vätskor som övervakar frätande vätskor som fosfatesterbaserade smörjmedel i kommersiell flygindustri. Det finns även en Parker icountPD för kontinuerlig inline-partikeldetektering och en iCountOS.
Ytterligare information finns på fliken "Produktsupport" i dokumentationen för iCount LaserCM.
Branscher::
• Jordbruk
• Bygg
• Olja och gas
• Elproduktion
• Marint
• Gruvdrift
• Skogsbruk
• Industriella anläggningar
• Flyg
Applikationer:
• Däck- och mobilkranar
• Brandbekämpningsutrustning
• Skotare
• Hydraulpressar
• Marina styrningsenheter
• Elaggregat
• Truckar för avfallshantering, tippvagnar och gaffeltruckar
• Schaktningsmaskiner
• Skördetröskor
• Balpressar för avfall
• Reach stackers
• Hjullastare
• Borrningsutrustning
• Industriella kraftenheter
• Flygplan
Fördelar:
• Ger fältservicepersonal möjlighet att snabbt och enkelt mäta nivån av föroreningar i hydraulvätska eller olja i industriutrustning. Smutsig vätska kan då bytas ut och/eller rengöras, vilket leder till bättre systemprestanda och effektivitet.
• Kompakt, bärbar utformning som är lätt att använda ute på fältet och i laboratorier
• Partikelövervakning kan användas när maskinen är i drift, vilket garanterar maximal drifttid
• Den är försedd med olika intuitiva funktioner som möter användarens unika behov, inklusive renhetsrapportering enligt ISO/AS/NAS-standard, inmatning och figurvisning av data, egen minneslagring och inbyggd skrivare
Egenskaper:
• Klarar anslutning till flöden upp till 400 l/min (105 GPM) tillsammans med System 20-sensorer. Högre med provtagning vid en enda punkt
• Maximalt arbetstryck: 420 bar (6000 psi)
• Partikelantal: MTD 4+, 6+, 14+, 21+, 38+ och 70+ mikron(c), ACFTD 2+, 5+, 15+, 25+, 50+ och 100+ mikron
• Datorkompatibilitet: Gränssnitt via RS232-anslutning med 9 600 baud.
• Automatisk provcykel med loggning av upp till 300 prov kan väljas på handenhetens display.
• 2 minuter lång provcykel
• Datainmatning med individuellt utrustningsavtryck.
• Valbar datavisning via integrerad skrivare. Auto 300-provcykelloggning via LCD-handkontrollens ingång
• Gränsnivåutgång som styr kringutrustning som offline-filtrering via interna relägränsbrytare
• Automatisk provtagning möjliggör t.ex. automatiska sekvensprov av spolningssystem
• Streckkodssvepning som tillval för laddning av data för handkontrollen
Inga CAD-filer tillgängliga